Verbraucherindustrie
Steckverbinderlösungen

Elektronische Geräte und Energiemanagement werden mit der Alterung unseres Stromnetzes und der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien immer wichtiger. Daher werden neue Technologien entwickelt, um Geräte vor Stromstörungen und -schwankungen zu schützen. Die Nachfrage nach intelligenten Geräten zur Überwachung und Steuerung dieser Technologien der nächsten Generation schafft neue Anwendungsgebiete für hochzuverlässige Kabel-Platinen-Steckverbinder, insbesondere im Bereich von 12 bis 16 AWG, wo Größe und Strombelastbarkeit entscheidend sind.

Mit der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien und Smart-Grid-Technologie steigt auch der Bedarf an intelligenten Energiemanagement-Steuerungen, die die nachgeschalteten Komponenten und Systeme präzise überwachen und zuverlässig schützen können. Intelligente Energiemanagement-Geräte basieren auf modernster Elektronik und stellen Ingenieure vor besondere Herausforderungen bei der Entwicklung.

PRODUKTE

Von Brett zu Brett
Wire to Board
Kabel zu Kabel
Spezialprodukte

RESOURCEN

FLYER & BROSCHÜREN

KATALOGE

TOOLS