Hohe Zuverlässigkeit – Verteidigung und Luft- und Raumfahrt
KYOCERA AVX verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung branchenführender, hochzuverlässiger passiver Komponenten und bietet eine wachsende Produktpalette für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Raumfahrt und andere hochzuverlässige Branchen. KYOCERA AVX verfügt über viele Produkte, die für COTS+-, ESCC-, SRC-, MIL- und DSCC-Zeichnungen qualifiziert sind, sowie optionale kundenspezifische Screening- und Testservicefunktionen.
Übersicht
KYOCERA AVX ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Komponenten und Verbindungslösungen und bietet die weltweit größte Auswahl an passiven Komponenten und Steckverbindern. KYOCERA AVX verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung branchenführender, hochzuverlässiger passiver Komponenten und bietet eine wachsende Produktpalette für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Raumfahrt und andere hochzuverlässige Branchen.
KYOCERA AVX verfügt derzeit über 11 Fabriken in Europa und den USA, die nach den Standards AS9100, IECQ-CECC, TS16949-2009 und ISO 9001-2008 qualifiziert sind. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Reihe von Produkten, die für COTS+-, ESCC-, SRC-, MIL- und DSCC-Zeichnungen qualifiziert sind, sowie optionale kundenspezifische Screening- und Testservicefunktionen. Als Technologieführer wird KYOCERA AVX sein Produktportfolio weiterhin regelmäßig erweitern. Details zum Neuen
Die angebotenen Geräte und deren Spezifikationen finden Sie im Bereich Produkte.