Aufgrund seines breiten Umfangs und der Vielfalt der Sektoren, die er umfasst, lässt sich die Größe des Industriemarkts nur schwer quantifizieren.
Die KYOCERA AVX Steckverbindergruppe versteht die Bedürfnisse und Vorlieben dieser vielfältigen Zielgruppe. Da Steckverbinder eine entscheidende Rolle bei der Verbindung elektrischer, elektronischer und mechanischer Komponenten spielen, setzt KYOCERA AVX auf Innovation. Durch die Entwicklung branchenübergreifender Steckverbinder ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden den Zugang zu innovativen Lösungen.
PRODUKTE

Fünf Vorteile der KYOCERA AVX Poke-Home-Anschlüsse
Der Poke-Home-Steckverbinder wurde ursprünglich als äußerst zuverlässige Lösung für den Anschluss einer kleinen Anzahl einzelner Drähte an eine Leiterplatte eingeführt. Der Draht wird zunächst abisoliert und anschließend in den Steckverbinder eingesteckt. Integrierte Drahtführungen und ein Endanschlag gewährleisten die korrekte Positionierung des Drahtes beim Einstecken. Doppelte, hochfeste Kontakte (typischerweise aus Berylliumkupfer) bieten einen extrem niedrigen elektrischen Widerstand und maximieren die Drahthaftung.
MEHRDie Geschichte der Schneidklemmtechnik
Die Notwendigkeit, Metallteile physisch miteinander zu verbinden, besteht schon seit Tausenden von Jahren. Im modernen Zeitalter der Elektronik wird die Anforderung einer physischen Verbindung noch durch die Notwendigkeit eines elektrischen Pfads mit geringem Widerstand verschärft. In beiden Fällen hat sich das Lötverfahren als hervorragende und bewährte Lösung erwiesen, deren Nachweise bis ins Jahr 4,000 v. Chr. zurückreichen. Beim Löten zweier Metallkomponenten wird die Verbindung erhitzt und ein Füllmetall mit einem niedrigeren Schmelzpunkt als die einzelnen Teile aufgetragen, um die Verbindung herzustellen.
MEHR

Steckverbinder – Flyer für industrielle Anwendungen
KYOCERA AVX Fine Pitch Connectors bietet hochzuverlässige Signal- und Stromsteckverbinder für die anspruchsvollen Anforderungen des heutigen Industriemarktes. Kyocera bietet eine große Auswahl an FPC/FFC- und Board-to-Board-Steckverbindern, darunter eine Produktlinie mit Mehrwert-Design mit One-Action-Verriegelung und Floating Board-to-Board-Verbindungen wie FloXY und FloXYHS. Diese Steckverbinder eignen sich ideal für die Datenübertragung in Industrie 4.0, Fabrikautomation, Überwachungskameras, Robotik, Drohnen, Satellitenkommunikation und anderen industriellen Anwendungen. Außerdem werden Abzweigverbinder für Kupfer- und Aluminiumdrähte mit vollständig wasserdichter Spezifikation angeboten.
MEHRRESOURCEN