Die Zukunft des IoT ist vielversprechend, da sich die Technologie weiterentwickelt und neue Anwendungen entstehen. Produkte, die IoT nutzen, reichen von alltäglichen Konsumgütern wie Haushaltsgeräten und Smartwatches bis hin zu industriellen Anwendungen wie Fertigungsmaschinen. Das Internet der Dinge (IoT) ermöglicht die Kommunikation dieser Geräte über zentralisierte Systeme. Dies ermöglicht dem Nutzer Fernüberwachung und datenbasierte Entscheidungsfindung.
Bei der Auswahl von Steckverbindern für IoT-Anwendungen müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehören Datenübertragungsgeschwindigkeit, Strombedarf und Größe. Das Steckverbinderangebot von KYOCERA AVX ist für sein vielfältiges Produktangebot bekannt, das auf diese Faktoren spezialisiert ist.
PRODUKTE

Fortschritte bei passiven Komponenten für SPE-Steckverbinder und Schaltkreisschutzgeräte
Mit der Einführung von Single Pair Ethernet (SPE) wird ein Bedarf an einfach zu implementierenden und dennoch zuverlässigen Wire-to-Board-Verbindungen bestehen. Der Kauf fertiger Kabel- und Steckerbaugruppen ist nicht immer wirtschaftlich oder rentabel. Allerdings ist es auch unerwünscht, mit zeitaufwändigen und schwierig zu verarbeitenden Steckverbindern zu arbeiten. Schneidklemmverbinder (IDC) und Press-Fit-Technologie (Bilder unten) erfordern keine Crimp- oder Lötprozesse und lassen sich leicht in einen optimierten Prozess umwandeln, während die Vielseitigkeit der Kabellängen und -positionierung erhalten bleibt. Zusätzlich zu den zuverlässigen Haltekräften und gasdichten Dichtungen, die durch den Kaltschweißmechanismus von IDC gewährleistet werden, bleibt die Signalintegrität erhalten und übertrifft die für SPE-Steckverbinder festgelegten Übertragungsstandards.
MEHRRESOURCEN