SSL ist ein schnell wachsender Markt, der vor allem durch das gestiegene Interesse der Verbraucher an Ökoenergieinitiativen und die damit verbundenen Einsparungen angetrieben wird und weiterhin ein beträchtliches jährliches Wachstum verzeichnet. Herausforderungen und Kompromisse gehören bei der Suche nach einer innovativen, diskreten Wire-to-Board-Lösung (WTB) für den Anschluss von LED-Platinen und Treibern zum Alltag.
KYOCERA AVX hat im Laufe der letzten zehn Jahre mehr als 30 Steckverbinderlösungen entwickelt, die auf die spezifischen Anforderungen dieser sich entwickelnden Technologie hinsichtlich Größe, Kosten, Konfiguration und Vielseitigkeit zugeschnitten sind.
PRODUKTE

Kartenrandsteckverbinder für Beleuchtungsanwendungen
Seit mehr als 50 Jahren ist die PCB-Edge-Connected-Circuit-Karte ein fester Bestandteil sowohl von Desktop- als auch von Servercomputern. Die traditionelle Anordnung von Rückwandplatinen und Motherboards mit zahlreichen Kartensteckplätzen ermöglichte Konfigurierbarkeit und Erweiterung in einer sich schnell entwickelnden Branche. Das natürliche Ergebnis war eine Weiterentwicklung der Edge-Card-Steckverbindertechnologie mit Schwerpunkt auf höheren Kontaktdichten und verbesserter elektrischer Leistung, um Geschwindigkeit und Durchsatz zu maximieren.
In jüngerer Zeit haben Kartenrandverbinder in der Welt der Festkörperbeleuchtung (SSL) eine neue Rolle übernommen, da die LED zur dominierenden Quelle effizienter Beleuchtung geworden ist.
Kriterien für die Auswahl von Steckverbindern für LED-Beleuchtung/Industrieanwendungen
Steckverbinder, die in industriellen und Festkörperbeleuchtungsanwendungen verwendet werden, stellen einzigartige Designanforderungen an Leistungsdichte und Formfaktor und erfordern gleichzeitig höchste Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen. Als Designer in diesen Bereichen kann man bei der Auswahl von Steckverbindern nicht einfach die Stückkosten priorisieren. Der wahre Wert eines Steckverbinders ist viel differenzierter und muss die amortisierten Kosten für Herstellbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit berücksichtigen. Die Vermeidung von Handlöten, Benutzerfreundlichkeit und gute Ausbeute sind nicht umsonst. Die Vermeidung von Feldausfällen und Produktrückrufen ist nicht umsonst. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist nicht umsonst. Um diese versteckten Kosten bestmöglich zu vermeiden, sollten Designer Steckverbinder von Lieferanten wählen, die diese bereits eliminiert haben. Aus genau diesem Grund enthält das Steckverbinderportfolio von AVX neben der elektrischen und mechanischen Leistung viele Optionen, die perfekt für industrielle und Festkörperbeleuchtungsanwendungen geeignet sind.
MEHR
RESOURCEN