Wie viele andere Branchen erfordern auch Militär- und Luft- und Raumfahrttechnologien eine neue Sichtweise auf Technologien. Die Größe verschiedener Anwendungen ermöglicht ein breites Spektrum an Lösungen. Die Avionik ist eine Anwendung mit sehr begrenzten Abmessungen und Gewichten. Sie erfordert kompakte Lösungen in jeder Dimension, und jedes Gramm zählt. Am anderen Ende des Spektrums benötigt die kommerzielle Luftfahrt robuste Leistung. Auch hier werden Hochleistungslösungen benötigt. Eine weitere Branche, die starken Stößen und Vibrationen standhält, sind Raketensysteme. Diese müssen zuverlässig sein und in einer einsatzkritischen Anwendung funktionieren.
Um den benötigten Steckverbindertyp zu bestimmen, muss zunächst untersucht werden, wie die Verbindung hergestellt werden soll. Bei diesen Anwendungen kann es sich um eine Platine-Platine-, eine Kabel-Platine- oder eine Kabel-Kabel-Verbindung handeln. Daraus lassen sich Leistung, Stromstärke, Pinanzahl und natürlich die Abmessungen bestimmen. Die KYOCERA AVX-Steckverbinderserie bietet verschiedene hochzuverlässige Optionen. Das Produktportfolio wächst kontinuierlich mit den Kundenanforderungen und -herausforderungen.
PRODUKTE
RESOURCEN