Die Transportbranche ist für die US-Wirtschaft und ihre Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. KYOCERA AVX klassifiziert Transportkunden in die Bereiche Nicht-Automobilindustrie, Nicht-Automobilindustrie sowie Bau-/Agrarelektronik, Design und Fertigung. Steigende Kosten im Transportsektor bedrohen die Geschäftsergebnisse der Unternehmen, und die zunehmende Nutzung neuer Technologien setzt Unternehmen in dieser Zeit der Innovation einer Vielzahl unbekannter Risikofaktoren aus. Das Wachstumspotenzial und die sich entwickelnden Herausforderungen in der Branche bieten außergewöhnliche Chancen.
Ein Treiber in diesem Markt ist „Smart Transportation“ und definiert sich durch den Einsatz von Sensoren und Controllern in ferngesteuerten Produkten. Von den Fahrzeugen, die wir fahren, bis hin zur Technologie auf und um die Straßen, die zur Steuerung von Personen- und Verkehrsfluss beiträgt. All diese Technologien, die drahtlos oder über das IoT funktionieren, erfordern zuverlässige und robuste Elektronik für die Konnektivität. Es gibt zahlreiche Anwendungen, bei denen KYOCERA AVX-Steckverbinder die Herstellung der Geräte unserer Kunden vereinfachen.
Ihr Team bei KYOCERA AVX möchte Ihr Designteam beratend unterstützen, um ein schlichtes und dennoch elegantes Design zu entwickeln. Unser Ziel ist es, Ihnen die bestmögliche Lösung zu bieten, egal ob es um die Auswahl eines Standardprodukts oder einer individuellen Lösung geht.
PRODUKTE

Steckverbinderlösungen für Automobil- und Transportanwendungen
Die Kabelverbindungen im Transportsektor entwickeln sich weiterhin mit extrem hoher Geschwindigkeit. Automobiltechnologien, die vor allem von Elektrofahrzeugen und selbstfahrenden Systemen angetrieben werden, stellen besonders hohe Anforderungen an Kabelverbinder. Einerseits reduzieren Hochgeschwindigkeitsbusse wie Automotive Ethernet das Gesamtkabelgewicht und die Komplexität. Andererseits werden die Zuverlässigkeitsanforderungen mit einer erwarteten Lebensdauer von 200,000 Meilen und der routinemäßigen Abhängigkeit von hochentwickelten Sensortechnologien wie Radar und Video immer anspruchsvoller.
MEHRKYOCERA AVX Card Edge-Steckverbinder für Automobilanwendungen
In diesem Whitepaper werden wichtige Designüberlegungen für elektrische Federkontakte und Platinenverbindungen erörtert und es bietet einen Überblick über die Kartenrandverbinder von KYOCERA AVX für Automobilanwendungen.
MEHR

Steckverbinder – Flyer für Automobil- und Transportanwendungen
KYOCERA AVX Fine Pitch Connectors bietet hochzuverlässige Signal- und Stromsteckverbinder für die anspruchsvollen Designanforderungen von Automobilen und Transportmitteln. Kyocera bietet eine große Auswahl an FPC/FFC- und Board-to-Board-Steckverbindern, darunter eine Produktlinie mit Mehrwert-Design mit One-Action-Verriegelung und Floating Board-to-Board-Verbindungen wie FloXY und FloXY HS. Diese Eigenschaften dieser Steckverbinder unterstützen die Datenübertragung und die hohen Zuverlässigkeitsanforderungen von autonomen Fahrzeugen, ECU/DCU, Kameras, LiDAR, HUDs, Smart Mirrors und anderen Infotainment- und Konnektivitätssystemen im Automobilbereich. Außerdem werden Abzweigverbinder für Kupfer- und Aluminiumdrähte mit vollständig wasserdichter Spezifikation angeboten.
MEHRRESOURCEN