FLEXITERM™ V+ Kondensator in der Kategorie passive und diskrete Komponenten ausgezeichnet
AVX Corporation, ein führender internationaler Lieferant elektronischer Komponenten, hat von ECN einen Product Technology Award 2006 für den FLEXITERM™ V+-Kondensator erhalten. Die Product Technology Awards werden jedes Jahr von den Lesern von ECN aus einer Liste der meistgelesenen Produkte des Magazins ausgewählt.
„AVX freut sich sehr über den ECN Product Technology Award 2006 für den FLEXITERM V+-Kondensator“, sagte Craig Hunter, strategischer Marketingmanager bei AVX. „Diese Auszeichnung ist für uns besonders wichtig, da sie von den Lesern gewählt wird und unser langjähriges Engagement als Technologieführer in unserer Branche unterstreicht.“
FLEXITERM V+ ist eine neue Hochspannungsfamilie, die ein weiches Anschlusssystem verwendet, das das häufigste Qualitätsproblem bei der Montage von Mehrschicht-Keramikkondensatoren, nämlich thermische und mechanische Stöße, überwindet. Es ermöglicht im Vergleich zu Standardanschlusssystemen eine größere Bauteilbiegung und ist daher widerstandsfähiger gegenüber den Belastungen, die beim Bestücken einiger Leiterplatten und in anspruchsvollen Anwendungen auftreten. Es wurde als zusätzliche flexible Anschlussschicht entwickelt, die dem Bauteil hinzugefügt wird, um die elektrische Integrität bei Einwirkung externer Kräfte zu gewährleisten und Systemfehler durch Rissbildung zu verhindern und so die Fähigkeiten eines Standard-MLCC weiter zu verbessern.
Interne Tests zeigen, dass diese neue Familie im Vergleich zu Standardkomponenten eine mehr als doppelt so hohe Widerstandsfähigkeit gegen Platinenbiegungen und eine über dreimal so hohe Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechselschäden bietet.
FLEXITERM V+ ist für Anwendungen wie Dämpfungsglieder in Hochfrequenz-Leistungswandlern, Resonatoren in SMPS und Hochspannungskopplung/DC-Blockierung konzipiert, da es bei hoher Frequenz niedrige ESRs aufweist.