AVX erhält den South Carolina Life Sciences Pinnacle Award für organisatorischen Beitrag auf der SCBIO 2019

Die angesehene Auszeichnung würdigt AVXs außergewöhnliche Beiträge zur Förderung der 11.4 Milliarden Dollar schweren Biowissenschaftsbranche in South Carolina, einschließlich seines umfangreichen und ständig wachsenden Portfolios an innovativen elektronischen Komponenten und Verbindungslösungen für hochzuverlässige medizinische Anwendungen.
AVX erhält auf der SCBIO 2019 den South Carolina Life Sciences Pinnacle Award für seinen organisatorischen Beitrag

FOUNTAIN INN, SC (26. November 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, wurde auf der SCBIO-Jahreskonferenz 2019, die vom 29. bis 31. Oktober in Greenville, South Carolina, stattfand, mit dem South Carolina Life Sciences Pinnacle Award für organisatorischen Beitrag ausgezeichnet. Der angesehene Preis wird von SCBIO Life Sciences Industry verliehen, einer investorengetriebenen Wirtschaftsentwicklungsorganisation, die sich ausschließlich auf den Aufbau, die Förderung und das Wachstum der Biowissenschaftsbranche in South Carolina konzentriert. Er würdigt die bedeutenden Beiträge von AVX zur Förderung der 11.4 Milliarden US-Dollar schweren Biowissenschaftsbranche des Staates, einschließlich seines umfangreichen und ständig wachsenden Portfolios an innovativen elektronischen Komponenten und Verbindungslösungen für hochzuverlässige medizinische Anwendungen.

„Die Biowissenschaftsbranche ist ein wichtiger Motor der wachsenden Wissenswirtschaft in South Carolina“, sagte Sam Konduros, Präsident und CEO von SCBIO. „Daher freuen wir uns sehr, AVX als SCBIO-Missionspartner und Preisträger 2019 für ihre außergewöhnlichen Beiträge zur Förderung der Biowissenschaften zu ehren. AVX hat ein nachhaltiges Engagement für die Entwicklung innovativer, hochzuverlässiger und leistungsstarker Komponenten gezeigt, die das Vertrauen der meisten Hersteller implantierbarer lebenserhaltender Geräte weltweit gewonnen haben.“

Mit mehr als 20 Jahren bewährter, hochzuverlässiger Leistung in der medizinischen Industrie ist AVX weithin als führender globaler Lieferant von medizinischen Komponenten anerkannt, darunter fortschrittliches Tantal und Keramikkondensatoren, Dünnschicht-Passivbauteile, Filter, Anschlüsse und Multi-Pin-Arrays — alle werden in ISO 9001-zertifizierten Anlagen unter strenger Fertigungskontrolle, statistischer Überprüfung und Testverfahren hergestellt, die den strengen Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften der FDA entsprechen. Das umfangreiche Angebot an hochzuverlässigen medizinischen Lösungen des Unternehmens ermöglicht eine breite Palette von kritischem und nicht kritisch medizinische Anwendungen, angefangen von implantierbaren und lebenserhaltenden Geräten der Klasse III wie Herzschrittmachern, implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs), Neurostimulatoren, Neuromodulationsgeräten und externen Herzpumpensteuerungen bis hin zu Geräten der Klassen I und II wie Cochlea-Implantaten, Insulinpumpen, Medikamentenpumpen, Hörgeräten, Herzmonitoren, Gefäßunterstützungsgeräten, MRT- und Röntgengeräten, externen Defibrillatoren und anderen Geräten zur Patientenüberwachung und Diagnose.

„Wir fühlen uns geehrt, von einem so geschätzten Missionspartner wie SCBIO mit dem South Carolina Life Sciences Pinnacle Award für organisatorische Beiträge ausgezeichnet worden zu sein“, sagte Robert Fairey, Vizepräsident der AVX Medical Division. „AVX hat sich der Bereitstellung hochwertiger, hochmoderner Komponententechnologien verschrieben, die die strengen Spezifikationen und Anforderungen der Medizinbranche erfüllen oder übertreffen, und engagiert sich aktiv für die kontinuierliche Erweiterung dieser hochspezialisierten Produktportfolios an passiven Komponenten und Verbindungselementen.“

Fairey vertrat AVX auf der diesjährigen SCBIO-Konferenz, bei der sich eine Rekordzahl von 450 Experten, Vordenkern und Führungskräften der Biowissenschaftsbranche aus 11 Ländern, 32 Staaten und nahezu jedem County in South Carolina traf und wertvolle Möglichkeiten zum Informationsaustausch und Networking bot.

--------

Über SCBIO
SCBIO ist ein landesweiter, gemeinnütziger, öffentlich-privater Verband der Biowissenschaften und eine Wirtschaftsentwicklungsorganisation, die gegründet wurde, um die Biowissenschaften in South Carolina aktiv zu fördern, aufzubauen, zu unterstützen, zu erweitern und zusammenzubringen. Als offizielles staatliches Tochterunternehmen von BIO, PhRMA und AdvaMed gehören zu den Mitgliedern von SCBIO Hunderte von akademischen Einrichtungen, Biotech-Unternehmen, Medtech-Unternehmen, Unternehmerorganisationen, Dienstleistern, Vordenkern, Wirtschaftsentwicklungsorganisationen und verwandten Gruppen, deren Mitglieder die Forschung und Entwicklung innovativer Produkte für das Gesundheitswesen, die Landwirtschaft, die Industrie und die Umwelt leiten, die die Art und Weise verändern, wie Menschen heilen, Energie liefern und die Welt ernähren. Weitere Informationen zu SCBIO finden Sie unter www.SCBIO.org.