Vier AVX-Kondensatoren, zwei Steckverbinder und eine Diode stehen auf der jährlichen Electronic Design-Liste der Top-Komponenten, ausgewählt von den Redakteuren und Lesern der Publikation
AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat bekannt gegeben, dass sieben seiner Komponenten in der Electronic Design-Liste „Top 2013 Components“ 101 aufgeführt wurden: seine MLC-Chipkondensatoren der ESD-Safe™-Serie (Nr. 19), HF-Kondensatoren der MLO3-Serie (Nr. 27), Kondensatoren der TACmicrochip®-Serie (Nr. 29), TVS-Dioden (Nr. 38), Wire-to-Wire-Steckverbinder der 9286-Serie (Nr. 44), DC-Link-Folienkondensatoren der FE-Serie (Nr. 84) und seine Schneidklemmverbinder der Serien 9175 und 9176 (Nr. 96). Die jährliche Liste „Top 101 Components“ ist eine Zusammenstellung der beliebtesten Komponenten der letzten 12 Monate, ausgewählt von den Redakteuren von Electronic Design und den Lesern des E-Newsletters „Produkte der Woche“.
„Unser Hauptaugenmerk bei AVX liegt auf der vollständigen Kundenzufriedenheit in jedem Aspekt unseres Geschäfts, angefangen von unserer Technologie, unseren Produkten und Dienstleistungen bis hin zu Preisen, Lieferung und technischem Support. Daher freuen wir uns außerordentlich, dass sieben unserer Komponenten in der Liste der ‚Top 2013-Komponenten‘ von Electronic Design für 101 aufgeführt sind, die von den fachkundigen Redakteuren der Publikation und ihren Lesern, unseren Kunden, zusammengestellt wird“, sagte Pete Venuto, Vice President of Sales bei AVX.
#19 – Die AEC-Q200-qualifizierten MLC-Chipkondensatoren der ESD-Safe™-Serie von AVX sind ideal für hochdichte elektronische Geräte wie Automobilmodule, widerstehen ESD-Schlägen ohne Ausfall und sind in 25, 50 und 100 V erhältlich. Datenblatt: http://datasheets.kyocera-avx.com/ESDsafe.pdf
#27 – Die HF-Kondensatoren der Serie 0603 SMT MLO3 von AVX sind ideal für Filternetzwerke, MRT-Systeme sowie HF-Leistungs- und rauscharme Verstärker. Sie sind für 50–500 VDC ausgelegt, unterstützen Frequenzen von 1 MHz bis weit über 5 GHz und weisen einen hohen Q-Faktor, eine hohe Eigenresonanz und einen niedrigen ESR auf. Datenblatt: http://datasheets.kyocera-avx.com/ML03.pdf
#29 – Die TACmicrochip®-Serie von AVX ist sowohl in COTS- als auch in militärtauglichen Versionen sowie in Standard- und Low-Profile-Gehäusen erhältlich und besteht aus den weltweit kleinsten oberflächenmontierbaren Tantalkondensatoren, die einen CV-Bereich von 0.1–150 μF aufweisen und sich ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen in der Industrie, Medizin, im Militär und in der Luft- und Raumfahrt eignen. Datenblätter: http://datasheets.kyocera-avx.com/TAC.pdf (Standard), http://datasheets.kyocera-avx.com/TAC_LP.pdf (Niedriges Profil)
#38 – Die TVS-Dioden von AVX kombinieren schnelle Reaktionszeiten mit hervorragenden Klemmfunktionen und bieten einen halbleiterbasierten Überspannungsschutz für eine breite Palette von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation und Verbrauchermarkt. Datenblatt: http://datasheets.kyocera-avx.com/tvsdiodes.pdf
#44 – Die Wire-to-Wire-Steckverbinder der Serie 9286 von AVX wurden entwickelt, um die Kosten-, Flexibilitäts- und Benutzerfreundlichkeitsziele in einer Vielzahl von industriellen und kommerziellen Verdrahtungsanwendungen zu erfüllen. Sie verfügen über eine Druckknopfaktivierung und unterstützen jede Kombination von Drahtstärken von 18 AWG bis 26 AWG. Sie können bis zu fünf Mal entfernt oder ersetzt werden, sodass die Steckverbinder bei jeder neuen Installation nicht mehr ausgetauscht werden müssen. Datenblatt: http://datasheets.kyocera-avx.com/ThruWire_00-9286.pdf
#84 – Die 4-adrigen DC-Link-Folienkondensatoren der FE-Serie von AVX sind ideal für Gleichstromversorgungen und Wechselrichter für Solarstrom, elektrische Antriebe und industrielle Stromversorgungssysteme. Sie sind in acht Gehäusegrößen und drei Standard-Anschlussabstandsoptionen erhältlich und verfügen über einen Spannungsbereich von 550–1200 V und einen Kapazitätsbereich von 3.3–75 μF. Datenblatt: http://datasheets.kyocera-avx.com/FE.pdf
#96 – Die Schneidklemmverbinder der Serien 9175 und 9176 von AVX zeichnen sich durch ein vereinfachtes einteiliges Design aus, das die Kabel-Platine-Anschlussprozesse vereinfacht und kostengünstiger macht. Sie eignen sich ideal für eine breite Palette von Halbleiterbeleuchtungen, Smart Grids, Gewerbegebäuden, Kassensystemen und medizinischen Anwendungen sowie für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Automobil, Transport und industrielle Maschinensteuerung. Datenblätter: http://datasheets.kyocera-avx.com/CappedIDC_9175-700.pdf (9175) http://datasheets.kyocera-avx.com/Capped_9176-700.pdf (9176)