SAN DIEGO, Kalifornien, 5. Januar 2018 — Ethertronik, der führende Anbieter von hochleistungsfähigen Antennensystemlösungen, gab heute bekannt, dass er mit einem Auszeichnung „Produkt des Jahres“ von Electronic Products für seinen Wi-Fi Active Steering™ Plattform für Zugriffspunkte, Gateways und Client-Geräte beschleunigen die nächste Ära des Wi-Fi.
Electronic Products, das zur Mediengruppe AspenCore gehört, unterzog die im Jahr 2017 eingeführten Produkte einem strengen Prüfungsprozess. Die Gewinnerprodukte wurden auf der Grundlage von innovativem Design, bedeutenden Fortschritten in Technologie oder Anwendung sowie beachtlichen Erfolgen bei Preis und Leistung ausgewählt.
Die neueste Active Steering-Lösung von Ethertronics verdoppelt Durchsatz, Reichweite und Effizienz für leistungsstarke 802.11ax/802.11ac-Systeme und wurde für die marktführenden Wi-Fi-Access-Point- und Client-Lösungen von heute optimiert. Darüber hinaus bietet die in der EC477/EC624-Familie implementierte Active Steering-Technologie Leistung und Skalierbarkeit für 802.11ax-Anwendungen der nächsten Generation.
„Laut ElectronicProducts.com treiben die stetig steigende Datennutzung zu Hause und der Einsatz von IoT-Geräten den Bedarf an höherem WLAN-Durchsatz, höherer Kapazität und größerer Abdeckung voran. Ein fokussiertes Antennenmuster (Strahl) kann solche Verbesserungen bieten, aber ein statisches Muster opfert die Leistung in einigen Bereichen, um andere zu verbessern. Durch aktives Steuern des Strahls kann ein System das Muster automatisch an den Standort des Benutzers anpassen, selbst wenn dieser sich bewegt.“
Die Auszeichnungen für das Produkt des Jahres 2017 wurden in der Januarausgabe 2018 von Electronic Products mit einem Titelbeitrag und einer kurzen Beschreibung jedes Produkts bekannt gegeben. Darüber hinaus erscheinen die Gewinnerprodukte auf der Website von Electronic Products.
Im Jahr 2017 findet die 42. jährliche Preisverleihung „Product of the Year Awards“ von Electronic Products statt, bei der die besten Produkte der Branche ausgezeichnet werden.
Über Wi-Fi Active Steering
Die Wi-Fi Active Steering-Technologie erzeugt mehrere Strahlungsmuster aus einer einzigen Antennenstruktur, sodass eine Antenne als vier verschiedene Antennen fungieren kann. Jede Antenne fungiert als System zur Optimierung der Funkverbindungsleistung in Echtzeit pro Antenne/pro Client. In Tests unter realen Bedingungen haben sich die Wi-Fi Active Steering-Lösungen von Ethertronics als doppelt so leistungsstark und mit mehr Durchsatz und Abdeckung erwiesen, insbesondere bei mäßiger bis schwacher Wi-Fi-Signalabdeckung. Die Leistungsvorteile von Active Steering ergänzen die durch MIMO- und Beamforming-Techniken erzielten Verbesserungen und sind auf die 2ax-Technologie der nächsten Generation skalierbar. Weitere Informationen zur Active Steering-Technologie finden Sie unter www.ethertronics.com/active/
Über Ethertronics
Ethertronics ist ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich ultrahochleistungsfähiger intelligenter Antennensystemlösungen für die drahtlose Kommunikation. Die Active Steering-Technologie von Ethertronics bietet Leistungsverbesserungen bei Durchsatz, Reichweite, Effizienz und Zuverlässigkeit für eine Reihe von Anwendungen, von Mobiltelefonen bis hin zu Wi-Fi und dem Internet der Dinge. Ethertronics hat über 1.7 Milliarden Antennensysteme ausgeliefert, die von führenden Herstellern drahtloser Mobiltelefone und Geräte weltweit verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ethertronics.com.
Active Steering™ ist eine Marke von Ethertronics, Inc.