TACmicrochip® als Produkt des Jahres 2005 ausgezeichnet
AVX Corporation, ein führender internationaler Lieferant elektronischer Komponenten, wurde von Electronic Products für den Tantal-Chipkondensator 2005 TACmicrochip® mit dem Preis „Produkt des Jahres 0402“ ausgezeichnet. Der Preis wurde AVX am 7. Februar im Rahmen einer Zeremonie in den Räumlichkeiten von AVX in Myrtle Beach, South Carolina, überreicht.
„Die Auszeichnung ‚Produkt des Jahres‘ wurde ins Leben gerufen, um Produkte zu identifizieren und auszuzeichnen, die ein innovatives Design aufweisen, einen bedeutenden Fortschritt in einer Technologie oder ihrer Anwendung darstellen und eine beachtliche Leistung in Bezug auf Preis und/oder Leistung des Geräts aufweisen“, sagte Ralph Raiola, Herausgeber von Electronic Products.
Der Tantal-Chipkondensator 0402 von TACmicrochip® war der erste Kondensator der Größe 0402 der Branche und bietet den derzeit höchsten volumetrischen Wirkungsgrad. Er liefert bis zu 10 mF bei 2 V und weist hervorragende Leckageeigenschaften auf. Der Tantal-Chipkondensator 0402 ist ideal für Anwendungen, die hohe Kapazitätswerte bei geringer Leckage erfordern, darunter medizinische Implantate, Miniatur-Festplattenlaufwerke und PCMCIA-Karten.
„AVX freut sich über die Auszeichnung „Produkt des Jahres 2005“ von Electronic Products für den TACmicrochip®-Tantalkondensator“, sagte Craig Hunter, strategischer Marketingmanager bei AVX. „Die Auszeichnung bestätigt unser Engagement für die Entwicklung innovativer Produkte, die die Branche in den kommenden Jahren prägen werden.“