OxiCap®-Kondensator gewinnt die Auszeichnung „Komponente des Jahres“; erstes neues Kondensator-Dielektrikum seit vierzig Jahren
Der Nioboxidkondensator (OxiCap®) von AVX wurde letzte Woche bei den Elektra 05 European Industry Awards in London zum Bauteil des Jahres gewählt. Die Jury kommentierte: „Das diesjährige Gewinnerbauteil hat spezifische Umweltprobleme der Branche erfolgreich gelöst, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Das Gerät erfüllte die Kriterien für innovatives Design, Markteinführungszeit, Erfüllung eines Kundenbedarfs und allgemeinen kommerziellen Erfolg.“
Die Auszeichnung wurde von Peter Collis entgegengenommen, der kommentierte: „Wir hatten eine starke Konkurrenz, was beweist, dass dieses Produkt wirklich ein Meilenstein in der Kondensatorentwicklung ist. Neue Gesetze werden die Kunden zwingen, ihre aktuellen Lieferanten zu überdenken, und sie unweigerlich zu einem konformen, leistungsstarken Produkt wie OxiCap® führen.“
Das auf Nioboxid basierende System ist blei- und halogenfrei, umweltfreundlich und bietet dank selbstheilender und selbsthemmender Mechanismen ein hohes Maß an Sicherheit. Die Teile bieten eine MTBF im Bereich von 200,000 bis 500,000 Stunden und sind damit 100-mal leistungsfähiger als Aluminiumelektrolytkondensatoren. Sie leiden nicht unter dem Dry-Out-Zustand. Darüber hinaus halten OxiCap®-Kondensatoren einem 3-fachen Reflow-Profil bis zu 260 °C stand und erfüllen die Bleifreiheitsanforderungen von JEDEC 020C. Diese Leistung ermöglicht die Massenproduktion fortschrittlicher Leiterplatten einschließlich Nacharbeit.
Die Geräte sind RoHS-konform und stellen eine zuverlässige Alternative zu Aluminium-Elektrolytkondensatoren dar. OxiCap® ist ideal für Verbraucheranwendungen, Unterhaltungselektronik im Automobilbereich sowie für Mobiltelefone mit hohem Volumen und Computeranwendungen.
Nioboxid-Kondensatoren werden unter Patentlizenz der Cabot Corporation, Boyertown, Pennsylvania, USA, hergestellt und verkauft.