AVX erhält bei renommierter Elektronikveranstaltung den Elektra 2010-Award „Komponente des Jahres“
AVX Corporation, ein führender Hersteller passiver Komponenten und Verbindungslösungen, erhielt kürzlich bei den Elektra Awards die Auszeichnung „Passives und elektromechanisches Produkt des Jahres“ für seine neuen oberflächenmontierbaren Polymer-Tantal-Kondensatoren. Die Elektra 2010 European Electronics Industry Awards werden von einer unabhängigen Jury vergeben und sind eine jährliche Feier der europäischen Elektronikindustrie, bei der die Leistungen von Einzelpersonen und Unternehmen gewürdigt werden.
Die Jury würdigte bei der Zeremonie die neuen Tantalkondensatoren von AVX und würdigte, dass die Geräte in vielerlei Hinsicht branchenweit einzigartig sind, darunter die Bereitstellung der höchsten Betriebsspannung (50 V) in der Branche für ein Produkt dieser Art. Zu den Geräten gehören die Einzelanoden-TCJ-Serie mit CV-Nennwerten von 10 °F/35 V und 1 °F/50 V und die Mehranoden-TCM-Serie mit 22 °F/35 V und dem niedrigsten ESR in der Branche von 25 mΩ.
Zu den weiteren Vorteilen, die die Jury der Elektra Awards anerkannt hat, gehören:
Die Polymer-Tantal-Geräte sind für Schaltkreise mit hoher Ausgangsleistung geeignet, weisen niedrige ESR-Werte auf, können bei hohen Leitungsspannungen betrieben werden und halten hohen Welligkeitsströmen stand.
Da die Kathodenschichten aus einem leitfähigen Polymer bestehen, enthalten die Bauelemente keine Sauerstoffmoleküle. Dies reduziert die empfohlene Spannungsreduzierung um bis zu 20 % und macht die Kondensatoren robuster und weniger anfällig für Überlastung und Durchbrennen.
Die Polymer-Tantal-Kondensatoren bieten die höchste Betriebsspannung (50 V) der Branche, reduzieren hörbare Geräusche in LCD-Monitoren und lösen Höhenbeschränkungen bei LED-Hintergrundbeleuchtungen. Darüber hinaus sind Tantal-Kondensatoren mit leitfähigem Polymer im Vergleich zu MLCC-Geräten bei Umgebungstemperatur und angelegten Spannungsbereichen stabiler.
Ihr niedriges Profil ermöglicht die Entwicklung ultraschlanker LCD-Monitore. Diese neuen oberflächenmontierten Bauelemente sind nur 2.6 mm (max.) hoch, was weniger ist als vergleichbare Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Daher eignen sie sich für die Entwicklung dünnerer Produkte wie LCD-Fernseher.
Diese neuen Produkte sind halogenfrei und umweltfreundlich und erfüllen alle relevanten Umweltstandards, darunter RoHS, REACH und WEEE. In letzter Zeit haben mehrere große Elektronikhersteller potenziell schädliche Materialien wie Halogene aus dem Sortiment genommen, die Bedenken hinsichtlich Dioxins geweckt haben.
„Neben preisgekrönten Tantalprodukten stellt AVX eine breite Palette hochentwickelter Komponenten her, darunter Keramikkondensatoren, Steckverbinder und Zeitmessgeräte. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die wir dank der Bemühungen unseres innovativen technischen Teams und unseres erstklassigen Fertigungsbetriebs erhalten haben“, sagte Jiri Pernicky, Marketing Communications Manager bei AVX.