Varistor der MAV-Serie wird zum Hot 2011-Produkt des Jahres 100 gekürt

Kleinster Dual-Element-AC-Mehrschichtvaristor der Branche gewinnt renommierte Auszeichnung

AVX Corporation, ein führender Hersteller fortschrittlicher passiver Komponenten und Verbindungslösungen, gab bekannt, dass EDN den Dual-Element-AC-Mehrschichtvaristor der MAV-Serie zu einem der „100 Hot Products of 2011“ ernannt hat. Die Hot 2011 von EDN für 100 hebt die bedeutendsten Produkte der Elektronikbranche des Jahres auf Grundlage von Innovation, Bedeutung, Nutzen und Popularität hervor.

Die AEC Q200-qualifizierte MAV-Serie ist der kleinste Dual-Element-AC-Mehrschichtvaristor der Branche und bietet außergewöhnlich hohe ESD-Werte. Der Mehrschichtvaristor wurde für den Einsatz in Wechselstromkreisen mit geringer Leistung in Kraftfahrzeugen entwickelt und kann nicht nur große Mengen an Transienten bidirektional klemmen, sondern bietet auch eine hervorragende EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand, was ihn sowohl in puncto Effizienz als auch Sicherheit unübertroffen macht. Die MAV-Serie bietet eine Nennspannung von 110 V Spitze-Spitze bei 125 kHz und einen ESD-Wert von 25 kV (HBM ESD Level 6). Der Mehrschichtvaristor zeichnet sich durch geringe Verluste, die Fähigkeit zur Handhabung großer Transienten und eine Einschaltzeit von unter einer Nanosekunde aus, die die Energie vor dem Spitzenwert klemmt – und das alles in einem ultrakompakten Gehäuse.
„AVX fühlt sich geehrt, dass der Mehrschichtvaristor der MAV-Serie zu einem der EDN 2011 Hot 100-Produkte ernannt wurde. Dieser Dual-Element-AC-Mehrschichtvaristor kombiniert Kosteneffizienz mit Miniaturisierung und hoher Zuverlässigkeit und bietet so eine ideale Schaltkreisschutzlösung, die weiterhin die Anwendungsanforderungen unserer Kunden erfüllt“, sagte Pete Venuto, Vice President Sales bei AVX.

„Dieses Preisverleihungsprogramm gibt es seit 1993 und hat im Laufe der Jahre viele Branchentrends hervorgehoben – dieses Jahr ist da keine Ausnahme. Wir freuen uns sehr, die Top-Produkte der vielen Tausenden vorzustellen, die im vergangenen Jahr angekündigt wurden und die die Aufmerksamkeit unserer Redakteure und Leser besonders erregt haben“, sagte Rich Pell, leitender Redakteur für EDN und Designlines bei UBM Electronics.