Medizinische Design-Briefings‘ Auszeichnung „Readers‘ Choice – Produkt des Jahres 2013“

AVV846
Die Leser haben die TAZ HRC5000-Tantalkondensatorserie für medizinische Anwendungen von AVX als das bedeutendste neue Produkt für die Medizintechnik-Community im Jahr 2013 ausgezeichnet.

AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, gab heute bekannt, dass seine TAZ HRC5000-Tantalkondensatorserie für medizinische Anwendungen den Readers‘ Choice Product of the Year Award 2013 von Medical Design Briefs gewonnen hat. Der Readers‘ Choice Product of the Year Award wurde aus den 12 Produkten ausgewählt, die im Laufe des Jahres als Medical Design Briefs-Produkt des Monats ausgezeichnet wurden. Er würdigt das bedeutendste neue Produkt, das der Medizintechnik-Community im Jahr 2013 vorgestellt wurde, und wird durch die Stimmen der Leser bestimmt.

„Die Herausgeber von Medical Design Briefs haben die TAZ HRC5000-Tantalkondensatoren der medizinischen Güteklasse von AVX aufgrund ihrer außergewöhnlichen technischen Qualität und ihres praktischen Werts für die Leser von MDB im Bereich Konstruktionstechnik zum Produkt des Monats Dezember 2013 gewählt. Daher ist es uns eine große Freude, AVX zum Gewinn unseres ersten jährlichen Readers‘ Choice Award als Produkt des Jahres zu gratulieren“, sagte Beth Sisk, Herausgeberin von Medical Design Briefs.

„Wir freuen uns immer über Anerkennung für unser Engagement, innovative, qualitativ hochwertige Komponenten auf den Markt zu bringen“, sagte Pete Venuto, Vertriebs-Vizepräsident bei AVX. „Es ist jedoch eine besondere Ehre, sowohl von den Ingenieuren anerkannt zu werden, deren Designprobleme unsere Produkte speziell lösen sollen, als auch von den sachkundigen Redakteuren, die über unsere Branche berichten. Wir sind dankbar, dass wir den Medical Design Briefs Readers‘ Choice Product of the Year Award gewonnen haben und freuen uns darauf, diese Branche auch weiterhin mit den Spezialkomponenten zu versorgen, die sie für ihren Erfolg braucht.“

Die hochzuverlässige TAZ HRC5000-Serie medizinischer Tantalkondensatoren von AVX wurde für den Einsatz in implantierbaren medizinischen Geräten entwickelt und ist für 4 V bis 50 V und -55 °C bis +125 °C ausgelegt, hat einen Kapazitätsbereich von 0.1 µF bis 330 µF und zeichnet sich durch extrem niedrige DC-Leckgrenzen aus, die weit unter den typischen Industriewerten liegen (bis zu 0.1 µA). Die TAZ HRC5000-Kondensatoren sind in Gehäusegrößen von AH erhältlich und gehören außerdem zu den kleinsten Tantal-Chipkondensatoren, die derzeit auf dem Markt sind. Die Serie ist mit mehreren Anpassungsoptionen erhältlich, um sie besser an individuelle medizinische und andere hochzuverlässige/niedrige Leckage-Tantalanwendungen anzupassen. Dazu gehören benutzerdefinierte DC-Leckgrenzen, verschiedene Beschichtungsmaterialien (Zinn/Blei-Lot, 100 % Zinn oder Gold) und Standard- und niedrige ESR-Varianten sowie zwei Zuverlässigkeitsüberprüfungsverfahren: Weibull-Gradierung und Stoßstromprüfung gemäß MIL-PRF-55365. Teile der TAZ HRC5000 Medical Grade Tantalum-Serie werden in der ISO 13485-zertifizierten, hochzuverlässigen Tantal-Produktionsanlage von AVX in Biddeford, Maine, hergestellt und getestet.

Weitere Informationen zu Medical Design Briefs finden Sie auf der Website www.medicaldesignbriefs.comWeitere Informationen zur TAZ HRC5000-Tantalkondensatorserie für medizinische Anwendungen von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert.