AVX erhält den Passives and Components Vision Award 2005 von SMT
AVX Corporation, ein führender Hersteller passiver Komponenten, erhielt für seine innovative FLEXITERM™-Technologie einen Vision Award 2005 von der Zeitschrift SMT in der Kategorie Passive und Komponenten. SMT gab die Empfänger der Vision Awards 2005 bei einer Preisverleihung am 8. Februar 2006 in Anaheim, Kalifornien, bekannt.
„Die SMT Vision Awards gelten als Branchenmaßstab für Spitzenleistungen bei neuen Technologien“, sagte Craig Hunter, Strategic Marketing Manager bei AVX. „Bei der Einführung von FLEXITERM haben wir Branchenstandards gebrochen, indem wir im Vergleich zu Standardanschlusssystemen fast dreimal so viel Platinenbiegung zugelassen und die Fähigkeiten von Standard-MLCCs weiter verbessert haben. Wir freuen uns, dass die FLEXITERM-Technologie von SMT mit einem Vision Award 2005 als Branchenmaßstab anerkannt wurde.“
FLEXITERM ist ein weiches Anschlusssystem, das als zusätzliche flexible Anschlussschicht entwickelt wurde, die dem Bauteil hinzugefügt wird, um sicherzustellen, dass die elektrische Integrität bei Einwirkung externer Kräfte erhalten bleibt. Dieses neue Anschlussmaterial mit hoher Leitfähigkeit wurde dem dielektrischen Keramikkondensator AVX Standard X7R hinzugefügt, um Systemfehler durch Rissbildung zu verhindern.
FLEXITERM von AVX bietet eine Biegung von bis zu 5 mm ohne innere Risse, im Vergleich zum Industriestandard von 2 mm. Darüber hinaus kann FLEXITERM 3000 Temperaturzyklen erreichen, im Vergleich zum Industriestandard von nur 1000 Zyklen.
FLEXITERM ist so konzipiert, dass Kondensatoren unter extremen Umweltbedingungen nicht brechen. In dem seltenen Fall, dass sich eine Platine über 5 mm biegt, ist FLEXITERM jedoch so konzipiert, dass ein potenzieller Fehler auf den Anschlussbereich und den offenen Modus beschränkt bleibt. Bei FLEXITERM tritt der offene Stromkreis in einem kleinen Bereich des Anschlusses auf, was zu einer geringen oder gar keiner Verschlechterung der Leistung des Kondensators führt.