Technischer Vertriebsleiter – Steckverbinder

Standort: Santa Clara, Kalifornien
Stellenbeschreibung:
Standort: US-Westküste, regelmäßige Reisen in die Bay Area erforderlich. Als technischer Vertriebsleiter sind Sie für die Neukundengewinnung und Produktentwicklung in unserer Interconnect-Abteilung verantwortlich. Sie arbeiten eng mit dem operativen Geschäft, der Entwicklungsabteilung und den Kunden zusammen, um die Anforderungen an Steckverbinderanwendungen zu ermitteln und so die Designfreigaben der Kunden zu ermöglichen und neue Geschäftsfelder für Kyocera-AVX (KAVX) zu erschließen. Darüber hinaus präsentieren Sie OEM-Kunden technische Möglichkeiten, um neue Technologien und KAVX-Verbindungsprodukte zu bewerben.
Berichte an:
Leitender technischer Vertriebsleiter – Steckverbinder
Aufgaben:
  • Zusammenarbeit mit Kunden zur Entwicklung kundenspezifischer Verbindungs- und Mechatroniklösungen, die zum Design-In von KAVX-Produkten führen.
  • Analysieren Sie die Anwendungsanforderungen des Kunden und arbeiten Sie mit der Entwicklungsabteilung zusammen, um die Durchführbarkeit des Projekts zu ermitteln und die Beantwortung von RFQs zu leiten.
  • Entwicklung von Produkt- und Programmimplementierungsplänen.
  • Bleiben Sie über die neueste Steckverbindertechnologie auf dem Laufenden, indem Sie an Branchenausschüssen wie USCAR und Branchenveranstaltungen teilnehmen.
  • Verfolgen, Überwachen und Kommunizieren des Status von Projekt- und Designaktivitäten.
  • Unterstützt Anwendungsentwicklungsaktivitäten für Verbindungs- und Mechatronikprodukte.
Job-Anforderungen:
  • Erforderlich ist ein 4-jähriger Abschluss (vorzugsweise in einer MINT-Disziplin).
  • Erfahrung/Begabung im Maschinenbau erforderlich.
  • 5 Jahre Erfahrung im technischen Marketing/Vertrieb, vorzugsweise im Zusammenhang mit der Herstellung elektromechanischer Komponenten. Erfahrung mit Kfz-Steckverbindern ist ein großes Plus.
  • Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und Fähigkeiten zum Beziehungsaufbau auf Vertriebs- und Kundenebene.
  • Bereitschaft, 40 % der Zeit innerhalb der Region Amerika zu reisen. Gelegentliche Auslandsreisen können erforderlich sein.
  • Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und gleichzeitig Anweisungen der Vertriebsleitung zu befolgen.
  • Um sich zu qualifizieren, sollten Sie Erfahrung im Design mechatronischer Teile haben, vor allem Steckverbinder, sowie ein gutes Verständnis von Kunststoffen, Metallen und Beschichtungsmaterialien für elektromechanische Komponenten.
  • Muss über grundlegende Kenntnisse der Herstellungsprozesse von Steckverbindern verfügen.
  • Muss in der Lage sein, Designs zu analysieren, die über CAD-Modelle, Zeichnungen, Skizzen und andere von Kunden und Vertriebsmitarbeitern bereitgestellte Informationen bereitgestellt werden.
Kyocera-AVX ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit: Alle qualifizierten Bewerber werden für eine Anstellung in Betracht gezogen, ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationale Herkunft, Behinderung oder Status als geschützter Veteran.
Lebenslauf senden