Diese Hochleistungskondensatoren mit extrem niedrigem ESR wurden entwickelt, um die hohen Anforderungen an Platzbedarf und Zuverlässigkeit von Satelliten-, Mobilfunk- und Breitband-Funksystemen der nächsten Generation zu erfüllen. Sie bieten außergewöhnliche Stabilität in einem erweiterten Spektrum an Miniatur- und Ultraminiaturgrößen. FOUNTAIN INN, SC (1. September 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten, hat seine KGU-Serie von Hochleistungs-C0G (NP0)-Mehrschicht-Keramik-Chipkondensatoren (MLCCs) mit extrem niedrigem ESR um eine neue ultraminiaturisierte Baugröße 0201 erweitert, um den wachsenden Bedürfnissen der Kommunikationsbranche noch besser gerecht zu werden. Angesichts der kontinuierlichen Nachfrage nach kompakten Komponenten mit hochreproduzierbarer HF-Leistung in kritischen Hochfrequenzschaltungen bietet die bewährte KGU-Serie nun ein umfassendes Spektrum an HF-Vorteilen.
Mehr erfahren →Produkte – Was ist neu?
Die neuen Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien AEVA und AEVB sind für raue Industrieumgebungen konzipiert und bieten hohe Kapazität (CV) und lange Lebensdauer in kompakten, oberflächenmontierbaren Gehäusen. Sie widerstehen zuverlässig Beschleunigungen bis zu 30 g und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C. FOUNTAIN INN, SC (25. August 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, der technologische Innovationen beschleunigt und eine bessere Zukunft gestaltet, hat zwei neue Serien kompakter, vibrationsfester Aluminium-Elektrolytkondensatoren für raue Industrieumgebungen auf den Markt gebracht. Die neuen Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien AEVA und AEVB wurden entwickelt, um die mechanischen Belastungsherausforderungen zu überwinden, die den Einsatz von Aluminium-Elektrolytkondensatoren in industriellen Anwendungen bisher eingeschränkt haben. Sie zeichnen sich durch kompakte, oberflächenmontierbare Bauformen mit innovativen Kunststoffträgern aus, die die Stabilität verbessern.
Mehr erfahren →Die Hochtemperatur-Multilayer-Varistoren (MLVs) der TransGuard VT-Serie in Automobilqualität bieten äußerst zuverlässigen und kostengünstigen Schutz vor elektrischen Transienten in Anwendungen der Automobil-, Industrie- und Transportbranche, darunter elektrische Pkw und Nutzfahrzeuge, E-Bikes, E-Scooter, Golfwagen und deren Ladestationen. FOUNTAIN INN, SC (4. Mai 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, der technologische Innovationen beschleunigt und eine bessere Zukunft gestaltet, hat seine bewährte TransGuard® VT-Serie um neue Hochtemperatur-Multilayer-Varistoren (MLVs) in Automobilqualität für 48-V-Stromversorgungssysteme erweitert. Die TransGuard® VT-Serie war die erste ihrer Art mit MLVs für einen Betriebstemperaturbereich von 175 °C. Die Hochtemperatur-MLVs der TransGuard VT-Serie in Automobilqualität sind keramische Halbleiterbauelemente auf Zinkoxidbasis (ZnO), die äußerst zuverlässigen bidirektionalen Überspannungsschutz und EMI/RFI-Dämpfung in kompakter SMT-Bauform vereinen.
Mehr erfahren →Die neuen DC-Filterfolienkondensatoren der FFLK-Serie bieten hohe volumetrische Effizienz, Langlebigkeit und Kosteneinsparungen in einer Vielzahl von Größen, Nennspannungen und Kapazitätswerten und übertreffen vergleichbare DC-Folienkondensatoren und Aluminium-Elektrolytkondensatoren in anspruchsvollen Traktionsanwendungen. FOUNTAIN INN, SC (20. April 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, der technologische Innovationen beschleunigt und eine bessere Zukunft gestaltet, hat die neuen DC-Filterfolienkondensatoren der FFLK-Serie für Traktionsanwendungen auf den Markt gebracht. Die neuen DC-Filterfolienkondensatoren der FFLK-Serie für Traktionsanwendungen sind für sicheren, zuverlässigen und langlebigen Betrieb in anspruchsvollen DC-Filteranwendungen ausgelegt, darunter industrielle Motorsteuerungen und Traktionssysteme für Elektrofahrzeuge, die Gefahren wie hoher Leistung, hoher Temperatur und starken Stößen ausgesetzt sind.
Mehr erfahren →Basierend auf erstklassiger BME-Technologie, die auf über 30 Jahren Forschung und Entwicklung beruht und speziell für die hohen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie entwickelt wurde, ermöglichen diese kleinen MLCCs mit hoher Kapazität revolutionäre Reduzierungen bei Bauteilgröße, -gewicht und -anzahl, verbessern die Haltbarkeit und maximieren die Effizienz des Leiterplattenlayouts. FOUNTAIN INN, SC (13. April 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten, hat seine streng geprüfte und praxiserprobte Serie von MIL-PRF-32535-Basismetallelektroden (BME) NP0-MLCCs, die von der Defense Logistics Agency (DLA) zugelassen und in deren Datenbank qualifizierter Produkte (QPD) aufgenommen wurden, um neue Gehäusegrößen und Kapazitätswerte erweitert.
Mehr erfahren →Kyocera startet Serienproduktion von Differenzial-Quarzoszillatoren mit branchenführendem*¹ Phasenjitter von 30 fs für rauscharme und energieeffiziente Lösungen in der Datenkommunikation von KI-Servern. Die Kyocera Corporation (Präsident: Hideo Tanimoto) gab heute die Markteinführung und den Produktionsstart ihrer Differenzial-Quarzoszillatoren der „X-Serie“ im Januar 2026 bekannt. Die Oszillatoren zeichnen sich durch einen branchenführenden Phasenjitter von 30 fs (Femtosekunden) und geringes Rauschen aus. Die Serienproduktion begann im Januar 2026. Differenzial-Quarzoszillatoren spielen eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung von Hochgeschwindigkeits- und Großdatenkommunikation, beispielsweise in KI-Servern, und bieten im Vergleich zu Standard-Quarzoszillatoren eine höhere Störfestigkeit. Kyocera startete die Serienproduktion der „X-Serie“ im Januar dieses Jahres mit einer anfänglichen monatlichen Produktionsmenge von 200,000 Einheiten.
Mehr erfahren →KYOCERA AVX erweitert sein Angebot an Ultrabreitbandkondensatoren der Serien 550/560, um der steigenden Nachfrage nach optischen Hochgeschwindigkeits- und Breitband-Kommunikationssystemen in einem stetig wachsenden Spektrum branchenübergreifender Anwendungen besser gerecht zu werden. FOUNTAIN INN, SC (23. Februar 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten, hat sein Angebot an Ultrabreitbandkondensatoren der Serien 550/560 erweitert, um der stark steigenden branchenübergreifenden Nachfrage nach optischen Hochgeschwindigkeits- und Breitband-Kommunikationssystemen besser gerecht zu werden. Der globale Markt für optische Kommunikationssysteme wurde 2025 auf 36.87 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2034 auf 74.21 Milliarden US-Dollar anwachsen. Dies ist vor allem auf die weitverbreitete Nutzung von Hochgeschwindigkeits- und Breitband-Datenübertragungsanwendungen zurückzuführen – von Online-Spielen bis hin zu Streaming.
Mehr erfahren →Ultrakompakt, extrem niedrige Spannung: Kyocera präsentiert die Taktoszillatoren der KC1210A-Serie für energieeffizientes Design von Smartphones und Wearables der nächsten Generation. 11. November 2025 – Die Kyocera Corporation (Präsident: Hideo Tanimoto; im Folgenden „Kyocera“) gibt die Entwicklung der Taktoszillatoren der KC1210A-Serie bekannt. Diese Oszillatoren bieten die weltweit kleinste Baugröße*¹ und arbeiten mit einer extrem niedrigen Spannung von 0.9 V, was etwa 50 % weniger ist als bei Kyoceras bisherigen konventionellen Taktoszillatoren. Muster sind ab sofort verfügbar, die Serienproduktion ist für Sommer 2026 geplant. KC1210A-Serie ■ Hintergrund der Entwicklung: Mit dem zunehmenden Funktionsumfang von Smartphones und Wearables, einschließlich KI, Hochgeschwindigkeitskommunikation und umfangreicher Datenverarbeitung, steigt auch der Stromverbrauch. Dies führt zu schnellerer Akkuentladung und häufigerem Aufladen. Um diese Probleme anzugehen
Mehr erfahren →Die in Zusammenarbeit mit Iridium entwickelte und für die Verwendung mit Iridium Certus™ 9704 IoT-Modulen qualifizierte neue LDS-Kappenantenne und das zugehörige Evaluierungsboard übertreffen die üblicherweise in Satelliten-IoT-Anwendungen eingesetzten Keramik-Patchantennen deutlich. FOUNTAIN INN, SC (4. November 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten, hat eine neue LDS-Kappenantenne und ein Evaluierungsboard auf den Markt gebracht, die für Iridium®-Satelliten-IoT-Anwendungen optimiert und als Iridium-qualifizierte Antennenprodukte für Iridium Certus 9704-Module zertifiziert wurden. Die Antenne wurde entwickelt, um Iridium eine integrierte Antenne bereitzustellen, die für Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn (LEO) optimiert ist und eine nahtlose Konnektivität und einen reibungslosen Datenaustausch für IoT-Geräte weltweit ermöglicht.
Mehr erfahren →Die neuen gestapelten MLCCs der KGP-Serie in kommerzieller Qualität wurden entwickelt, um die Leistung von Hochfrequenzanwendungen in der Industrie, bei alternativen Energien sowie in der Öl- und Gasförderung zu optimieren und die Megatrends Miniaturisierung und Nachhaltigkeit zu unterstützen. FOUNTAIN INN, SC (13. Oktober 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten, hat die neuen gestapelten Kondensatoren der KGP-Serie in kommerzieller Qualität für Hochfrequenzanwendungen in der Industrie sowie in der Öl- und Gasförderung auf den Markt gebracht. Die neuen gestapelten Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) der KGP-Serie in kommerzieller Qualität bieten höhere Kapazitätswerte bei gleicher Montagefläche als herkömmliche Kondensatoren, um den anhaltenden Megatrend Miniaturisierung zu unterstützen, und werden ohne Blei oder Cadmium hergestellt, um den florierenden
Mehr erfahren →Die neuen DSCC 25007 Mini BME Stacks bieten eine beispiellose Kombination aus hoher Zuverlässigkeit, hoher CV-Leistung, erheblicher Platz- und Gewichtsersparnis sowie standardmäßigen 100%-Tests der Gruppe A, um die Anforderungen der Militär- und Luftfahrtindustrie zu erfüllen. FOUNTAIN INN, SC (8. September 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten, hat die neuen DSCC 25007 Mini BME Stacks vorgestellt – Miniatur-Stapelkondensatoren mit hoher CV-Leistung, X7R, ausgestattet mit Nichtedelmetallelektroden (BME), die 100%-Tests der Gruppe A unterzogen wurden. Die neuen, vollständig getesteten und rückverfolgbaren DSCC XNUMX Mini BME Stacks wurden entwickelt, um den wachsenden Bedarf an kompakten und leichten SMT-Kondensatoren mit hoher CV-Leistung in hochzuverlässigen Militär-, Luft- und Raumfahrtanwendungen zu decken, die extremen Betriebsbedingungen und rauen Umgebungen ausgesetzt sind.
Mehr erfahren →KYOCERA 5908-Serie | Fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsverbindungen Innovative geschirmte Board-to-Board-Steckverbinder für zuverlässigen EMI-Schutz Kyocera Corporation (Präsident: Hideo Tanimoto) hat den Board-to-Board-Steckverbinder der 5908-Serie im 0.4-mm-Raster entwickelt, der als erster seiner Produktreihe über eine vollständig geschirmte Struktur verfügt. Der Verkauf dieses Produkts, das die EMI-Eigenschaften durch Unterdrückung elektromagnetischer Störungen verbessert und Hochgeschwindigkeitsübertragung unterstützt, begann am Donnerstag, den 31. Juli. 2025 Steckverbinder der 5908-Serie Mit der Weiterentwicklung der Kommunikations- und Informationsverarbeitungstechnologien benötigen Geräte wie Smartphones und Smartwatches immer ausgefeiltere Steckverbinder. Die Verbesserung der EMI-Eigenschaften während der Hochgeschwindigkeitsübertragung ist für diese Anwendungen zu einer erheblichen Herausforderung geworden. Kyocera begegnete dieser Herausforderung mit der Einführung einer vollständig geschirmten Struktur im Board-to-Board-Steckverbinder der 5908-Serie im 0.4-mm-Raster, der effektiv
Mehr erfahren →Die neuen Steckverbinder der Serie 9288-000 ermöglichen eine schnelle, einfache und werkzeuglose Konfektionierung vor Ort, stellen langlebige, zuverlässige und hochintegrierte Verbindungen her und bieten hervorragende elektrische und mechanische Leistung in Beleuchtungs- und Industrieanwendungen. FOUNTAIN INN, SC (7. August 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten, hat die neuen hermaphroditischen Wire-to-Wire (WTW)- und Wire-to-Board (WTB)-Steckverbinder der Serie 9288-000 für Beleuchtungs- und Industrieanwendungen vorgestellt. Diese einzigartigen zweiteiligen Steckverbinder ermöglichen die WTW-Konfektionierung mit zwei identischen Steckhälften, was die Stücklisten vereinfacht, und die WTB-Konfektionierung mit einer dieser Hälften und einer SMT-Version. Beide Hälften der neuen hermaphroditischen Steckverbinder der Serie 9288-000 verfügen über orangefarbene oder weiße glasfaserverstärkte PBT-Isolatoren mit Kunststoffverriegelungen für
Mehr erfahren →Die neuen IP6780 T000 Industrial SPE-Steckverbinder und Kabelsätze der Serie 20-1 bieten erhebliche Platz- und Gewichtseinsparungen und tragen dazu bei, die Systemkomplexität und -kosten zu reduzieren sowie die Zuverlässigkeit und Effizienz in Anwendungen wie der industriellen Automatisierung, Sensor- und Aktornetzwerken, Smart Grids sowie Verkehrssteuerungs- und Transportsystemen zu verbessern. FOUNTAIN INN, SC (24. Juli 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten, hat die neuen IP6780 T000 Industrial Single-Pair Ethernet (SPE)-Steckverbinder und Kabelsätze der Serie 20-1 vorgestellt. Die neuen industriellen SPE-Steckverbinder der Serie 6780-000 T1 wurden entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach kleineren und schnelleren Industrial Ethernet-Steckverbindern gerecht zu werden, die eine kontinuierliche Kommunikation ermöglichen und Netzwerke vereinfachen.
Mehr erfahren →Die neuen DB0402 3dB 90°-Hybridkoppler wurden entwickelt, um die kontinuierliche Weiterentwicklung von Hochfrequenz-Funksystemen in verschiedenen Marktsegmenten zu unterstützen. Sie bieten wiederholbare Hochfrequenzleistung und kontinuierliche Belastbarkeit in Miniatur-, Low-Profile-Formfaktoren, die für die automatisierte Montage geeignet sind. FOUNTAIN INN, SC (1. Juli 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten, hat eine neue Produktlinie integrierter Dünnschicht-Hybridkoppler (ITF) vorgestellt, die die kontinuierliche Weiterentwicklung von Hochfrequenz-Funksystemen in Industrie-, Automobil-, Telekommunikations- und Telemetrieanwendungen unterstützen. Hybridkoppler sind spezielle Vier-Port-Richtkoppler, die Eingangssignale in zwei gleichamplitudenstarke 3dB-Ausgänge mit um 90° verschobenen Phasen aufteilen. Viele unterstützen zudem die Leistungsüberwachung.
Mehr erfahren →Die neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-900 im 2.5-mm-Raster bieten Ingenieuren in den Bereichen Industrie, Automobil, Datenkommunikation, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik robuste, zuverlässige und benutzerfreundliche Lösungen für die Stromversorgung. FOUNTAIN INN, SC (24. Juni 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten, hat seine branchenführende Auswahl an Standard-Batteriesteckverbindern mit der Einführung der neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-900 im 2.5-mm-Raster weiter ausgebaut. Die neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-900 im 2.5-mm-Raster zeichnen sich durch eine einzigartige Kontaktgeometrie aus, die beim vertikalen Einschieben eines Moduls, Akkupacks, Gegensteckers oder einer Leiterplatte sauber abgelenkt wird und so eine vollständige vertikale Verbindung ohne das Risiko von Kontaktschäden ermöglicht. Traditionelle rechtwinklige
Mehr erfahren →