Die neuen eingebetteten Ultraminiatur-WLAN-Antennen der W-Serie wurden entwickelt, um eine hervorragende Netzwerkabdeckung in einem breiten Spektrum marktübergreifender drahtloser Anwendungen zu bieten. Sie sind in mehreren Standard-Single- und Dual-Band-Designs mit PCB- oder FPC-Antennentechnologie und leistungssteigerndem Schaumstoff erhältlich Beschichtungen und verschiedene Montageoptionen FOUNTAIN INN, SC (21. Januar 2021) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie eingebetteter Wi-Fi-Antennen herausgebracht Entwickelt, um die stetig steigende marktübergreifende Nachfrage nach kleineren und dünneren drahtlosen Produkten mit überlegener Signalempfindlichkeit zu befriedigen. Die neuen integrierten Wi-Fi-Antennen der W-Serie bieten eine breite Palette von Standardlösungen mit Ultraminiatur-Formfaktoren und unterstützenden PCB- oder FPC-Antennentechnologien
Mehr erfahren →Produkte – Was ist neu?
Die neun neuen Antennenserien nutzen eine Kombination aus fortschrittlichen Satelliten- und drahtlosen Kommunikationstechnologien und verfügen über kleine, flache Formfaktoren, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Hochleistungsanwendungen und rauen Umgebungen robust sind und für Designflexibilität und hohe Zuverlässigkeit optimiert sind. -Effizienz und -Gewinn von 698–5,920 MHz sowie Kosten- und Zeiteinsparungen. FOUNTAIN INN, SC (7. Dezember 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, kündigt das umfangreiche Sortiment leistungsstarker und äußerst zuverlässiger externer Antennen von Ethertronics an Bereitstellung sofortiger, standardisierter Lösungen für eine Vielzahl marktübergreifender Anwendungen mit anspruchsvollen Platz-, Gewichts- und Leistungsanforderungen. Die neun Antennenserien bieten eine große Auswahl an kleinen, flachen Formfaktoren, robust und robust
Mehr erfahren →Die neuen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-250 bieten eine hervorragende elektrische und mechanische Leistung und halten zuverlässig sowohl hohen Betriebstemperaturen als auch hohen Steckzyklen in einem breiten Spektrum von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Industrie, Netzwerk und Unterhaltungselektronik stand. FOUNTAIN INN, SC (21. September 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat sein bewährtes Sortiment an Board-to-Board-Batteriesteckverbindern um die erweitert Ergänzung der neuen 9155-250-Serie, die – wie der Rest der 9155-Familie – hochzuverlässige elektrische und mechanische Verbindungen in rauen Hochtemperaturanwendungen in den Bereichen Medizin, Industrie, Netzwerk und Unterhaltungselektronik für bis zu 5,000 Steckzyklen bietet. Die neuen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-250 verfügen über 3.6 mm hohe, halogenfreie Hochtemperatur-Steckverbinder gemäß UL94 V-0
Mehr erfahren →Die eingebetteten On-Board-Patchantennen verfügen über einen kleinen, flachen Formfaktor, der für marktübergreifende Miniaturisierungstrends optimiert ist, und nutzen die patentierte isolierte magnetische Dipoltechnologie, um konkurrierende Lösungen zu übertreffen, indem sie höhere Effizienz, Verstärkung, Isolation und Richtcharakteristiken von 1.5–2.4 bieten GHz mit besserer Rückflussdämpfung und minimaler Interferenz. FOUNTAIN INN, SC (14. September 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, kündigte sein umfangreiches Portfolio an leistungsstarken, hocheffizienten Patch-Antennen an, die für optimiert sind erfüllen anspruchsvolle Konnektivitäts- und Miniaturisierungsanforderungen in drahtlosen Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie, Netzwerk, Medizin, Unterhaltungselektronik, Energie und Transport. Die eingebetteten On-Board-Patchantennen von Ethertronics verfügen über kleine, flache Formfaktoren, um sowohl eine reduzierte Grundfläche als auch einen Sperrbereich zu erreichen
Mehr erfahren →Die neuen serienmäßigen Antennen sind mit allen großen weltweiten Mobilfunkanbietern kompatibel und verfügen über einen kleinen, flachen FR4-Formfaktor mit patentierter IMD-Technologie, reduzierten Anforderungen an die Grundebene und den Sperrbereich, unabhängige Abstimmungsmöglichkeiten, hohe Effizienz, Verstärkung, & Isolierung & minimale Interferenz & Bereitstellung einer Ultrabreitbandabdeckung von 600–2,700 MHz FOUNTAIN INN, SC (8. September 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen , hat eine neue eingebettete, universelle Breitband-LTE/LPWA-Antenne (1004795) als Standardlösung von der Stange auf den Markt gebracht, die für maximale Vielseitigkeit ausgelegt ist. Die neuen Antennen sind mit allen großen weltweiten Mobilfunkanbietern und einer Vielzahl gängiger Kommunikationsprotokolle kompatibel und erfüllen die stetig steigende marktübergreifende Nachfrage nach kleineren und dünneren Antennen mit hoher Zuverlässigkeit und Ultrabreitbandleistung
Mehr erfahren →Die Europäische Weltraumorganisation hat AVX für die Lieferung von Polymer-Elektrolyt-Multianoden-Chipkondensatoren der TCS-Serie COTS-Plus mit extrem niedrigem ESR für den Einsatz in missionskritischen Raumfahrtprogrammen wie Satelliten, Raketen und Rovern qualifiziert. FOUNTAIN INN, SC (1. September 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant fortschrittlicher elektronischer Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, ist der erste Hersteller, der für die Lieferung von Polymer-Elektrolyt-Multianodenkondensatoren für den Einsatz in Programmen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) qualifiziert ist. Die bewährten Festpolymer-Elektrolyt-Multianoden-Chipkondensatoren der TCS-Serie COTS-Plus des Unternehmens, die im ESA-qualifizierten AVX-Werk der Tschechischen Republik in Lanskroun hergestellt werden, sind jetzt in der Qualified Parts List (QPL) der European Space Components Coordination (ESCC) aufgeführt. , Detaillierte Spezifikation 3012/006, wie von Space Components empfohlen
Mehr erfahren →Die neuen AEC-Q200-qualifizierten SMD-Kondensatoren der F98-AJ6-Serie mit der Vorderseite nach unten bieten eine hohe Kapazität, einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad und erhebliche Platzeinsparungen in einer Reihe von Automobilelektronikgeräten. Sie verfügen über den branchenweit kleinsten und 0603-Tantalkondensator mit dem höchsten CV und einer Nennleistung von 10 μF/10 V FOUNTAIN INN, SC (27. August 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie harzgeformter, oberflächenmontierter Tantalchips mit hohem CV herausgebracht Kondensatoren mit einem Miniatur- und Low-Profile-Face-Down-Design, optimiert für Anwendungen in der Automobilelektronik. Die neuen Kondensatoren der F98-AJ6-Serie sind derzeit in den Miniatur-Chipgrößen 0603 und 0805 mit maximalen Höhen von nur 1.0 mm bzw. 0.80 ± 0.10 mm erhältlich und verfügen über nach unten gerichtete Anschlüsse unter den Laschen, die für eine hohe Kapazität ausgelegt sind
Mehr erfahren →Die neuen MLVs der TransGuard® Automotive VGAH-Serie wurden für den Einsatz in Hochtemperatur-, Hochenergie- und rauen Umgebungen in der Automobil-, Industrie- und Öl- und Gasindustrie entwickelt und bieten bidirektionalen Überspannungsschutz und breitbandige EMI/RFI-Filterung in einem einzigen, leistungsstarken Gerät. Zuverlässigkeit SMT-Gerät FOUNTAIN INN, SC (25. November 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie von glasverkapselten Hochtemperatur-Mehrschichtsystemen auf den Markt gebracht Varistoren (MLVs), die nach AEC-Q200 qualifiziert sind, für Betriebstemperaturen von bis zu 150 °C ausgelegt sind und für den Einsatz in einer Vielzahl energiereicher, rauer Umgebungen im Motorraum von Kraftfahrzeugen, in der Industrie sowie in Öl- und Gasanwendungen ausgelegt sind. Bestehend aus keramischen Halbleiterbauelementen auf Basis von Zinkoxid (ZnO) mit ähnlichen nichtlinearen, bidirektionalen Spannungs-Strom-Kennlinien (VI).
Mehr erfahren →Die neuen Low-Clamp TransGuard® Automotive MLVs der VLAS-Serie bieten hochzuverlässigen bidirektionalen Überspannungsschutz und breitbandige EMI/RFI-Filterung in einem einzigen, platzsparenden SMT-Gerät, das nach AEC-Q200 qualifiziert ist und viel größere Zweikomponenten-TVS-Diode ersetzen kann & EMC-Kondensatorlösungen FOUNTAIN INN, SC (8. Oktober 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie von für die Automobilindustrie zugelassenen Mehrschichtvaristoren (MLVs) auf den Markt gebracht ) speziell entwickelt, um ein geringeres Verhältnis von Durchbruch- und Klemmspannung zu Arbeitsspannung als andere Standard-Varistoren aufzuweisen. Bestehend aus keramischen Halbleiterbauelementen auf Zinkoxidbasis (ZnO-Basis) mit nichtlinearen, bidirektionalen Spannungs-Strom-Kennlinien (VI), die denen von Back-to-Back-Zener-Dioden ähneln, jedoch über größere Strom- und Energieverarbeitungsfähigkeiten verfügen und zusätzlich Folgendes bieten:
Mehr erfahren →Die neuen RF-Koaxial-IDC-Steckverbinder der Serie 00-6791 verfügen über einen patentierten One-Touch-Koaxial-Anschlussmechanismus, der sowohl den Verbindungsprozess vereinfacht als auch konkurrierende Lösungen in Bezug auf Größe, Kosten, Qualität und Leistung übertrifft. FOUNTAIN INN, SC (24. April 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat die ersten Wire-to-Board-HF-Koaxial-IDC-Steckverbinder für Industrie und Industrie auf den Markt gebracht Automotive-Anwendungen. Die erste Version der neuen RF-Koaxial-IDC-Steckverbinder der Serie 00-6791 besteht aus zwei kleinen, einteiligen Lösungen, die für verschiedene Arten von Koaxialkabeln geeignet sind, und verfügt über einen patentierten One-Touch-Koaxialkabel-Abschlussmechanismus, der sowohl den Verbindungsprozess vereinfacht als auch übertrifft konkurrierende Lösungen in Bezug auf
Mehr erfahren →Die neuen MLVs der TransGuard® VT-Serie sind gemäß AEC-Q200 qualifiziert und bieten sowohl zuverlässigen bidirektionalen Überspannungsschutz als auch breitbandige EMI-Filterung in Hochtemperatur-Automobilanwendungen ohne Leistungsminderung über den gesamten Betriebstemperaturbereich FOUNTAIN INN, SC (8. April 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat die branchenweit ersten Multilayer-Varistoren (MLV)-Geräte zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS) auf den Markt gebracht, die für einen Betrieb bei 175 °C ausgelegt sind. Die neuen Hochtemperatur-MLVs der TransGuard® VT-Serie bieten äußerst zuverlässigen bidirektionalen Überspannungsschutz bei Betriebstemperaturen von -55 °C bis 175 °C ohne Leistungsminderung im gesamten Bereich, sind gemäß AEC-Q200 qualifiziert und derzeit in kompakter Ausführung erhältlich , oberflächenmontierbare Gehäusegrößen 0603 und 0805. Sie
Mehr erfahren →Mit einer Höhe von nur 0.5 mm ist der neue „I“-Gehäusekondensator für 10 μF und 6.3 V ausgelegt und eignet sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl eingebetteter, medizinischer, industrieller, tragbarer und tragbarer Elektronik. FOUNTAIN INN, SC (2. April 2019) 3216) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat seine TACmicrochip®-Serie um den Tantalkondensator mit dem niedrigsten Profil und einer Grundfläche von 0.5 Footprint erweitert, der derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Der erste neue Kondensator mit „I“-Gehäuse (EIA Metric 3216-05) ist nur 10 mm hoch und für 6.3 μF und 1206 V ausgelegt. Zukünftige Code-Veröffentlichungen werden jedoch folgen, um das Angebot weiter zu erweitern. Das komplette Sortiment an TACmicrochip-Kondensatoren, das auch das branchenweit niedrigste 06-XNUMX-Tantal bietet
Mehr erfahren →Die axial bedrahteten, hermetisch abgedichteten Nass-Tantalkondensatoren der Serie M39006 von TWA bieten eine hohe Zuverlässigkeit und hohe CV-Leistung in rauen Umgebungen in Militär-, Verteidigungs-, Avionik- und Industrieanwendungen. FOUNTAIN INN, SC (26. Februar 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, gab bekannt, dass mehrere seiner TWA-Serie axial bedrahtetes, hermetisch abgedichtetes Nasselektrolyt-Tantal enthalten Kondensatoren sind jetzt nach MIL-PRF-39006/33A qualifiziert. Der neue TWA M39006 wurde entwickelt, um hochzuverlässige Leistung mit hohem CV in rauen Umgebungen in den Bereichen Militär, Verteidigung, Avionik und Industrie zu liefern, darunter Satelliten, DC/DC-Stromversorgungen, Leistungswandler, große Energiespeicher und Impulsstromkreise Serienkondensatoren verfügen über ein zylindrisches, axial bedrahtetes Gehäuse mit einem hermetisch abgedichteten, geschweißten Tantalgehäuse und einer Kopfbaugruppe, die den Umwelteinflüssen wie z
Mehr erfahren →Die neuen Steckverbinder der Serie 9286-300 bieten einfaches Strip-and-Poke-Home-Einstecken, Twist-and-Pull-Entnahme und zuverlässige Kabelhalterung in einer kleinen, eleganten, farbcodierten, flammhemmenden, wiederverwendbaren und topfbaren Verpackung. FOUNTAIN INN, SC (20. Februar 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat sein bewährtes zuverlässiges Wire-to-Wire (WTW)-Steckverbinderportfolio um die erweitert Veröffentlichung der neuen Poke-Home-Steckverbinder der Serie 9286-300 für 12–18AWG-Kabel. Die neuen WTW-Steckverbinder der Serie 9286-300 wurden entwickelt, um den Verbindungsprozess in einem breiten Spektrum industrieller Marktanwendungen zu vereinfachen, die Hochstrom- oder Kabel mit großem Querschnitt erfordern Drahtextraktion und verwenden einen einteiligen Phosphorbronze-Kontakt mit Kontaktbalken mit hoher Kraft
Mehr erfahren →Das neue ETH-MMW-1000 bietet eine kompakte, kostengünstige, äußerst genaue und leicht anpassbare Lösung zum Testen von 5G-Antennen und anderen Geräten bei Millimeterwellenfrequenzen von 18–75+ GHz in einer Vielzahl von Labor- und Produktionsumgebungen. FOUNTAIN INN, SC (23. Januar 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, gab bekannt, dass Ethertronics, ein Unternehmen der AVX Group, das neue Ethertronics® ETH herausgebracht hat -MMW-1000 Millimeter-Messsystem: eine kompakte, kostengünstige, äußerst genaue und leicht anpassbare tragbare Lösung zum Testen von 5G-Antennen und anderen Geräten bei Millimeterwellenfrequenzen (mmWave). Geeignet für die gesamte Entwicklung und Validierung von mmWave-Systemen – einschließlich 5G-Kommunikation, Forschung und Entwicklung in der Telekommunikationsindustrie, universitärer Forschung und anderen mobilen Anwendungen
Mehr erfahren →Die neuen Kondensatoren verfügen über eine neuartige Metall-Isolator-Metall-Struktur (MIM) und ein breites Spektrum an Kapazitätswerten. Sie wurden mithilfe eines Hochfrequenzstruktursimulators (HFSS) entwickelt, um die höchstmögliche HF-Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. FOUNTAIN INN, SC (2. Januar 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, stellte eine neue Reihe von Ultraminiatur-Dünnschicht-Übertragungsleitungskondensatoren für Hoch- und Tiefbau vor. Frequenzverbindungen, Gleichstromblockierung im UHF-Bereich (300 MHz – 3 GHz) und andere Hochleistungs-Mikrowellen- und HF-Anwendungen. Die neuen Kondensatoren verfügen über eine neuartige Metall-Isolator-Metall-Struktur (MIM), Kupferleiterbahnen für optimale Schaltkreisleitfähigkeit, ein Übertragungsleitungs-Draht-Bond-Pad und eine goldmetallisierte Rückseitenerdung und können in verschiedenen Ausführungen geliefert werden
Mehr erfahren →