Produkte – Was ist neu?

AVX erweitert seine einzelne zweiteilige Kontaktserie für Board-to-Board-Anwendungen um einen Verriegelungsstecker

AVX erweitert seine einzelne zweiteilige Kontaktserie für Board-to-Board-Anwendungen um einen Verriegelungsstecker

FOUNTAIN INN, SC (25. Juli 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seinen flachen zweiteiligen Kontakten der Serie 70-9159 einen Verriegelungsstecker für koplanare Hochstrom-Leiterplattensteckung hinzugefügt Anwendungen, die das branchenweit kleinste Profil bieten, das volle 5 A unterstützen kann. Der neue verriegelbare Steckkontakt der Serie 70-9159 ist die neueste Ergänzung des revolutionären, robusten und kostengünstigen Portfolios an STRIPT™-Einzelkontaktlösungen ohne Isolator von AVX und verfügt über einen positiven Verriegelungsmechanismus, der kostspielige Thermoklebstoffe, unzuverlässiges Handlöten usw. effektiv ersetzt große, lichtblockierende Steckverbinder für kostengünstige lineare LED-Beleuchtung und eine Vielzahl anderer kommerzieller und industrieller koplanarer und erweiterter Kartenanwendungen. Basierend auf dem markterprobten vergoldeten Beryllium-Kupfer (BeCu)-Federkontakt der Serie 9159 von AVX

Mehr erfahren →

AVX kündigt STRIPT™-Steckverbinder an

AVX kündigt STRIPT™-Steckverbinder an

FOUNTAIN INN, SC (18. Juli 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seine revolutionäre Einzelkontakttechnologie umbenannt. Das breite Sortiment an robusten, isolatorlosen Einzelkontakten von AVX wurde Anfang 2011 als nackte Steckverbindertechnologie auf den Markt gebracht und wird nun als STRIPT™-Steckverbinder verkauft. STRIPT-Steckverbinder sind UL-zertifizierte Einzelkontakte, die die gleiche Leistung wie komplette Steckverbinderlösungen bieten, ohne den zusätzlichen Platzbedarf und die Montagekosten, die mit einem Kunststoffisolator verbunden sind, und so die Lücke zwischen Handlöten und ein- und zweiteiligen Steckverbinderlösungen effektiv schließen. Basierend auf einzigartigen Board-to-Board- (BTB) und Wire-to-Board-(WTB)-Einzelkontaktdesigns, die von AVX entwickelt wurden und aus hochwertigen Basiskontaktmaterialien hergestellt werden, ermöglichen STRIPT-Steckverbinder Ingenieuren die Einhaltung strenger Anforderungen

Mehr erfahren →

AVX erreicht Superkondensator-CV-Werte mit erweiterter Hochtemperatur-Max-Cap-Kondensatorserie

AVX erreicht Superkondensator-CV-Werte mit erweiterter Hochtemperatur-Max-Cap-Kondensatorserie

FOUNTAIN INN, SC (31. Mai 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie axial bedrahteter, hermetisch abgedichteter Tantal-Nasselektrolytkondensatoren herausgebracht, die in Hochtemperaturumgebungen Superkondensator-CV-Werte von bis zu erreichen 125°C. Durch die Verwendung von Tantalpulvern mit hohem CV und einem bewährten Nass-Tantal-Design bieten die Kondensatoren der TWD High Temp Max Cap (HTMC)-Serie eine außergewöhnliche elektrische und mechanische Stabilität und erreichen eine verlängerte Betriebslebensdauer von bis zu 10,000 Stunden bei 85 °C Nennspannung. Kombiniert mit extrem hohen Kapazitätswerten von 25 mF bis 50 mF und einem breiten Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C macht die längere Lebensdauer der neuen Kondensatoren der TWD HTMC-Serie sie ideal für den Einsatz bei Gleichstromüberbrückungen

Mehr erfahren →

AVX bringt neue vertikal steckbare Batteriesteckverbinder mit 2 mm Rastermaß für Verbraucher-, Medizin-, Industrie- und raue Umgebungsanwendungen auf den Markt

AVX bringt neue vertikal steckbare Batteriesteckverbinder mit 2 mm Rastermaß für Verbraucher-, Medizin-, Industrie- und raue Umgebungsanwendungen auf den Markt

FOUNTAIN INN, SC (10. Mai 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie von Batteriesteckverbindern mit niedrigem Profil herausgebracht, die speziell dafür entwickelt wurden, Schäden an den Kontakten in elektronischen Geräten durch Endbenutzer mit steckbaren Anschlüssen zu verhindern Module, die vertikal mit einer Basiseinheit verbunden werden können. Die neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 mit 2 mm Rastermaß verfügen über äußerst robuste und zuverlässige Kontakte aus vergoldetem Berylliumkupfer (BeCu), die neben einer einzigartigen Kontaktgeometrie eine hervorragende elektrische und mechanische Leistung für mehr als 5,000 Steckzyklen bieten Entwickelt, um sich sauber und einfach abzulenken, wenn ein Modul oder ein passender Steckverbinder vertikal in Position gedrückt wird. Die einzigartige Kontaktgeometrie der Serie 9155-800 ermöglicht einen vollständigen vertikalen Eingriff in steckbare Geräte

Mehr erfahren →

Die neuen Wire-to-Wire-Steckverbinder von AVX ermöglichen erhebliche Kosten- und Platzeinsparungen bei industriellen Elektronikdesigns

Die neuen Wire-to-Wire-Steckverbinder von AVX ermöglichen erhebliche Kosten- und Platzeinsparungen bei industriellen Elektronikdesigns

FOUNTAIN INN, SC (5. Mai 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat zwei neue Serien von Wire-to-Wire-Steckverbindern (WTW) herausgebracht, die in einem breiten Spektrum erhebliche Kosten- und Platzeinsparungen ermöglichen von industriellen Elektronikdesigns: die neuen reduzierten Durchgangssteckverbinder der Serie 9286-200 und die reduzierten Anschlussdosensteckverbinder der Serie 9286-250. Diese neuesten Ergänzungen der branchenerprobten 9286-Familie diskreter Poke-Home-WTW-Steckverbinder von AVX verfügen über einen aktiven Federkontakt aus Edelstahl mit mechanischen Eigenschaften, die eine maximale Drahthaltung für Massiv- und Litzendrahtstärken von 18 bis 24 AWG ermöglichen. Diese Kontakte aus rostfreiem Stahl mit hoher Federkraft sind in der Lage, ein einfaches Strip-and-Poke-Home-Einführen von Drähten und ein Twist-and-Pull-Ausziehen zu ermöglichen, was besonders bei Feldinstallationen von Vorteil ist, und ersetzen sie auch effektiv

Mehr erfahren →

AVX ist das erste Unternehmen, das die S-311-P-838-Spezifikation der NASA für die weltraumtaugliche BME X7R MLCC-Technologie erreicht hat

AVX ist das erste Unternehmen, das die S-311-P-838-Spezifikation der NASA für die weltraumtaugliche BME X7R MLCC-Technologie erfüllt

FOUNTAIN INN, SC (4. Mai 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, ist das erste – und derzeit einzige – Unternehmen, das als qualifizierter Lieferant von Basismetallelektroden (BME) auf Weltraumebene anerkannt wurde. X7R-dielektrische Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) für den Einsatz in Luft- und Raumfahrtkonstruktionen und US-Militäranwendungen gemäß der Spezifikation S-311-P-838 der National Aeronautics and Space Administration (NASA). Diese Spezifikation definiert die Anforderungen an hochzuverlässige, keramische Dielektrikum-, Mehrschicht-, Basismetallelektroden- und Festwert-Chipkondensatoren für hochzuverlässige Raumfahrtanwendungen, zusätzlich zu den Verarbeitungsüberprüfungen und Inspektionen, die für im Flug eingesetzte Baugruppen erforderlich sind. Nach mehreren Jahren umfangreicher Tests und einer sorgfältigen, monatelangen Überprüfung der Qualifikationsdaten ist das gesamte AVX-Sortiment von Space-Level verfügbar

Mehr erfahren →