Aluminiumkondensatoren

Technischer Artikel: Oberflächenmontierte Kondensatoren für DC-DC-Wandleranwendungen

Technischer Artikel: Oberflächenmontierte Kondensatoren für DC-DC-Wandleranwendungen

Oberflächenmontierte Kondensatoren für DC-DC-Wandleranwendungen Verfasser: Naotaka Hata Zusammenfassung: Tantal-, Polymer-, Keramik-, Film- und Aluminiumkondensatoren bieten jeweils unterschiedliche Betriebs- und Leistungseigenschaften. Die Auswahl des richtigen Kondensators beim Entwurf von DC/DC-Wandlern erfordert ein sorgfältiges Verständnis dieser Unterschiede. Hochspannungs-Front-End-Verbindungen zur Stromquelle basieren typischerweise auf Aluminiumkondensatoren, während mittlere Abwärtsspannungen häufig auf Tantal- und Keramikfamilien zurückgreifen, um den volumetrischen Wirkungsgrad zu nutzen. Die endgültigen Lastentkopplungs- und Bypass-Kondensatoren sind im Allgemeinen in den Keramik- und Folienfamilien zu finden. SMD-Kondensatoren (Surface Mount) können mit verschiedenen Technologien hergestellt werden, um eine Reihe von Spannungstoleranzen, Massenkapazitäten und parasitären Geräteeigenschaften zu erreichen. Wie in Abbildung 1 dargestellt,

Mehr erfahren →

Technisches Dokument zu Aluminiumkondensatoren für LED-Beleuchtung

Technisches Dokument zu Aluminiumkondensatoren für LED-Beleuchtung

Aluminiumkondensatoren für LED-Beleuchtung Geschrieben von: Raul Wang Zusammenfassung: LED-Beleuchtung ist zwar relativ teuer, aber zuverlässiger, besser konfigurierbar und verbraucht bei gleicher Lichtleistung deutlich weniger Strom im Vergleich zu Glühlampen, Leuchtstofflampen und Halogen-Pendants.

Mehr erfahren →

Verwendung von Aluminium-Elektrolytkondensatoren in dreiphasigen BLDC-Motorsteuerungen

Verwendung von Aluminium-Elektrolytkondensatoren in dreiphasigen BLDC-Motorsteuerungen

Verwendung von Aluminium-Elektrolytkondensatoren in dreiphasigen BLDC-Motorsteuerungen. Geschrieben von: Ron Demcko | Slavomir Pala Zusammenfassung: Der Einsatz industrieller Steuerungssysteme und Robotik nimmt aufgrund ihrer positiven Auswirkungen auf Kosten und Qualität rasant zu. In diesem Artikel wird die Rolle des Aluminium-Elektrolytkondensators als Ausgangsfilterkondensator zur Verbesserung der Stromqualität in Motorsteuerungen und -antrieben für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) erörtert. Aluminium-Elektrolytkondensatoren können verwendet werden, um Motoren mit einer genauen Antriebsspannung zu versorgen. Dies wiederum verbessert die Systemzuverlässigkeit und -leistung. Bei dem untersuchten Fall handelt es sich um einen dreiphasigen 3-V-/24-Watt-BLDC-Motor mit einer Nenndrehzahl von 30 U/min und einem Nenndrehmoment von 4000 Nm.

Mehr erfahren →

Ersetzen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren durch Tantal- oder Keramikkondensatoren

Ersetzen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren durch Tantal- oder Keramikkondensatoren

Ersetzen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren durch Tantal- oder Keramikkondensatoren Geschrieben von: Teddy Won Zusammenfassung: Wie alle Kondensatoren basieren Elektrolytkondensatoren (E-Caps) auf dem Prinzip der Energiespeicherung in einem elektrischen Feld mithilfe einer an ein Dielektrikum angelegten Spannung. In diesem Artikel werden die grundlegende Struktur und die Eigenschaften von Elektrolyten erörtert und Alternativen für den Einsatz in Schaltkreisen aufgezeigt.

Mehr erfahren →

Leistung von Tantal-Polymer im Vergleich zu Aluminium-Polymer als Ausgangsfilterkondensator für Miniatur-Schaltnetzteile

Leistung von Tantal-Polymer im Vergleich zu Aluminium-Polymer als Ausgangsfilterkondensator für Miniatur-Schaltnetzteile

Leistung von Tantal-Polymer im Vergleich zu Aluminium-Polymer als Ausgangsfilterkondensator für Miniatur-Schaltnetzteile. Geschrieben von: Ron Demcko | Ashley Stanziola | Daniel West Zusammenfassung: Ingenieure haben die Auswirkungen der Umwandlung von Aluminium-Polymer-Kondensatoren in Tantal-Polymer-Kondensatoren in Anwendungen in Frage gestellt, in denen MLCCs auf der Ausgangsfilterbank eines kleinen Schaltnetzteils vorhanden sind. Die Gründe für die Umstellung auf Tantal-Polymer-Kondensatoren im Design reichten von langfristiger Zuverlässigkeit und Stabilität bis hin zu Verfügbarkeit/Lieferung und unternehmensspezifischen Designrichtlinien. Diese Untersuchung soll die Austauschbarkeit von Tantal-Polymer-Kondensatoren in einem Design mit den ursprünglichen Aluminium-Polymer-Kondensatoren vergleichen. Bei den erfassten Daten handelte es sich um die gemessene Welligkeit der Ausgangsspannung an einem stark ausgelasteten Gerät

Mehr erfahren →