Sicherung

Technischer Artikel: Die Prinzipien der Varistorauswahl

Technischer Artikel: Die Prinzipien der Varistorauswahl

Die Prinzipien der Varistorauswahl Verfasst von: Teddy Won Zusammenfassung: Ein Varistor ist eine elektronische Komponente, die zur Unterdrückung transienter Spannungen zum Schutz elektronischer Schaltkreise verwendet wird. Das Verhalten von Varistoren in einem Stromkreis ähnelt dem von TVS-Dioden, sie unterscheiden sich jedoch völlig in Design, Materialien und Konstruktion. Es gibt viele Arten von Varistoren auf dem Markt, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind, was die Auswahl des richtigen Varistoren zum Schutz eines bestimmten Stromkreises schwierig macht. KYOCERA AVX-Mehrschichtvaristoren mit einem einzigartigen Hochenergie-Mehrschichtaufbau bieten hochmodernen Überspannungsschutz und Schutz vor Spannungstransienten, die durch ESD, induktives Schalten, automobilbezogene Transienten, NEMP, Beleuchtung usw. verursacht werden. KYOCERA AVX Mehrschichtvaristoren sorgen auch im ausgeschalteten Zustand für eine EMI/RFI-Filterung, wodurch die Notwendigkeit einer zusätzlichen EMV überflüssig werden kann

Mehr erfahren →

Technischer Artikel: Fortschritte bei passiven Komponenten für SPE-Steckverbinder und Schaltkreisschutzgeräte

Technischer Artikel: Fortschritte bei passiven Komponenten für SPE-Steckverbinder und Schaltkreisschutzgeräte

Fortschritte bei passiven Komponenten für SPE-Steckverbinder und Schaltkreisschutzgeräte. Geschrieben von: Daniel West | Julian Wilson Zusammenfassung: Mit der Einführung von Single Pair Ethernet (SPE) wird ein Bedarf an einfach zu implementierenden und dennoch zuverlässigen Wire-to-Board-Verbindungen bestehen. Der Kauf fertiger Kabel- und Steckerbaugruppen ist nicht immer wirtschaftlich oder rentabel. Allerdings ist es auch unerwünscht, mit zeitaufwändigen und schwierig zu verarbeitenden Steckverbindern zu arbeiten. Schneidklemmverbinder (IDC) und Press-Fit-Technologie (Bilder unten) erfordern keine Crimp- oder Lötprozesse und lassen sich leicht in einen optimierten Prozess umwandeln, während die Vielseitigkeit der Kabellängen und -positionierung erhalten bleibt. Zusätzlich zu den zuverlässigen Haltekräften und gasdichten Dichtungen, die der Kaltschweißmechanismus von IDC bietet, ist die Signalintegrität gewährleistet

Mehr erfahren →

Vorteile von Varistoren und ihre Anwendungen im Automobilbereich

Vorteile von Varistoren und ihre Anwendungen im Automobilbereich

Vorteile von Varistoren und ihre Anwendungen im Automobilbereich Verfasst von: George Zhang Zusammenfassung: Mehrschichtige Chip-Varistoren (MLVs) sind Widerstandselemente, die Zinkoxid (ZnO) als Hauptkomponente enthalten. In den letzten Jahrzehnten werden sie zum Schutz vor Überspannungen, Rauschen und transienten Spannungen eingesetzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Varistoren sind der maximale Spitzenstrom und die nichtlinearen Koeffizienten groß, und der Widerstand ist unterhalb einer Schwellenspannung sehr hoch, sodass kaum Strom fließen kann. Wenn die Spannung jedoch den Schwellenwert überschreitet, sinkt der Widerstand schlagartig und es kann ein großer Strom fließen. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich MLVs ideal als Schutzelemente in einer Vielzahl elektrischer und elektronischer Anwendungen, einschließlich Automobilen

Mehr erfahren →

Miniatur-MLVs für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)

Miniatur-MLVs für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)

Miniatur-MLVs für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme Verfasst von: Sudhama Dharmappa Zusammenfassung: Erweiterte Fahrerassistenzsysteme (ADAS) wurden schon lange vor dem Streben nach selbstfahrenden Autos zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit und -leistung eingesetzt. Seit der Integration elektronischer Sensoren in Automobilkonstruktionen sind verschiedene Fahrerassistenztechniken weit verbreitet, darunter Antiblockiersystem, Traktionskontrolle und Tempomat.

Mehr erfahren →

KYOCERA AVX Varistoren für Automotive Ethernet

KYOCERA AVX Varistoren für Automotive Ethernet

KYOCERA AVX Varistoren für Automotive Ethernet Geschrieben von: Akihiro Kado | Michael Kirk Zusammenfassung: Die Allgegenwart von Hochleistungssensorsystemen in modernen Automobilen (insbesondere Elektro- und selbstfahrenden Fahrzeugen) hat einen enormen Druck erzeugt, Lösungen für lokale Netzwerke (LAN) für Kraftfahrzeuge zu entwickeln, die eine hohe Bandbreite, geringe Latenz und niedrige Kosten bieten. Herkömmliche Kabelbäume sind zu schwer und komplex geworden, um diesen Daten- und Strombedarf zu decken.

Mehr erfahren →

Die Auswirkungen der internen Komponentenkonfiguration auf den Frequenzgang auf ein dielektrisches System mit mehreren Keramiken

Die Auswirkungen der internen Komponentenkonfiguration auf den Frequenzgang auf ein dielektrisches System mit mehreren Keramiken

Die Auswirkungen der internen Komponentenkonfiguration auf den Frequenzgang auf ein dielektrisches System mit mehreren Keramiken. Geschrieben von: S. Pala | R. Demcko | M. Berolini Zusammenfassung: Der Zweck dieses Artikels besteht darin, die Frequenzgangeffekte interner Designs in Keramiksystemen zu diskutieren. Diese Auswirkungen hängen mit den Leistungsparametern der Komponenten für Geräte zusammen, die zur Unterdrückung von ESD und zur Kontrolle elektromagnetischer Störungen in Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen verwendet werden, die anfällig für Schäden durch ESD sind. Da die Kommunikationsgeschwindigkeit zunimmt, die Systeme immer komplizierter werden und die Leistungsstandards strenger werden, werden Optionen zur Verbesserung der EMI/RFI-Leistung von großer Bedeutung. Langfristige EMI-Leistung und Zuverlässigkeit sind in den Anwendungsbereichen Automobil, Medizin und Luftfahrt von besonderer Bedeutung. Es wird ein Leistungsvergleich zwischen einzelnen Elementen durchgeführt

Mehr erfahren →

SMT-Prozesseigenschaften von AVX TransGuards

SMT-Prozesseigenschaften von AVX TransGuards

SMT-Prozesseigenschaften von AVX TransGuards Verfasst von: Ron Demcko Zusammenfassung: TransGuards eignen sich hervorragend für den breiten Einsatz in SMT-Anwendungen. Beim Einsatz in SMT-Baugruppen bieten TransGuards viele Vorteile. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine allgemeine Richtlinie, die darauf abzielt, Benutzer mit den Eigenschaften des Lötens von mehrschichtigen SMT-ZnO-TransGuards vertraut zu machen.

Mehr erfahren →

So wählen Sie die richtige Accu-Guard-Sicherung für den Stromkreisschutz aus

So wählen Sie die richtige Accu-Guard-Sicherung für den Stromkreisschutz aus

So wählen Sie die richtige Accu-Guard-Sicherung für den Stromkreisschutz aus. Geschrieben von: Irina Daynov | Barry Breen Zusammenfassung: Der ACCU-GUARD wurde entwickelt, um den Bedarf elektronischer Schaltkreise an einer kleinen, präzisen oberflächenmontierbaren Sicherung zu erfüllen. In diesem Artikel werden Designrichtlinien zum Erreichen eines optimalen Schutzes von Schaltkreisen mit ACCU-GUARD vorgestellt. Alle wichtigen Parameter werden beschrieben, einschließlich Betriebstemperatur, Schaltkreisspannung, Fehlerstrom, Dauerstrom und Stromimpulse (Joule-Integral).

Mehr erfahren →

Kondensatorauswahl und EMI-Filterung

Kondensatorauswahl und EMI-Filterung

Kondensatorauswahl und EMI-Filterung Geschrieben von: Jeffrey Cain | Steve Makl Zusammenfassung: MLCCs sind eine kostengünstige und dennoch effektive Methode zur Reduzierung des Rauschens sowohl in Strom-/Massesystemen als auch in Signalleitungen selbst. Auch die Wahl des richtigen Kapazitätswerts, sodass die Impedanz bei der interessierenden Frequenz minimiert wird, macht einen Unterschied.

Mehr erfahren →

AVX Staticguard Leistungsvergleich mit SOT-23 SMT-Dioden

AVX Staticguard Leistungsvergleich mit SOT-23 SMT-Dioden

Leistungsvergleich von AVX Staticguard mit SOT-23-SMT-Dioden Verfasst von: Ron Demcko Zusammenfassung: AVX StaticGuard wurde entwickelt, um Transientenschutz für MSI-zu-VLSI-CMOS-Schaltkreise zu bieten. In diesem Artikel werden die Leistungsmerkmale von MLV-Transientenspannungsunterdrückern mit niedriger Energie im Vergleich zu Siliziumdioden mit niedriger Energie vorgestellt. Alle wichtigen Parameter werden beschrieben, einschließlich Leckstrom, Klemmspannung, Kapazität, Spitzenstrom und Leistung bei wiederholten Zündungen. AVX StaticGuard weist bei Anwendungen zur Unterdrückung transienter Störungen nachweislich eine überlegene Leistung gegenüber SOT-23-Dioden auf.

Mehr erfahren →

AVX EMI-Lösungen

AVX EMI-Lösungen

AVX EMI Solutions Geschrieben von: Ron Demcko | Chris Mello | Brian Ward Zusammenfassung: EMV-Kompatibilität wird für die meisten Entwickler elektronischer Systeme zu einem wichtigen Designparameter. In diesem Artikel werden die Effizienz und Wirksamkeit verschiedener EMI-Filteroptionen verglichen, die Entwicklern zur Verfügung stehen. Integrierte Dickschicht-LC-T-Filter erweisen sich als kostengünstige Methode zur Verbesserung der EMV-Leistung auf Platinenebene bei gleichzeitiger Verkleinerung der Systemdesigngröße und Minimierung der Kosten. Es wird eine allgemeine Zusammenfassung der EMI-Quellen sowie eine kurze Zusammenfassung der PCB-Layout- und Optimierungsregeln gegeben.

Mehr erfahren →

Ein mehrschichtiger Ansatz für Transientenspannungsunterdrücker

Ein mehrschichtiger Ansatz für Transientenspannungsunterdrücker

Ein mehrschichtiger Ansatz für Transientenspannungsunterdrücker. Geschrieben von: John Maxwell | Ning Chan | Allen Templeton Zusammenfassung: Verbesserungen bei integrierten Schaltkreisen haben zu einer höheren Geschwindigkeit und einer erhöhten ESD-Empfindlichkeit geführt. Neue Systeme erfordern mehr als je zuvor externen Schutz, aber Fortschritte in der Oberflächenmontagetechnologie und Produktminiaturisierung führen zu starken Größenbeschränkungen für Schutzkomponenten. Fortschritte in der Keramik ermöglichen nun den Bau von Überspannungsableitern mit mehrschichtigen Strukturen, was zu einer verbesserten elektrischen Leistung und in kleineren Größen als vergleichbare Scheibenkonfigurationen führt. Mit der üblichen Chipgröße 1206 (3.2 x 1.6 mm), einem Drittel der Größe von SMT-Scheibenvaristoren oder SMT-Zenerdioden-Unterdrückern, werden Klemmspannungs- und Spitzenstromleistungen erreicht, die denen von Zener-Dioden-Überspannungsunterdrückern nahe kommen.

Mehr erfahren →