Steckverbinder

Kartenrandsteckverbinder für Beleuchtungsanwendungen

Kartenrandsteckverbinder für Beleuchtungsanwendungen

Kartenrandsteckverbinder für Beleuchtungsanwendungen Verfasser: Raul Saucedo Zusammenfassung: Seit mehr als 50 Jahren ist die Leiterplatte mit Leiterplattenrandverbindung eine tragende Säule sowohl in Desktop- als auch in Servercomputern. Die traditionelle Anordnung von Rückwandplatinen und Motherboards mit zahlreichen Kartensteckplätzen ermöglichte Konfigurierbarkeit und Erweiterung in einer sich schnell entwickelnden Branche. Das natürliche Ergebnis war eine Weiterentwicklung der Edge-Card-Steckverbindertechnologie mit Schwerpunkt auf höheren Kontaktdichten und verbesserter elektrischer Leistung, um Geschwindigkeit und Durchsatz zu maximieren. In jüngerer Zeit haben Kartenrandsteckverbinder eine neue Rolle in der Welt der Halbleiterbeleuchtung (SSL) übernommen, da die LED zur dominierenden Quelle effizienter Beleuchtung geworden ist. LED-Beleuchtung kann in zwei große Kategorien unterteilt werden:

Mehr erfahren →

Steckverbinder für Leiterplatten für medizinische Geräte

Steckverbinder für Leiterplatten für medizinische Geräte

Steckverbinder für Leiterplatten medizinischer Geräte Verfasst von: Ajay Saini Zusammenfassung: Der Begriff „medizinisches Gerät“ deckt ein breites Spektrum elektrischer Geräte ab, das von kleinen implantierbaren Stimulatoren bis hin zu raumgroßen MRT-Geräten reicht. Diese Geräte werden typischerweise in drei Klassen eingeteilt, basierend auf den Sicherheitsauswirkungen möglicher Fehlerarten. Geräte der Klasse I stellen ein minimales Schadenspotenzial für den Benutzer dar und sind oft einfacher im Design. 47 % der Medizinprodukte fallen in diese Klasse und 95 % davon unterliegen keiner besonderen behördlichen Aufsicht. Sobald erhebliche Sicherheitsbedenken bestehen, wird das Gerät in den Klasse-II-Status eingestuft. Geräte der Klasse III bedürfen einer äußersten Prüfung und unterliegen einer intensiven behördlichen Aufsicht, wodurch sie in die Kategorie eingeordnet werden

Mehr erfahren →

Technischer Artikel: Fortschritte bei passiven Komponenten für SPE-Steckverbinder und Schaltkreisschutzgeräte

Technischer Artikel: Fortschritte bei passiven Komponenten für SPE-Steckverbinder und Schaltkreisschutzgeräte

Fortschritte bei passiven Komponenten für SPE-Steckverbinder und Schaltkreisschutzgeräte. Geschrieben von: Daniel West | Julian Wilson Zusammenfassung: Mit der Einführung von Single Pair Ethernet (SPE) wird ein Bedarf an einfach zu implementierenden und dennoch zuverlässigen Wire-to-Board-Verbindungen bestehen. Der Kauf fertiger Kabel- und Steckerbaugruppen ist nicht immer wirtschaftlich oder rentabel. Allerdings ist es auch unerwünscht, mit zeitaufwändigen und schwierig zu verarbeitenden Steckverbindern zu arbeiten. Schneidklemmverbinder (IDC) und Press-Fit-Technologie (Bilder unten) erfordern keine Crimp- oder Lötprozesse und lassen sich leicht in einen optimierten Prozess umwandeln, während die Vielseitigkeit der Kabellängen und -positionierung erhalten bleibt. Zusätzlich zu den zuverlässigen Haltekräften und gasdichten Dichtungen, die der Kaltschweißmechanismus von IDC bietet, ist die Signalintegrität gewährleistet

Mehr erfahren →

Hochleistungsbatteriekontakte für die mobile Elektronik

Hochleistungsbatteriekontakte für die mobile Elektronik

Hochleistungsbatteriekontakte für mobile Elektronik Verfasser: Ajay Saini Zusammenfassung: KYOCERA AVX bietet das umfassendste Standard-Batteriesteckverbindersortiment, das heute auf dem Markt erhältlich ist. Diese robusten Steckverbinder sind in horizontaler und vertikaler Ausführung erhältlich und eignen sich für die Batteriepack-Integration und allgemeine Board-to-Board-Verbindungen.

Mehr erfahren →

Vertikale Wire-to-Board-Lösungen für Festkörperbeleuchtung und Industrieanwendungen

Vertikale Wire-to-Board-Lösungen für Festkörperbeleuchtung und Industrieanwendungen

Vertikale Wire-to-Board-Lösungen für Festkörperbeleuchtung und Industrieanwendungen. Geschrieben von: Raul Saucedo | Jon Schifferdecker Zusammenfassung: Festkörperbeleuchtung (SSL) und industrielle Anwendungen müssen häufig strengere Einschränkungen hinsichtlich der Umgebungstoleranz und des physischen Formfaktors überwinden. In erster Linie geht es um thermische Probleme der Wärmeableitung und der Hochtemperaturzuverlässigkeit. Eine beliebte Lösung zur Lösung dieser Probleme ist die Verwendung von Leiterplatten mit Metallkern.

Mehr erfahren →

IDC Shark Fin-Steckverbinder für die HF-Kommunikation

IDC Shark Fin-Steckverbinder für die HF-Kommunikation

IDC-Haifischflossen-Anschlüsse für die HF-Kommunikation Verfasst von: Alex Guan Zusammenfassung: Haifischflossen-Antenneneinheiten bieten eine attraktive, aerodynamische und funktionale Möglichkeit, die Fahrzeugsysteme mit den erforderlichen Antennen zu versorgen. Bei HF-Antennensystemen werden Koaxialkabel verwendet. Die gebräuchlichste Methode, diese Kabel mit der Leiterplattenbaugruppe in der Haifischflossenantenne zu verbinden, ist manuelles Löten.

Mehr erfahren →

KYOCERA AVX Card Edge-Steckverbinder für Automobilanwendungen

KYOCERA AVX Card Edge-Steckverbinder für Automobilanwendungen

KYOCERA AVX Card Edge Connectors für Automobilanwendungen Geschrieben von: Ashok Dhulgande | John McCarry Zusammenfassung: In diesem Whitepaper werden wichtige Designüberlegungen für elektrische Federkontakte und Platinenverbindungen erörtert und ein Überblick über die Card-Edge-Steckverbinder von KYOCERA AVX für Automobilanwendungen gegeben.

Mehr erfahren →

Kriterien für die Auswahl von Steckverbindern für LED-Beleuchtung/Industrieanwendungen

Kriterien für die Auswahl von Steckverbindern für LED-Beleuchtung/Industrieanwendungen

Kriterien für die Auswahl von Steckverbindern für LED-Beleuchtung/Industrieanwendungen Verfasst von: Jeffery Wang | John Lee Zusammenfassung: Steckverbinder, die in Industrie- und Festkörperbeleuchtungsanwendungen verwendet werden, stellen besonders anspruchsvolle Designbeschränkungen hinsichtlich Leistungsdichte und Formfaktor dar und erfordern gleichzeitig höchste Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen. Als Designer in diesen Bereichen kann man bei der Steckverbinderauswahl nicht einfach den Stückkosten den Vorrang geben. Der wahre Wert eines Steckverbinders ist viel differenzierter und muss die amortisierten Kosten für Herstellbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit umfassen. Der Verzicht auf Handlöten, Benutzerfreundlichkeit und gute Ausbeute sind nicht umsonst. Die Vermeidung von Feldausfällen und Produktrückrufen ist nicht umsonst. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist nicht kostenlos. Um diese versteckten Kosten bestmöglich anzugehen, sollten Designer Steckverbinder von Lieferanten wählen

Mehr erfahren →

LED-Beleuchtungs-Verbindungslösungen

LED-Beleuchtungs-Verbindungslösungen

LED-Beleuchtung verbindet Lösungen Geschrieben von: Alex Guan Zusammenfassung: Lösungen für die Festkörperbeleuchtung (SSL), die auf der Leuchtdiode (LED) und ihrem organischen Verwandten (OLED) basieren, sind zum Standard für Leuchten in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen geworden. Die SSL-Leistung in Bezug auf Lichtleistung, Energieeffizienz, Lebensdauer und Zuverlässigkeit ist unübertroffen. Viele der Herausforderungen, mit denen Early Adopters konfrontiert waren, wie z. B. Kühlung, Herstellbarkeit und Formfaktorbeschränkungen, wurden weitgehend gelöst. Schätzungen zufolge werden bis zum Jahr 2035 85 % aller Beleuchtungsinstallationen Festkörperbeleuchtungsanlagen sein („F&E-Möglichkeiten für Beleuchtung 2019“).

Mehr erfahren →

Fünf Vorteile von AVX Poke-Home-Anschlüssen

Fünf Vorteile von AVX Poke-Home-Anschlüssen

Fünf Vorteile von AVX Poke-Home-Steckverbindern Verfasst von: Raul Saucedo Zusammenfassung: Der Poke-Home-Steckverbinder wurde ursprünglich als äußerst zuverlässige Lösung für den Anschluss einer kleinen Anzahl diskreter Drähte an eine Leiterplattenbaugruppe eingeführt. Der Draht wird zunächst abisoliert und dann in den Stecker eingeführt. Integrierte Drahtführungen und ein Endanschlag gewährleisten die korrekte Positionierung des Drahtes beim Einführen. Zweistrahlige Hochleistungskontakte (typischerweise Berylliumkupfer) sorgen für einen extrem niedrigen elektrischen Widerstand und maximieren den Drahthalt. Ein Beispiel für einen horizontalen Poke-Home-Anschluss ist in… dargestellt.

Mehr erfahren →

AVX-Jumper-Pins: Lösungen für Platinen-zu-Platine-Anwendungen mit Festkörperbeleuchtung

AVX-Jumper-Pins: Lösungen für Platinen-zu-Platine-Anwendungen mit Festkörperbeleuchtung

AVX Jumper Pins: Lösungen für Platinen-zu-Platine-Anwendungen mit Festkörperbeleuchtung Geschrieben von: Raul Saucedo Zusammenfassung: Es ist jetzt eine ausgemachte Sache, dass Festkörperbeleuchtung (SSL), insbesondere basierend auf der Leuchtdiode (LED) und Sein organischer Verwandter (OLED) wird zum Technologiestandard für Leuchten in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen werden. Seine Leistung in Bezug auf Lichtausbeute, Energieeffizienz, Lebensdauer und Zuverlässigkeit ist unübertroffen. Viele der Herausforderungen, mit denen Early Adopters konfrontiert waren, wie z. B. Kühlung, Herstellbarkeit und Formfaktorbeschränkungen, wurden weitgehend gelöst. Schätzungen zufolge werden bis zum Jahr 2035 85 % aller Beleuchtungsinstallationen Festkörperbeleuchtungsanlagen sein („F&E-Möglichkeiten für Beleuchtung 2019“).

Mehr erfahren →

Die Geschichte der Schneidklemmtechnik

Die Geschichte der Schneidklemmtechnik

Die Geschichte der Schneidklemmtechnik Verfasst von: Hank Merkle Zusammenfassung: Die Notwendigkeit, Metallteile physisch miteinander zu verbinden, besteht seit Tausenden von Jahren. Im modernen Zeitalter der Elektronik wird die Anforderung an die physische Verbindung durch die Notwendigkeit eines elektrischen Pfads mit geringem Widerstand verschärft. In beiden Fällen hat sich das Lötverfahren als hervorragende und bewährte Lösung erwiesen, deren Belege bis ins Jahr 4,000 v. Chr. zurückreichen. Das Zusammenlöten zweier Metallkomponenten bedeutet, dass die Verbindung erhitzt wird und ein Zusatzmetall mit einem niedrigeren Schmelzpunkt als die Bestandteile aufgetragen wird, um die Verbindung zu vervollständigen.

Mehr erfahren →

Steckverbinderlösungen für Automobil- und Transportanwendungen

Steckverbinderlösungen für Automobil- und Transportanwendungen

Steckverbinderlösungen für Automobil- und Transportanwendungen Verfasser: Matthew Lawrence Zusammenfassung: Die Verkabelungsverbindungen im Transportsektor entwickeln sich weiterhin mit extrem hoher Geschwindigkeit weiter. Automobiltechnologien, die größtenteils von Elektrofahrzeugen und selbstfahrenden Systemen vorangetrieben werden, stellen besonders hohe Anforderungen an Kabelsteckverbinder. Einerseits reduzieren Hochgeschwindigkeitsbusse wie Automotive-Ethernet das Gesamtkabelgewicht und die Komplexität. Andererseits werden die Zuverlässigkeitsanforderungen mit der erwarteten Lebensdauer von 200,000 Meilen und der routinemäßigen Abhängigkeit von hochentwickelten Sensortechnologien wie Radar und Video immer anspruchsvoller.

Mehr erfahren →

Die 3 Rs von IDCs: Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit, Reparierbarkeit

Die 3 Rs von IDCs: Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit, Reparierbarkeit

Die 3 Rs von IDCs: Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit, Reparierbarkeit Verfasst von: Tom Anderson Zusammenfassung: Auch nach mehr als 50 Jahren auf dem Markt bewähren sich Schneidklemmverbinder (IDCs) weiterhin in neuen und anspruchsvollen Anwendungen, wie z. B. Sicherheitssystemen in der Automobilindustrie, Halbleiterbeleuchtung (SSL) sowie industrielle Sensoren und Steuerungen. IDCs stellen eine kostengünstige und zuverlässige Alternative zum Crimp-to-Wire- und Hartlöten von Drähten auf einer Leiterplatte dar.

Mehr erfahren →

Tragbare Elektronik erfordert kleinere, modularere SMT-Batterieanschlüsse

Tragbare Elektronik erfordert kleinere, modularere SMT-Batterieanschlüsse

Tragbare Elektronik erfordert kleinere, modularere SMT-Batterieanschlüsse. Verfasst von: Tom Anderson Zusammenfassung: Batterieanschlüsse der nächsten Generation stehen vor vielen neuen Marktanforderungen, obwohl die gemeinsamen Zutaten gleich bleiben: hohe Lebensdauer, Stabilität, einfaches Design und SMT-Kompatibilität.

Mehr erfahren →

Aluminium-Elektrolytkondensatorhalter für robuste Automobilanwendungen

Aluminium-Elektrolytkondensatorhalter für robuste Automobilanwendungen

Aluminium-Elektrolytkondensatorhalter für robuste Automobilanwendungen Verfasst von: Tom Anderson Zusammenfassung: Raue Umgebungen wie Automobil- und Industrieanwendungen können große Anforderungen an größere elektronische Komponenten stellen, die starken Stößen und Vibrationen ausgesetzt sind. Um diese Komponenten zu schützen, muss der Verarbeitung und der mechanischen Befestigung innerhalb des Geräts an der Leiterplatte (PCB) besondere Aufmerksamkeit und meist auch Kosten gewidmet werden.

Mehr erfahren →