SMPS-Kondensatoren

Überlegungen zu Ausgangsfilterkondensatoren von Schaltnetzteilen mit sehr hoher Frequenz und Einschränkungen bei der Montage

Überlegungen zu Ausgangsfilterkondensatoren von Schaltnetzteilen mit sehr hoher Frequenz und Einschränkungen bei der Montage

Überlegungen und Montagebeschränkungen für Ausgangsfilterkondensatoren von Schaltnetzteilen mit sehr hoher Frequenz. Verfasst von: John Maxwell. Zusammenfassung: In diesem Artikel werden die elektrischen Einschränkungen und Überlegungen zu Ausgangsfilterkondensatoren bei der Verwendung in Schaltnetzteilen mit 1 MHz und mehr erörtert. Da zum Bau dieser Hochfrequenzschalter oberflächenmontierte Komponenten und Baugruppen verwendet werden, werden auch physikalische Montagebeschränkungen, mechanische Beanspruchung und Montagetechniken erörtert.

Mehr erfahren

Verarbeitungsrichtlinien für SMPS-Mehrschicht-Keramikkondensatoren

Verarbeitungsrichtlinien für SMPS-Mehrschicht-Keramikkondensatoren

Verarbeitungsrichtlinien für SMPS-Mehrschicht-Keramikkondensatoren Verfasst von: John Maxwell | Mark Doty Abstract: Oberflächenmontagetechnologie und Hochstrom-Layouttechniken werden eingesetzt, wenn Hochfrequenz-Schaltnetzteile auf ein Megahertz und mehr umsteigen. Aufgrund von Lötstellenfehlern gibt es in der Praxis SMT-Größenbeschränkungen für Komponenten ohne konforme Anschlüsse, aber das Hinzufügen von Leadframes zu größeren Teilen beeinträchtigt die elektrische Leistung nicht und erhöht gleichzeitig die Zuverlässigkeit.

Mehr erfahren

Keramische Mehrschichtkondensatoren in HF-SMPS-Anwendungen

Keramische Mehrschichtkondensatoren in HF-SMPS-Anwendungen

Keramische Mehrschichtkondensatoren in HF-SMPS-Anwendungen Verfasser: John Prymak Zusammenfassung: Das Interesse an der Verwendung von Keramikkondensatoren für Hochfrequenz-Leistungsumwandlungsanwendungen ist explosionsartig gestiegen. Dieses Interesse wird durch neue Designs verstärkt, die höhere Frequenzen, kleinere Größen und größere Wirkungsgrade anstreben. Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine fortlaufende und gegenseitige Weiterentwicklung keramischer Werte, Prozesse und Größen, die vor dieser Anwendung noch nie realisiert wurden. In immer mehr Fällen werden Keramikkondensatoren durch Leistungsanforderungen bestimmt, die mit den bisherigen Elektrolyt- und Tantalkondensatoren nie erreichbar waren.

Mehr erfahren

Ausgangsfilterkondensatoren für unternehmenskritische Anwendungen

Ausgangsfilterkondensatoren für unternehmenskritische Anwendungen

Ausgangsfilterkondensatoren für unternehmenskritische Anwendungen Verfasst von: Pat Hollenbeck Zusammenfassung: Die Konstanz und Regelmäßigkeit der Ausgangsspannung in einem DC/DC-Ausgangsnetzwerk ist für die elektronische Leistung von SMPS (Schaltnetzteilen) von entscheidender Bedeutung. Wenn in der Schaltung unterschiedliche Eingangs- und Ausgangsspannungen erforderlich sind, sind Ausgangsfilterkondensatoren erforderlich, um die Stromgleichmäßigkeit aufrechtzuerhalten und Rauschen zu reduzieren. In diesem Dokument wird die Auswirkung von Kondensatoren auf die Qualität der Ausgangsleistung erörtert. Es bewertet und bietet einen Vergleich verschiedener Kondensatortechnologien, ihre hohe Zuverlässigkeitsqualifikationsverfügbarkeit vom COTS+ bis zum Weltraumniveau und ihre Auswirkungen auf die Ausgangsfilterfähigkeiten in Schaltnetzteilen, die hauptsächlich für geschäftskritische Anwendungen verwendet werden.

Mehr erfahren