Umgebungsdokumentation

Durchsuchen nach HF-/Mikrowellenlösung
KONDENSATOREN
Um die Zip-Datei mit den REACH-, RoHS- und CA-Prop65-Zertifizierungen für eine bestimmte Keramikkondensatorserie herunterzuladen, sehen Sie sich bitte die folgende Tabelle an. Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, kontaktieren Sie uns bitte über das Formular zur Anforderung von Compliance-Informationen.
Umweltdokumentation für HF-/Mikrowellenkondensatoren
Modellreihe
Typ
Zip-Datei
100A-SerieEhemaliger ATC
100B-SerieEhemaliger ATC
100C SeriesEhemaliger ATC
200A-SerieEhemaliger ATC
200B-SerieEhemaliger ATC
700A-SerieEhemaliger ATC
700B-SerieEhemaliger ATC
800E-SerieEhemaliger ATC
Accu-P® | GewerblichDünner Film
Accu-P® | AutomobilDünner Film
Accu-P® | MedizinDünner Film
Scrollen auf Mobilgerät
FILTER
Um die Zip-Datei mit den REACH-, RoHS- und CA-Prop65-Zertifizierungen für eine bestimmte Keramikkondensatorserie herunterzuladen, sehen Sie sich bitte die folgende Tabelle an. Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, kontaktieren Sie uns bitte über das Formular zur Anforderung von Compliance-Informationen.
Induktoren
Um die Zip-Datei mit den REACH-, RoHS- und CA-Prop65-Zertifizierungen für eine bestimmte Keramikkondensatorserie herunterzuladen, sehen Sie sich bitte die folgende Tabelle an. Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, kontaktieren Sie uns bitte über das Formular zur Anforderung von Compliance-Informationen.
Umweltdokumentation für Induktoren
SERIE
TYP
Zip-Datei
AL-SerieLuftkerninduktoren
LMLP-Serie (Stil C)SMD-Leistungsinduktivitäten
LMLP-Serie (Stil D)SMD-Leistungsinduktivitäten
LCCI-SerieSMD-Keramikinduktivitäten
LCWC-SerieDrahtgewickelte Keramikinduktoren
Accu-L® 0201Dünnschichtinduktoren
Accu-L® 0402Dünnschichtinduktoren
Accu-L® 0603 & 0805Dünnschichtinduktoren
Accu-L® Automotive (AEC-Q200)Dünnschichtinduktoren
Scrollen auf Mobilgerät