Buchen Executive-Ebene Treffen
7. – 10. Januar 2025 | Trump International Hotel, Las Vegas
Reservierungsformular für Meetings
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, um ein Treffen mit uns auf der CES anzufordern!

    E-Mail *

    Firma *

    Telefonnummer *

    Gesamtzahl der Gäste im Meeting (Einschließlich Ihnen selbst) *

    Bevorzugtes Meeting-Datum (7. Januar - 10. Januar) *

    Bevorzugte Besprechungszeit *

    Grund für die Besprechungsanfrage *

    Ja, ich stimme zu

    Indem Sie auf das Kästchen klicken und diese Anfrage absenden, stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die KYOCERA AVX Corporation und alle ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften zu. Durch die Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten stimmen Sie den Bedingungen zu DSGVO-Datenschutzerklärung. Darüber hinaus erkennen Sie an, dass KYOCERA AVX die von Ihnen übermittelten Informationen verwenden wird, um mit Ihnen über diesen und andere von KYOCERA AVX angebotene Dienste zu kommunizieren. Dazu gehört auch die Follow-up-Kommunikation durch die Vertriebs- und Marketingteams von KYOCERA AVX. Sie können Ihre Kommunikationspräferenz jederzeit ändern, indem Sie Kontakt mit uns aufnehmen Sugar.support@kyocera-avx.comWenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder Ihre Rechte als Betroffener wie beschrieben ausüben möchten, HIER KLICKENBitte kontaktieren Sie den KYOCERA AVX Corporate DPO unter DPO.AVX@kyocera-avx.com.