Buchen Auf dem Stand Treffen
Eingebettete Welt
11. – 13. März 2025 | NürnbergMesse GmbH
Halle Nr.: 3 | Stand Nr.: 3-329
Reservierungsformular für Meetings
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, um ein Treffen mit uns auf der Embedded World anzufordern!

    Kontakt E-mail *

    Unternehmen *

    Telefon *

    Gesamtzahl der Gäste im Meeting (Einschließlich Ihnen selbst) *

    Benötigen Sie Eintrittskarten?

    JA

    Bevorzugtes Meeting-Datum (11. März – 13. März) *

    Bevorzugte Besprechungszeit *

    Grund für die Besprechungsanfrage *

    Indem Sie das Feld „Ich stimme zu“ anklicken und diese Anfrage absenden, erklären Sie sich damit einverstanden:
    • Überprüfen Sie, dass diese Anfrage keine von der US-Regierung kontrollierten, klassifizierten, kontrollierten nicht klassifizierten, exportkontrollierten (ITAR oder EAR) oder sonstigen eingeschränkten Informationen enthält.
    • Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch KYOCERA AVX und alle seine direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Indem Sie Ihre personenbezogenen Daten bereitstellen, stimmen Sie den Bedingungen in der Datenschutzerklärung. Darüber hinaus erkennen Sie an, dass KYOCERA AVX die von Ihnen übermittelten Informationen verwenden wird, um mit Ihnen über diesen und andere von KYOCERA AVX angebotene Dienste zu kommunizieren. Dazu gehört auch die Follow-up-Kommunikation durch die Vertriebs- und Marketingteams von KYOCERA AVX. Sie können Ihre Kommunikationspräferenz jederzeit ändern, indem Sie Kontakt mit uns aufnehmen Sugar.support@kyocera-avx.comWenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder Ihre Rechte als Betroffener wie beschrieben ausüben möchten, HIER KLICKENBitte kontaktieren Sie den KYOCERA AVX Corporate DPO unter DPO.AVX@kyocera-avx.com.
    Ja, ich stimme zu