KYOCERA AVX bietet eine Vielzahl von Engineering-Tools, um unsere Kunden zu unterstützen und die Designzykluszeit zu verkürzen. SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist ein Online-Engineering-Tool in Webversion, das den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für KYOCERA AVX-Keramikchipkondensatoren definiert. SpiCALCI ist ein Engineering-Tool, das Leistungsmerkmale und Parameter für Schaltnetzteilkondensatoren berechnet.
SpiMLCC (webbasiert – Tool für mehrschichtige Keramikkondensatoren)
SpiMLCC ist ein Online-Engineering-Tool, das den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für KYOCERA AVX-Keramikchipkondensatoren definiert. Zu den Hauptfunktionen gehören Daten über Kondensatoren und interaktive Diagramme zu Kapazität, ESR, BIAS, Welligkeitsstrom, DB-Bias und Temperatur.


SpiCALCI 10.0
SpiCALCI ist ein Engineering-Tool, das Leistungsmerkmale und Parameter für Schaltnetzteilkondensatoren berechnet.
Nur für PC-kompatible Geräte.
Nur für PC-kompatible Geräte.
-
Neue Funktionen und Ergänzungen:
- ST10-, RT10- und SMX-25-V-Teile
- Spannungsbereich: 25 V bis 5 k
- Zeigt VHT (X7R) Dielektrikum auf Hochtemperaturteilen an
- SV-Serie mit N1500-Dielektrikum
- SXP-Serie 1500 V, 2000 V und 3000 V
- MIL-PRF-49470 T Level BP (COG/NPO) PS01- und PS02-Stil; Gehäusegrößen 3,4,5; 100 V, 200 V und 500 V
- MIL-PRF-49470 T Level BX (X7R) 25 V PS01-Gehäusegrößen 1–6
- Der Teileauswahlprozess wurde verbessert, um die Auswahl eines gültigen Teils zu erleichtern
- Zur besseren visuellen Unterstützung wurden Produktfotos hinzugefügt
- Möglichkeit zum Anzeigen und Speichern der Ausgabeinformationen, die zur Erstellung der verschiedenen Diagramme verwendet werden
- Die Software ist jetzt für eine einfache Installation auf Microsoft® Windows® 64- oder 32-Bit-Betriebssystemen gepackt