Connector 3D-CAD-Modellbibliothek
Herunterladbare CAD-Modelle in über 100 Dateiformaten
Die Connector 3D-CAD-Modellbibliothek von KYOCERA AVX umfasst 3D-CAD-Modelle für nahezu jeden KYOCERA AVX-Connector und ermöglicht es Ingenieuren, komplexe Modelle problemlos in ihre Entwürfe zu integrieren.
Teile können so konfiguriert werden, dass sie den spezifischen Anwendungsanforderungen entsprechen. Dabei können die Anzahl der Kontakte, der Steckertyp und die Pin-Konfiguration angegeben werden. Teilenummernspezifische Modelle sind auch in jeder Auflistung der Steckerserien enthalten. 3D-CAD-Modelle sind für die gesamte Produktlinie von KYOCERA AVX verfügbar, darunter Wire-to-Board-, Board-to-Board-, Wire-to-Wire-, FPC/FFC- und Spezialstecker.
Die Modelle in dieser Bibliothek dienen lediglich als Darstellung und entsprechen möglicherweise nicht exakt dem Aussehen, den Abmessungen oder der Konfiguration. KYOCERA AVX hat angemessene Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit aller Modelle sicherzustellen. Diese Informationen werden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch das alleinige Eigentum von KYOCERA AVX.