Werkzeuge für HF-/Mikrowellenkomponenten


KYOCERA AVX bietet S-Parameter für alle angebotenen HF-/Mikrowellenprodukte. Die S-Parameter-Dateien liegen im Standard-Touchstone-Format vor und können mit jedem RF-Softwarepaket verwendet werden, das dem Benutzer den Import ermöglicht. Sie sind äußerst hilfreich, wenn Sie versuchen, eine Schaltung vor dem Prototyping zu modellieren, und können am Anfang Ihres Designzyklus wertvolle Zeit sparen.

Technik-Auswahl

Software zur Designunterstützung

Tech Select® ist ein Design-Support-Tool, das Zugriff auf alle elektrischen und mechanischen Parameter für Produkte von American Technical Ceramics (ATC) bietet. Enthalten sind Smith-Diagramme, S-Parameter, HF-Strom und -Spannung, ESR, Q, Impedanzen und mehr. HF-Parameter können bei vom Benutzer eingegebenen Frequenzen erreicht werden. Durch Auswahl und Sortierung der wichtigsten Parameter generiert dieses Programm eine vollständige Liste der Produktoptionen mit Teilenummern.

S-Parameter

MEHRSCHICHTKONDENSATOREN

Modellreihe
Ausrichtung
Zip-Datei
100AVertikale
100 MrdVertikale
180RVertikale
700AVertikale
700 MrdVertikale
600LVertikale
600LHorizontale
600SVertikale
600SHorizontale
600FVertikale
600FHorizontale
800AVertikale
800AHorizontale
800 MrdVertikale
800RVertikale
800RHorizontale
CU-
KGQ-
KGU-

mmWAVE SMD-KONDENSATOREN

Modellreihe
Zip-Datei
500S

DÄMPFER

Modellreihe
Zip-Datei
AT-Serie (0603)

BREITBANDKAPAZITORE

Modellreiheschaffen
Zip-Datei
550LUltrabreitband
550UUltrabreitband
550WUltrabreitband
550ZUltrabreitband
560LUltrabreitband
560WUltrabreitband
560ZUltrabreitband
520LBreitband
530ZBreitband
531ZBreitband
530LBreitband

FILTER

Typschaffen
Zip-Datei
TiefpassfilterIntegrierter Dünnfilm
TiefpassfilterMehrschichtiges organisches Material (MLO)
HochpassfilterMehrschichtiges organisches Material (MLO)
BandpassfilterIntegrierter Dünnfilm
BandpassfilterMehrschichtiges organisches Material (MLO)

Präzisionstoleranzkondensatoren

Serie & Gehäusegröße
Zip-Datei
Accu-P® Serie - 01005
Accu-P® Serie - 0201
Accu-P® Serie - 0402
Accu-P® Serie - 0603
Accu-P® Serie - 0805
Accu-P® Serie - 1210

Induktoren

Modellreiheschaffen
Zip-Datei
506WLC-SerieUltrabreitband
506WLS-SerieUltrabreitband
Accu-L®-Serie
(0201, 0402, 0603, 0805)
Integrierter Dünnfilm
AL-SerieLuftkern
AS-SerieLuftkern
LCCI-Serie
(0201, 0402)
Keramikchip
LCWC-SerieDrahtgewickelte Keramik

KUPPLER

Typ
schaffen
Zip-Datei
Kuppler
(0302, 0402, 0603, 0805)
-
3dB-Koppler
(0603, 0805)
-
Koppler mit hoher Richtwirkung (0302)WLAN-Band
Koppler mit hoher Richtwirkung (0402)-
Koppler mit hoher Richtwirkung (0603)-
Koppler mit hoher Richtwirkung (0402)Enge Toleranz
Koppler mit hoher Richtwirkung (0402)Breites Band

RESISTORS

Typ
schaffen
Zip-Datei
0402 GehäusegrößeUltrabreitband

Modelithics Global Models™ Substrat Skalierbare Modelle

Modelithics Microwave Global Models® verfolgen zuverlässig, wie sich die Leistung jeder Komponente mit den Eigenschaften des Substrats und der PCB-Anschlussflächenmuster ändert. Wie im Modelldatenblatt dargestellt, das für jedes Komponentenmodell von Modelithics verfügbar ist, sagen die Simulationen substratempfindliche Parasiten basierend auf benutzerdefinierten Eingaben von Leiterplatten- und Kontaktflächenmusterdetails genau voraus. Ein globales Mikrowellenmodell enthält einen vollständigen Wertebereich, der in einer KYOCERA AVX-Komponentenfamilie verfügbar ist, und ermöglicht so eine leistungsstarke Abstimmung und Optimierung von Schaltungsdesigns. Diese fortschrittlichen Modelle für KYOCERA AVX-Komponenten, einschließlich Kondensatoren, Induktivitäten, Widerstände, Dämpfungsglieder, Diplexer und Koppler, helfen Designern, im ersten Durchgang erfolgreiche Designs zu erzielen.

Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP

Ansys® – KYOCERA AVX-Produktbibliothek

ANSYS® ist ein weltweit führender Anbieter von Ingenieursimulationen. Sie helfen den innovativsten Unternehmen der Welt, ihren Kunden radikal bessere Produkte zu liefern. Durch das Angebot des besten und umfangreichsten Portfolios an Ingenieursimulationssoftware helfen sie Unternehmen, die komplexesten Designherausforderungen zu lösen und Produkte zu entwickeln, denen nur die Vorstellungskraft Grenzen setzt. Unten können Sie die neuesten KYOCERA AVX HFSS™-Modelle und Komponentenbibliotheken für Ihr nächstes Anwendungsdesign herunterladen.

HFSS™-Modelle

Komponentenbibliothek

KYOCERA AVX-Bibliotheken

KYOCERA AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten KYOCERA AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.