Fahren Sie mit in die Zukunft der Automobilinnovation KYOCERA AVX

KYOCERA AVX, ein führender Anbieter von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, ist stolz darauf, gemeinsam mit Mouser Electronics & TTI, Inc. mit Dragon/Penske Autosport Racing in der rein elektrischen Formel-E-Rennserie zusammenzuarbeiten!

Formel-E-Rennen

Rennen in den fortschrittlichsten Städten der Welt auf 5 Kontinenten.

Die Formel E ist eine neue FIA-Meisterschaft, in der Formelautos ausschließlich mit elektrischer Energie angetrieben werden. Es stellt eine Vision für die Zukunft der Automobilindustrie in den kommenden Jahrzehnten dar und dient als Rahmen für Forschung und Entwicklung rund um das Elektrofahrzeug, steigert das allgemeine Interesse an diesen Autos und fördert die Nachhaltigkeit.

Die Meisterschaft konzentriert sich auf die drei Grundwerte Energie, Umwelt und Unterhaltung und ist eine Mischung aus Technik, Technologie, Sport, Wissenschaft, Design, Musik und Unterhaltung – alles zusammen, um den Wandel hin zu einer elektrischen Zukunft voranzutreiben.


Maximilian

GÜNTHER

Günther wurde 1997 in Oberstdorf geboren und begann seine Rennkarriere im Alter von zehn Jahren im Kartsport. Nach drei Jahren stieg der deutsche Fahrer 10 in die Welt des Open-Wheel-Rennsports auf, im Formel BMW Talent Cup.

Mehr erfahren

TAYLOR

BARNARD

Barnard, aus Norwich in England, stieg 2020 in den Formelrennsport ein. Seitdem wurde er Vizemeister der ADAC Formel 4 2022 und Vizemeister der Formula Regional Middle East Championship 2023.

Mehr erfahren

EV/HEV-Komponentenlösungen

Passive Komponenten für Elektro-/Hybridfahrzeuge
Keramische bedrahtete Automobilkondensatoren
Kondensatoren auf Platinenebene
Hochspannungskondensatoren
Superkondensatoren
Schaltungsschutzgeräte
Zwischenkreiskondensatoren
EMI-Filtergeräte
Verbindungen, Sensoren und Steuerungen für Elektro-/Hybridfahrzeuge
Steckverbinder
Module
Pedale
Sensors
HF-/Mikrowellengeräte für Elektro-/Hybridfahrzeuge
Dünnschichtkomponenten
Mehrschichtige organische (MLO®) Komponenten
HF-Keramikkomponenten
Antennen

VERBINDE DICH MIT UNS!

#KAVXFormulaE