ABSTRACT
Ungeerdete Bauteile verfügen über keinen eingebauten Wärmeableitungspfad. Auf dicht bestückten Platinen kann dies zu Hotspots führen und die Lebensdauer und Funktionalität der Bauteile beeinträchtigen. Diese Studie untersucht den Einsatz eines Wärmeleitrohrs zur elektrischen Isolation des Bauteils bei gleichzeitiger Bereitstellung eines Wärmeleitungspfads zur Erde.
Ein unerwünschtes Nebenprodukt elektrischer Schaltungen ist die Wärmeentwicklung, die mitunter komplexe und kostspielige Wärmemanagementlösungen erfordert. Bauteile ohne Erdungsanschluss zur Wärmeableitung stellen in der Elektronikindustrie ein ständiges Problem dar. Diese Bauteile erhöhen die Umgebungstemperatur, was die Lebensdauer aller Bauteile bei dieser höheren Umgebungstemperatur verkürzt. Es gibt zahlreiche Lösungsansätze für dieses Problem, darunter mechanische Konstruktionsänderungen zur Verbesserung der Luftzirkulation um Hochleistungsbauteile, um deren Gesamttemperatur zu senken.
Vorteile der KYOCERA AVX Q-Bridge-Technologie:
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Geringer Wärmewiderstand
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Schaltung
- Effizienteres Wärmemanagement
Freigabedatum:
4 September 2024
Besuchen Sie die Artikel-Website