HF-/Mikrowellen-Bias-T-Stücke von der Theorie zur Praxis (Mini-Schaltungen)
Vor Jahrzehnten war eine der ersten praktischen Lektionen, die ein Schaltungsentwickler zu Beginn seiner Karriere lernte, die Kunst der Entkopplung mithilfe einer Kombination aus Kondensatoren mit unterschiedlichen Werten. Ein guter Mentor hätte erklärt, dass Kondensatoren mit unterschiedlichen Werten aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften optimal zum Filtern verschiedener Frequenzbänder geeignet sind. Dieser Autor erinnert sich sogar daran, ein Entkopplungsnetzwerk für einen 25-W-Abwärtswandler entworfen zu haben, das die parallele Kombination von Keramikkondensatoren mit einem Wert von 1 μF, 0.1 μF, 0.01 μF und 1000 pF umfasste. Das Netzwerk funktionierte gut, sobald die Komponentenleitungen kurz genug waren!
blog.Mini-Circuits.com
Juli 31, 2023
Besuchen Sie die Artikel-Website