Diese Hochleistungskondensatoren mit extrem niedrigem ESR-Wert wurden entwickelt, um die strengen Anforderungen an Platzbedarf und Zuverlässigkeit von Satelliten-, Mobilfunk- und Breitband-Funksystemen der nächsten Generation zu erfüllen und bieten eine außergewöhnliche Stabilität über ein erweitertes Spektrum an Miniatur- und Ultraminiaturgrößen.
FOUNTAIN INN, SC (1. September 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen elektronischen Bauteilen, die entwickelt wurden, um technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat seiner KGU-Serie von Hochleistungs-C0G (NP0)-Mehrschicht-Keramik-Chipkondensatoren (MLCCs) mit extrem niedrigem ESR eine neue ultraminiaturisierte 0201-Gehäusegröße hinzugefügt, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Kommunikationsindustrie besser gerecht zu werden.
Angetrieben durch die stetig steigende Nachfrage nach kompakten Komponenten mit hochpräziser und reproduzierbarer HF-Leistung in kritischen Hochfrequenzschaltungen, bietet die bewährte KGU-Serie nun ein umfassendes Leistungsspektrum mit HF-Vorteilen in fünf miniaturisierten und ultraminiaturisierten EIA-Chipgrößen: 01005, 0201, 0402, 0603 und 0805. Zu diesen Vorteilen gehören:
- Ultrastabile Dielektrika: Extrem stabile keramische Dielektrika der Klasse I C0G (NP0) weisen einen Temperaturkoeffizienten der Kapazität (TCC) von 0±30ppm/°C und einen nahezu verschwindenden Spannungskoeffizienten auf.
- Hochleistungselektroden: Basismetallelektroden aus verzinntem/vernickeltem Kupfer bieten eine hohe elektrische Leitfähigkeit, hohe Kapazitäts-Spannungs-Eigenschaften (CV) auf engstem Raum und eine ausgezeichnete Lötbarkeit.
- Hochleistungs-HF-Eigenschaften: Extrem niedriger äquivalenter Serienwiderstand (ESR), hohe Belastbarkeit, hohe Güte (Q) und hohe Eigenresonanzfrequenzen (SRF) werden mit außergewöhnlich engen Toleranzen kombiniert, um Signalverluste zu minimieren und eine präzise Frequenzsteuerung zu ermöglichen.
- Konsistente Signalintegrität: Die inhärente Unempfindlichkeit gegenüber Alterung und Mikrofonie ermöglicht eine saubere Signalübertragung über lange Betriebszeiten.
- Hochzuverlässige Montage: Die außergewöhnliche thermische und mechanische Belastbarkeit eliminiert effektiv Montagerisiken wie Rissbildung und Tombstoning und hilft OEMs so, die Produktionsausbeute zu maximieren.
Die neu erweiterte Produktpalette der KGU-Serie von HF-MLCCs ist für 6.3–250 V, 0.1–100 pF mit Toleranzen bis zu ±0.05 pF und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt.
Ideale Anwendungsbereiche für die RF-MLCCs der KGU-Serie sind Bypass-, Kopplungs-, DC-Sperr-, Anpassungs- und Filternetzwerke, Abstimmschaltungen und Frequenzquellen mit hoher Güte in drahtlosen Endgeräten von Teilnehmern, 802.11 Wi-Fi-Netzwerken, Mobilfunkbasisstationen, drahtlosen Breitbandplattformen, Satellitenkommunikation und Funksystemen für die öffentliche Sicherheit.
Die KGU-Serie ist vollständig RoHS-konform und wird in Standard-Gurtverpackungen geliefert, um eine nahtlose Integration in automatisierte Hochgeschwindigkeits- und Hochvolumen-Fertigungslinien sowie bestehende Leiterplattenlayouts zu gewährleisten.
„Die HF-Architekturen der nächsten Generation für Satellitenkommunikation und drahtlose Netzwerke mit hoher Dichte stellen Entwicklungsingenieure vor die Herausforderung, die Baugröße zu minimieren, ohne Kompromisse bei Signalintegrität oder Belastbarkeit einzugehen“, so Mohammed Abu-Naim, Global RF Product Marketing Manager bei KYOCERA AVX. „Unsere neuen ultraminiaturisierten MLCCs der Serie 0201 KGU wurden speziell für diese Aufgabe entwickelt. Dank ihres extrem niedrigen ESR-Werts, des hohen Q-Faktors und der hohen Wiederholgenauigkeit im Submillimeter-Format – basierend auf einer streng geprüften Technologie mit jahrelanger Praxiserfahrung – ermöglichen die neuen 0201 KGU MLCCs HF-Ingenieuren eine deutliche Miniaturisierung ihrer Designs, ohne das Risiko von Schaltungsverstimmungen oder Fertigungsfehlern einzugehen.“
Weitere Informationen zum neu erweiterten Sortiment an Miniatur- und Ultraminiaturmodellen finden Sie hier. KGU-Serie C0G (NP0) RF-MLCCs mit extrem niedrigem ESR und das komplette KYOCERA AVX Portfolio an HF- und MikrowellenkondensatorenBitte besuchen Sie die hier eingebetteten Links. Um zu bestellen, kontaktieren Sie uns bitte. Wenden Sie sich an Ihren lokalen KYOCERA AVX-Vertreter oder einen unserer autorisierten Händler..
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.