Die neuen handelsüblichen Antennen sind mit allen großen Mobilfunkanbietern weltweit kompatibel, haben einen kleinen, flachen FR4-Formfaktor mit patentierter IMD-Technologie, reduzierten Anforderungen an Massefläche und Sperrfläche, unabhängige Abstimmungsmöglichkeiten, hohe Effizienz, Verstärkung und Isolierung sowie minimale Interferenzen und bieten Ultrabreitbandabdeckung von 600–2,700 MHz.
FOUNTAIN INN, SC (8. September 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue eingebettete, universelle Breitband-LTE/LPWA-Antenne (1004795) als Standardlösung für maximale Vielseitigkeit auf den Markt gebracht. Die neuen Antennen sind mit allen großen Mobilfunkanbietern weltweit und einer Vielzahl gängiger Kommunikationsprotokolle kompatibel und erfüllen die stetig steigende marktübergreifende Nachfrage nach kleineren und dünneren Antennen mit hochzuverlässigen Ultrabreitband-Leistungsmerkmalen. Sie helfen OEMs, sowohl Kosten als auch Markteinführungszeit zu reduzieren, indem sie die mit kundenspezifischen Lösungen verbundenen Entwicklungsgebühren und längeren Zykluszeiten eliminieren.
Die neuen universellen Breitbandantennen haben einen kleinen, flachen FR4-Formfaktor, der die patentierte IMD-Technologie (Isolated Magnetic DipoleTM) verwendet, um den Bedarf an geringerer Masseflächengröße und einen kleinen Sperrbereich für mehr Designflexibilität, unabhängige Abstimmungsmöglichkeiten für anwendungsspezifische Leistungsoptimierung sowie hohe Leistungs- und Isolationseigenschaften für bessere Konnektivität und minimale Interferenzen zu erreichen. Die Antennen weisen außerdem eine hohe Effizienz, hohe Verstärkung und hohe Isolationseigenschaften von 600 bis 2,700 MHz auf und eignen sich zwar ideal für den Einsatz in Anwendungen, die CAT-M- und Narrowband-IoT-Kommunikationsprotokolle (NB-IoT) nutzen – darunter Wearables, Smart Meter, medizinische, industrielle und IoT-Geräte, Machine-to-Machine- und FirstNet-Kommunikationssysteme, Point-of-Sale-Terminals, Trackingsysteme und Automobilelektronik –, aber sie unterstützen auch die Protokolle Sigfox, LoRa, Cellular LPWA, RPMA und Broadband LTE (OCTA-BAND).
Die äußerst vielseitigen Hochleistungsantennen sind nur 36.0 mm (±0.3 mm) lang, 9.0 mm (±0.2 mm) breit und 3.2 mm (±0.3 mm) hoch, wiegen 2.1 g und unterstützen Niederfrequenzen von 600–1,000 MHz, Hochfrequenzen von 1,700–2,200 MHz und Ultrahochfrequenzen von 2,500–2,700 MHz. Sie sind außerdem RoHS-konform und in einer gespiegelten Version (1004796) für noch größere Designflexibilität und mit optionalen Evaluierungsplatinen für einfache, effiziente Tests erhältlich. Typische Leistungsmerkmale für die Standardantenne (1004795) auf einer 125 mm x 45 mm großen Leiterplatte sind lineare Polarisation, 2 W Stromverbrauch in kontinuierlicher Wellenform (CW), 50 Ω unsymmetrische Speisepunktimpedanz, Spitzenverstärkung von 2.4 dBi (1,710–2,220 MHz) bis 0.9 dBi (2,500–2,700 MHz), durchschnittliche Effizienz von 48 % (2,500–2,700 MHz) bis 61 % (600–698 MHz) und VSWR-Anpassung von <5.5:1 (600–698 MHz) bis <2.5:1 (1,710–2,200 MHz). „Unsere neuen eingebetteten, universellen Breitband-LTE/LPWA-Antennen weisen eine überlegene Vielseitigkeit für Standardlösungen auf und bieten eine hochzuverlässige Leistung von 600–2,700 MHz in einer umfangreichen Palette von drahtlosen Anwendungen in den Bereichen Medizin, Industrie, Telekommunikation, Vernetzung und Automobilelektronik“, sagte Mohammed Abu-Naim, RF-Produktmanager bei AVX. „Ihr miniaturisierter FR4-Formfaktor erfüllt wachsende marktübergreifende Anforderungen an Größen- und Gewichtseinsparungen und nutzt unsere patentierte IMD-Technologie, um unabhängige Abstimmungsmöglichkeiten für eine breite anwendungsspezifische Leistungsoptimierung zu bieten. Obwohl sie ideal für CAT-M- und NB-IoT-Anwendungen geeignet sind, sind sowohl die Standard- als auch die gespiegelten Varianten mit mehreren anderen Kommunikationsprotokollen und mit allen großen weltweiten Mobilfunkanbietern kompatibel, was OEMs erhebliche Einsparungen sowohl in Bezug auf Kosten als auch auf die Markteinführungszeit bietet.“ Die neuen SMT-Antennen werden in Tape-and-Reel-Verpackungen geliefert, die mit automatisierter Pick-and-Place-Verarbeitung kompatibel sind, und haben derzeit eine Vorlaufzeit von neun Wochen. Weitere Informationen zu den neuen eingebetteten, universellen Breitband-LTE/LPWA-Antennen von AVX erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, um auf das Datenblatt zuzugreifen. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte die Autorisierter AVX-VertriebskanalWeitere Informationen zum umfangreichen Portfolio von AVX an Standard- und kundenspezifischen Antennenprodukten finden Sie unter http://www.avx.com/products/antennas/ oder laden Sie die Leitfaden zur AVX-Antennenauswahl. Für Unterstützung bei der Implementierung, einschließlich Best Practices für die Antennenabstimmung, wenden Sie sich bitte an uns hier klicken. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.