FOUNTAIN INN, SC (9. Februar 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, präsentiert die robusten, leitfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCQ-Serie für den Automobilbereich. Die TCQ-Serie erfüllt die AEC-Q200-Spezifikation des Automotive Electronics Council für passive Bauelemente und besteht den anspruchsvollen Lebensdauerstabilitätstest des AEC bei 125 °C sowie den Feuchte-Bias-Test bei 85 °C und 85 % relativer Luftfeuchtigkeit für bis zu 1,000 Stunden.
„Die Lebensdauerstabilitäts- und Feuchtigkeitsvorspannungstests nach AEC-Q200 sind für Polymerkondensatoren aufgrund materialbedingter Einschränkungen bekanntermaßen schwierig zu bestehen. Daher basieren unsere neuen leitfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCQ-Serie für den Automobilbereich auf unseren bewährten, hochzuverlässigen professionellen leitfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCR-Serie und haben mehrere entscheidende Verbesserungen an Material, Design und Herstellungsprozessen vorgenommen, um die für die AEC-Q200-Qualifizierung erforderliche verbesserte Lebensdauer und hohe Stabilität sowie die Leistung in rauen Umgebungen zu gewährleisten“, sagte Gordon Hoey, Global Automotive Product Marketing Manager bei AVX.
Die leitfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCQ-Serie für die Automobilindustrie verfügen über leitfähige Polymerelektroden, die unter empfohlenen Einsatzbedingungen einen harmlosen Ausfallmodus ermöglichen. Sie weisen eine Grundzuverlässigkeit von 1 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung mit 60 %iger Zuverlässigkeit auf. Die Serie bietet zudem einen geringen Gleichstromverlust (0.1 CV), eine hohe Kapazität und eine stabile elektrische Leistung bei Betriebstemperaturen bis zu 125 °C in kleinen, flachen Gehäusen. Damit eignen sie sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in beengten und rauen Umgebungen in den Bereichen Automobil, Industrie, Telekommunikation und DC/DC-Wandler.
Die neuen leitfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCQ-Serie für den Automobilbereich sind bleifrei und RoHS-konform. Sie sind aktuell in drei Gehäusegrößen erhältlich: 1210 (EIA metrisch 3528-21), 2917 (EIA metrisch 7343-31) und 2917 (EIA metrisch 7343-20). Der Spannungsbereich der Serie reicht von 4 V bis 35 V, die Kapazitätswerte liegen zwischen 4.7 μF und 220 μF bei einer Kapazitätstoleranz von ±20 %. Die Kondensatoren der TCQ-Serie sind zudem 3x Reflow-kompatibel bei 260 °C und für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt. Die Kondensatoren der TCQ-Serie werden in einem ISO/TS 16949-zertifizierten Werk gemäß der AEC-Q200-Spezifikation des Automotive Electronics Council für passive Komponenten hergestellt und mit 100 % Zinnanschlüssen auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Rollen geliefert. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 10–12 Wochen.
Weitere Informationen zu den leitfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCQ-Serie von AVX für den Automobilbereich finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, relevante Kataloge und technische Dokumente sowie Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.