KYOCERA AVX bringt die ersten zweiteiligen STRIPT®-Crimpkontakte auf den Markt
Die neuen zweiteiligen STRIPT-Crimpkontakte der Serie 9140-000 sind kompakt, benutzerfreundlich und zuverlässig, optimiert für platzbeschränkte Anwendungen in den Bereichen Gewerbe, Transport, Verbraucher und Industrie und für bis zu 8 A ausgelegt.
FOUNTAIN INN, SC (14. Januar 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat die neue zweiteilige 9140-000-Serie auf den Markt gebracht. STRIP® Crimpkontakte.
Die neue Serie 9140-000 wurde für kompakte, zuverlässige Kabel-Platinen-Verbindungen in kommerziellen und Transportbeleuchtungen, Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik und industriellen Anwendungen mit Platzbeschränkungen von dicht bestückten Platinen bis hin zu kleinen Formfaktoren entwickelt und verfügt über ein UL-zugelassenes isolatorloses Design, das die branchenerprobte Poke-Home-Messerkontakttechnologie des Unternehmens nutzt und nur 4.6 mm x 2.4 mm x 1.2 mm (L x B x H) misst. Die neuen zweiteiligen STRIPT-Crimpkontakte sind nicht nur kompakt und unauffällig, sondern auch benutzerfreundlich und zuverlässig. Sie verfügen über ein polarisiertes Design, das falsches Stecken verhindert, bewährte Poke-Home-Kontakte, die bis zu 40 N Haltekraft bieten und nur 6 N Einsteckkraft erfordern, und eine Verriegelung, die Anschlüsse mit hoher Haltekraft in Umgebungen mit starken Stößen und Vibrationen aufrechterhält.
The new Zweiteilige STRIPT-Crimpkontakte der Serie 9140-000 nehmen Drähte von 22–28 AWG auf und sind für bis zu 8 A, 600 VAC RMS oder das DC-Äquivalent und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt. Sie verfügen außerdem über Buchsen aus rein verzinnter Kupferlegierung und verzinnte, vernickelte Messingkontakte und entsprechen den Normen und Vorschriften von UL, REACH und RoHS.
„Wir haben die neuen zweiteiligen STRIPT-Crimpkontakte der Serie 9140-000 entwickelt, um eine Marktlücke zu schließen, und freuen uns daher sehr über ihre Veröffentlichung“, sagte Nick Lee, Produktmanager – Interconnect, KYOCERA AVX. „Sie sind die ersten zweiteiligen Crimpkontakte in unserer STRIPT-Reihe und haben im Vergleich zu herkömmlichen zweiteiligen Crimpverbindern kleinere Formfaktoren, höhere Nennströme und eine einzigartige Kombination aus hoher Haltekraft und geringem Einsteckkraftbedarf.“
Weitere Informationen zum neuen Zweiteilige STRIPT-Crimpkontakte der Serie 9140-000, hat das STREIFEN und Poke-Home-Kontakt Portfolios oder das komplette Portfolio von KYOCERA AVX Kabel-zu-Platine-Steckverbinder, besuchen Sie bitte die hier eingebetteten Links. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Mouser Electronics, DigiKey und Future Electronics. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.