Die Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 sind jetzt mit zwei bis acht Positionen erhältlich und bieten ein breiteres Spektrum an Signal- und Stromfähigkeiten sowie fehlersicheres Stecken und bewährte Leistung in rauen Industrie-, Medizin- und Unterhaltungselektronikanwendungen.
FOUNTAIN INN, SC (29. Januar 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat sein robustes und äußerst benutzerfreundliches Vertical-Mate 9155 der Serie 800-2.0 erweitert Batteriesteckverbinder im mm-Raster mit neuen Modellen mit sieben und acht Positionen, um der Kundennachfrage nach höheren Signal- und Stromkapazitäten gerecht zu werden. Diese Neuzugänge erweitern auch die Batteriesteckverbinderfamilie 9155, die bereits die größte Auswahl an Standard-Batteriesteckverbindern auf dem Markt bietet.
Vertikal steckbare Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 von KYOCERA AVX mit 2.0 mm Rastermaß verfügen über eine einzigartige Kontaktgeometrie, die sich sauber verformt, wenn ein Modul, ein passender Steckverbinder oder eine Leiterplatte vertikal in Position geschoben wird, und so einen vollständigen vertikalen Eingriff in steckbare Module ermöglicht, ohne dass die Gefahr einer Kontaktbeschädigung besteht. Bei herkömmlichen Batteriesteckverbindern müssen Benutzer die Kontakte einrasten, bevor sie das Gegenmodul oder die Leiterplatte in Position drehen, um Kontaktschäden zuverlässig zu verhindern. Bei der Serie 9155-800 ist dies nicht der Fall. Tatsächlich können Benutzer diese Steckverbinder aus jedem Winkel zusammenstecken, ohne die Kontakte versehentlich zu beschädigen.
Die vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 mit 2.0-mm-Raster verfügen über ein äußerst fehlerverzeihendes, geschwungenes Kontaktdesign und eine Anti-Snag-Funktion, die die Kontakte zuverlässig vor Beschädigungen bei Biegung und auch im statischen Zustand schützt. Die Serie verfügt außerdem über äußerst robuste und zuverlässige Kontakte aus vergoldetem Berylliumkupfer (BeCu), die eine hervorragende elektrische und mechanische Leistung für mehr als 5,000 Steckzyklen bieten, sowie Positionierungsvorsprünge aus Kunststoff und SMT-Verankerungslaschen, die die mechanische Stabilität des Steckverbinders in hohen Lagen maximieren -Stoß- und Vibrationsumgebungen.
Ein weiteres einzigartiges Merkmal der 9155-800-Serie ist, dass sie sowohl mit Signal- als auch mit Stromkreisen kompatibel ist. Der neu erweiterte Bereich der Pin-Anzahl, der nun von zwei auf acht Positionen reicht, bietet Benutzern ein breiteres Spektrum an Signal- und Strommöglichkeiten.
Die vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 mit 2.0 mm Rastermaß verfügen außerdem über flammhemmende (UL94 V-0) schwarze, glasfaserverstärkte Nylon 46-Isolatoren und BeCu-Kontakte mit 0.4 µm oder 0.8 µm selektivem Gold über Nickel Galvanisieren (ersteres eignet sich für die meisten gewerblichen und industriellen Anwendungen und letzteres eignet sich für Anwendungen in rauen Umgebungen) und reine Zinnrückstände. Sie sind für 125 VAC oder das Gleichstromäquivalent ausgelegt; 1.5A oder 2A, je nach Anzahl der Positionen (fünf bis acht bzw. zwei bis vier); und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C. Sie sind außerdem RoHS-konform und werden in Mengen von 1,000 Stück auf Rollen mit 330 mm Durchmesser geliefert.
Ideale Anwendungen für vertikal steckbare Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 mit 2.0 mm Rastermaß erstrecken sich über den gesamten Industrie-, Medizin- und Unterhaltungselektronikmarkt und umfassen handgehaltene und tragbare Geräte, die angedockt oder abgestützt werden müssen, wie z. B. Ladestationen, Patientenüberwachungsgeräte und Industriegeräte Geräte mit steckbaren oder programmierbaren Modulen und Internetgeräte mit Batterie-Backup.
„Herkömmliche Batteriesteckverbinder mit rechtwinkligen Kontaktgeometrien und freiliegenden Kontakten erfordern, dass steckbare Module schräg eingesetzt und dann nach unten in die richtige Position gedreht werden, um Kontaktschäden zu vermeiden. Und obwohl das unbedeutend erscheinen mag, erhöht der zusätzliche Schritt, der zum erfolgreichen Zusammenstecken herkömmlicher Batteriesteckverbinder erforderlich ist, das Risiko einer Fehlsteckung um die Hälfte“, sagte Perrin Hardee, Produktmarketingmanager bei KYOCERA AVX. „Unsere vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 mit einem Rastermaß von 2.0 mm sind so konstruiert, dass sie aus jedem Winkel eine ordnungsgemäße Steckung gewährleisten und die Möglichkeit einer versehentlichen Beschädigung der Kontakte während des Prozesses ausschließen. Sie sind außerdem kompakt, elektrisch flexibel und robust und bieten Anwendern in den Märkten Industrie, Medizin und Unterhaltungselektronik eine breite Palette zuverlässiger Verbindungslösungen für Strom- und Signalschaltkreise.“
KYOCERA AVX produziert seit mehr als 25 Jahren Batteriesteckverbinder Batteriesteckverbinder der Familie 9155 bietet die größte Auswahl an Standard-Batterieanschlüssen, die auf dem Markt erhältlich ist. Die Familie umfasst eine große Auswahl an robusten, horizontal und vertikal passenden Steckverbinderserien, die sich ideal für Platinenverbindungen und die Integration von Batteriepacks eignen. Zu den weiteren Merkmalen der 9155-Familie gehören äußerst zuverlässige und robuste vergoldete BeCu-Kontakte, die nachweislich hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen für bis zu 15,000 Steckvorgänge bieten, sowie eine Band- und Rollenverpackung, die mit automatisierten Prozessen kompatibel ist. Das Sortiment kann auch an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden.
Für weitere Informationen zu den neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbindern der Serie 9155-800 von KYOCERA AVX mit 2.0 mm Rastermaß klicken Sie bitte auf die Produktschaltfläche unten. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey und Mäusefänger. Informationen zum branchenführenden Portfolio an Batterieanschlüssen von KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.