Die neue Serie 9159-600 erfüllt die neue Kundennachfrage nach einer einteiligen Durchstecklösung für doppelseitige Leiterplatten und die anhaltende Kundennachfrage nach kompakten, robusten, zuverlässigen und kostengünstigen Card-Edge-Steckverbindern mit mehr Kontakten.
FOUNTAIN INN, SC (29. Februar 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat sein Sortiment an einteiligen Card-Edge-Steckverbindern mit der Veröffentlichung von weiter ausgebaut die neuen zweireihigen, invertierten Card-Edge-Steckverbinder der Serie 9159-600.
Entwickelt als Erweiterung des 9159-500-Serie einreihige, invertierte Through-Board-Card-Edge-Steckverbinder, die neue Serie 9159-600 erfüllt die Kundennachfrage nach einer einteiligen Inverted-Through-Board-Lösung für doppelseitige Leiterplatten und ist derzeit einzigartig auf dem Markt. Diese neuen zweireihigen, invertierten Kartenrandsteckverbinder mit durchgehender Platine verfügen über versetzte Kontakte, die die doppelte Anzahl von Positionen (4–12 gegenüber 2–6) in einem ähnlich großen Formfaktor ermöglichen und wertvolle Platzeinsparungen, Kosteneinsparungen und eine hohe Leistung ermöglichen. Zuverlässigkeit Leistung.
Die Serie 9159-600 bietet außerdem mehrere weitere Funktionen, die erhebliche Vorteile bei Anwendungen mit Anforderungen an die senkrechte Leiterplattensteckung bieten, darunter Automobil-, Transport- und LED-Beleuchtung sowie industrielle und medizinische Anwendungen wie Diagnose- und Testgeräte und tragbare Geräte. Beispielsweise bietet sein bewährtes, hochfestes, vergoldetes Berylliumkupfer (BeCu)-Kontaktsystem einen vollen Nennstrom von 2.5 A pro Kontakt für erhöhte Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Sein flaches Durchsteckdesign (2.85 mm über der Platine) unterstützt Anwendungen mit minimalen Höhenbeschränkungen auf der Steckseite der Leiterplatte und beeinträchtigt keine LEDs. Darüber hinaus verhindert die versetzte Kontaktkonfiguration Kurzschlüsse und Kontaktschäden beim Einsetzen und Entfernen passender Leiterplatten und ist gemäß den Sicherheitsstandards UL1977 zugelassen.
Die neuen invertierten Card-Edge-Steckverbinder der Serie 9159-600 sind für 1.6 mm dicke Steckplatinen mit vergoldeten Pads konzipiert und für 2.5 A pro Kontakt, 300 VAC, 10 Steckzyklen und Betriebstemperaturen von -40 °C ausgelegt C bis +125°C. Es verfügt über weiße, glasfaserverstärkte Hochtemperatur-Nylonisolatoren gemäß UL94 V-0, die mit 4, 6, 8, 10 oder 12 Kontakten, einer Goldbeschichtung an der Nase und einer bleifreien, matten Zinnbeschichtung an den Enden ausgestattet sind Es ist auf Band und Rolle in Mengen von 700 Stück verpackt.
„Wir haben die neuen invertierten Card-Edge-Steckverbinder der Serie 9159-600 entwickelt, um der neuen Kundennachfrage nach einer einteiligen Through-Board-Lösung für doppelseitige Leiterplatten und der anhaltenden Kundennachfrage nach kompakten, robusten, zuverlässigen und kostengünstigen Lösungen gerecht zu werden.“ Effektive Card-Edge-Steckverbinder mit mehr Kontakten, die wir durch die Nutzung unseres bewährten Berylliumkupfer-Kompressionskontaktsystems und eines gestaffelten Kontaktdesigns erreicht haben, das die doppelte Anzahl an Kontakten in etwa dem gleichen Formfaktor wie die bestehenden einreihigen Steckverbinder der Serie 9159-500 liefert “, sagte Perrin Hardee, Produktmarketingmanager, KYOCERA AVX. „KYOCERA AVX produziert seit mehr als 25 Jahren Kompressionskontakttechnologie, die nachweislich eine hohe Zuverlässigkeit und Signalintegrität in Anwendungen in rauen Umgebungen bietet, und wir sind stolz darauf, eine der umfangreichsten Standardlinien für horizontale und vertikale Kontakte anbieten zu können Wir wollen die in der Branche verfügbaren Card-Edge-Steckverbinder erweitern und weiterhin Innovationen entwickeln, um Marktlücken zu schließen und das Leben unserer Kunden einfacher zu machen.“
Für weitere Informationen zu den neuen zweireihigen, invertierten Card-Edge-Steckverbindern der Serie 9159-600 von KYOCERA AVX klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey, Mouser und Farnell. Informationen zum Portfolio an senkrechten Board-to-Board-Steckverbindern von KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/board-to-board/perpendicular-motherdaughter/. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.