Neue Serie vertikaler, zweireihiger Card-Edge-Steckverbinder mit Kabeleinführung von oben

Die neue Serie 9159-650 verfügt bei etwa gleichem Formfaktor über doppelt so viele bewährte, robuste, vergoldete BeCu-Kompressionskontakte wie die zugrunde liegende Serie 00-9159 und erweitert den Nennstrom auf 2.5 A pro Kontakt, um außergewöhnliche Zuverlässigkeit und hohe Signalintegrität in rauen Umgebungen in Automobil-, Industrie- und Beleuchtungsanwendungen zu bieten.

FOUNTAIN INN, SC (11. April 2022) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft schaffen sollen, hat sein Angebot an einteiligen Kartenrand-Steckverbinderlösungen um die neuen vertikalen, zweireihigen Kartenrand-Steckverbinder der Serie 9159-650 mit Top-Entry erweitert. Die neue Serie 9159-650 wurde entwickelt, um eine hohe Funktionalität in einer breiten Palette von senkrechten, PCB-steckbaren Automobil-, Industrie- und Beleuchtungsanwendungen mit rauen Betriebsumgebungen zu bieten. Sie verfügt über einen thermoplastischen Hochtemperatur-Isolator mit der Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0 und ist mit dem bewährten robusten Kompressionskontaktsystem von KYOCERA AVX ausgestattet, das vergoldete Berylliumkupfer-Kontakte (BeCu) verwendet, um eine hochzuverlässige und hochsignalintegrierte Leistung auch unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten, und wird durch mehr als 25 Jahre erfolgreichen Einsatz in einer breiten Palette anspruchsvoller Elektronikanwendungen unterstützt.

Die neuen vertikalen, zweireihigen, von oben zugänglichen Kartenkanten-Steckverbinder der Serie 9159-650 sind mit vier bis zwölf Kontakten erhältlich, die für volle 12 A ausgelegt sind und in einer versetzten, zweireihigen Konfiguration angeordnet sind, die die doppelte Anzahl von Kontaktpositionen in etwa demselben kleinen Formfaktor wie die Vertikale, einreihige Kartenkanten-Steckverbinder mit oberem Eingang der Serie 00-9159, die sich seit ihrer Markteinführung im Jahr 2013 in robusten Automobil-, Industrie- und Beleuchtungsanwendungen bewährt haben. Sie akzeptieren auch 1.6 mm dicke passende Leiterplatten mit vergoldeten Pads und bieten Optionen sowohl für die Polarisierung, wobei das Layout der passenden Leiterplatte so geändert wird, dass es einen Schlüssel bildet, der ein falsches Einstecken verhindert, als auch für die Kompatibilität mit automatisierten Pick-and-Place- und SMT-Anschlussgeräten, wobei vor dem Aufrollen Kaptonband angebracht wird. Darüber hinaus sind die neuen vertikalen, zweireihigen, von oben zugänglichen Kartenkanten-Steckverbinder der Serie 9159-650 für 300 VAC und 10 Zyklen bei Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt.

„AVX produziert seit mehr als 25 Jahren Kompressionskontakttechnologie, die sich in kritischen, rauen Umgebungen als äußerst zuverlässig und mit hoher Signalintegrität bewährt hat. Wir sind stolz darauf, nicht nur eines der umfangreichsten Standardsortimente an horizontalen und vertikalen Kartenrand-Steckverbinderlösungen der Branche anzubieten, sondern auch weiterhin Innovationen zu entwickeln, um Marktlücken zu schließen“, sagte Jiri Vojacek, Produktmanager bei KYOCERA AVX. „Wir haben die neuen vertikalen, zweireihigen Kartenrand-Steckverbinder der Serie 9159-650 mit Top-Entry entwickelt, um der wachsenden Nachfrage der Branche nach kompakten und robusten Kartenrand-Steckverbindern mit mehr Kontakten gerecht zu werden. Dazu nutzen wir ein versetztes Kontaktdesign, das die doppelte Anzahl an Kontakten bei ungefähr demselben Formfaktor wie die bestehenden einreihigen Lösungen der Serie 00-9159 bietet. Für Anwendungen, bei denen diese und andere Standard-Kartenrand-Lösungen immer noch nicht ausreichen, bieten wir auch halb- und vollkundenspezifische Lösungen an, die praktisch alle Anwendungsanforderungen erfüllen.“

Weitere Informationen zu den neuen zweireihigen, vertikalen Kartenrandverbindern der 9159-650-Serie von KYOCERA AVX mit oberem Eingang erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Arrow Electronics, Avnet, Digi-Key Electronics, Future Electronics, Mouser Electronics, Newark, Rutronik24 oder TTI, Inc. Weitere Informationen zu Board-to-Board-Verbindern finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/board-to-board/.

Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.kyocera-avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Instagram, Like uns auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.