Die neuen doppelseitigen linearen Card-Edge-Steckverbinder der Serie 9159-7X0 bieten hohe elektrische und mechanische Zuverlässigkeit, hohe Signalintegrität und hohe Haltbarkeit in Industrie- und Beleuchtungsanwendungen in rauen Umgebungen.
FOUNTAIN INN, S.C. (11. Dezember 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat die neuen doppelseitigen linearen Card-Edge-Steckverbinder der Serie 9159-7X0 mit Feder auf den Markt gebracht Kontakte.
Die neue Serie 9159-7X0 ist die neueste Ergänzung zu das KYOCERA AVX-Portfolio an linearen Card-Edge-Steckverbindern und der erste, der über sein robustes Berylliumkupfer-Federkontaktsystem verfügt, das nachweislich hohe elektrische und mechanische Zuverlässigkeit, hohe Signalintegrität und lange Haltbarkeit in rauen Umgebungsbedingungen bietet. Dieses bewährte Federkontaktsystem kombiniert mit dem Komfort eines doppelseitigen, einteiligen und lötfreien Steckkartenranddesigns und der Vielseitigkeit, die durch die verschiedenen Konfigurationen und Beschichtungen ermöglicht wird, macht die Serie 9159-7X0 ideal für die lineare Leiterplattensteckung in rauen Industrie-, LED-, Automobil- und Transportbeleuchtungsanwendungen.
Die Serie ist in offenen und geschlossenen Konfigurationen mit weißen oder schwarzen UL94 V-0-Hochtemperaturisolatoren, fünf Kontaktvarianten (4, 6, 8, 10 und 12 Positionen), Gold- oder Zinn-über-Nickel-Kontaktbeschichtung erhältlich. und Nennströme bis zu 2A pro Kontakt. Es ist für die Verbindung mit 1.5 mm dicken (±0.15 mm) Leiterplatten mit vergoldeten oder verzinnten Pads ausgelegt und für 150 VACeff oder das entsprechende Gleichstromäquivalent ausgelegt, bis zu 1,000 Zyklen mit vergoldeten Kontakten (bis zu 20 mit Zinn). und Betriebstemperaturen von -40°C bis +130°C. Die Serie 9159-7X0 ist außerdem UL- und RoHS-konform und kann an die Spezifikationen des Kunden angepasst werden. Die Teile werden in großen Mengen in Mengen von 1,000 Stück pro Beutel versandt.
„Unsere neue Serie 9159-7X0 bietet Kunden in den anspruchsvollen Industrie- und LED-, Automobil- und Transportbeleuchtungsmärkten robuste, einteilige lineare Board-to-Board-Lösungen, die einfach zu installieren sind und zuverlässig hervorragende elektrische und mechanische Leistung liefern.“ sagte Jiri Vojacek, Produktmanager, KYOCERA AVX. „Unser hochfestes Berylliumkupfer-Kontaktsystem basiert auf mehr als 25 Jahren Erfahrung mit Kompressionssteckverbindern und hat sich in einer Vielzahl kritischer, rauer Umgebungsanwendungen bewährt. Und während die neue Serie 9159-7X0 unser erster koplanarer Steckverbinder mit Federkontakten ist, bieten wir das breiteste Sortiment an standardmäßigen horizontalen und vertikalen Card-Edge-Steckverbindern auf dem Markt an, sodass sich auch dieses Designelement bewährt hat. ”
Für weitere Informationen zu den neuen doppelseitigen linearen Card-Edge-Steckverbindern der Serie 9159-7X0 mit Federkontakten von KYOCERA AVX klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey, Mouser und Farnell. Für Informationen über das Portfolio an linearen Card-Edge-Steckverbindern von KYOCERA AVX klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Linear Card-Edge-Produktangebot“. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.