Die neuen vertikalen Kartenrand-Steckverbinder mit zwei Eingängen der Serie 9159-800 weisen zudem die niedrigste Höhe über der Platine auf und bieten Kunden in den Branchen Automobil, Transport, industrielle Fertigung, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte Platzersparnis, Flexibilität und hochzuverlässige Leistung.
FOUNTAIN INN, SC (30. Oktober 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat sein Angebot an vertikalen Kartenrand-Steckverbindern mit der Einführung der neuen Dual-Entry-Kartenrand-Steckverbinder der Serie 9159-800 erweitert – den branchenweit ersten Dual-Entry-Kartenrand-Steckverbindern und den Kartenrand-Steckverbindern mit dem niedrigsten Profil im Portfolio von KYOCERA AVX.
Die neuen Dual-Entry-Card-Edge-Steckverbinder der Serie 9159-800 wurden entwickelt, um die wachsende marktübergreifende Nachfrage nach Card-Edge-Steckverbindern und die anhaltende marktübergreifende Nachfrage nach kompakten, platzsparenden Steckverbindern zu befriedigen. Sie verfügen über einen neuartigen, kompakten Formfaktor und sind mit 4–20 der praxiserprobten, hochfesten Berylliumkupfer-Kompressionskontakte des Unternehmens ausgestattet, die in zwei Reihen mit einem engen Abstand von 1 mm angeordnet sind. Die vergoldeten Kompressionskontakte der Serie ermöglichen eine einfache, lötfreie Installation und weisen für ihre Größe eine hervorragende Strombelastbarkeit auf – bis zu 2 A pro Kontakt. Sie weisen außerdem einen geringen Kontaktwiderstand auf und bieten eine hochzuverlässige elektrische und mechanische Leistung, die ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet ist. Darüber hinaus unterstützt das einzigartige Design der Serie sowohl Steckkonfigurationen mit oberem als auch unterem Eingang, um eine breite Anwendungseignung zu gewährleisten, und eine versenkte Durchsteckmontage, um das branchenweit niedrigste Profil über der Platine zu bieten – nur 3.5 mm.
Ideale Anwendungsgebiete für diese vertikalen Kartenrand-Steckverbinder mit kleinem Formfaktor und doppeltem Eingang erstrecken sich über die gesamte Automobil-, Transport-, industrielle Fertigungs-, Unterhaltungselektronik- und Weißwarenbranche und umfassen Infotainmentsysteme und Karosserieelektronik im Auto, Automatisierungsgeräte, Sensoren, Lichtvorhänge, Smart-Home-Systeme und Großgeräte.
Die neuen Dual-Entry-Kartenrand-Steckverbinder der Serie 9159-800 verfügen über weiße, glasgefüllte, hochtemperaturbeständige, flammhemmende (UL94 V-0) und halogenfreie Isolatoren mit Anschlagschultern zur Gewährleistung einer korrekten Positionierung der Pads sowie 4–20 hochfeste, vergoldete und verzinnte Berylliumkupfer-Kompressionskontakte mit einer Nennleistung von bis zu 2 A pro Kontakt und einer Haltbarkeit von 50 Zyklen. Sie sind für bis zu 150 VAC RMS oder das DC-Äquivalent und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt und für die Verbindung mit 1.6 mm dicken Leiterplatten mit vergoldeten Pads ausgelegt, sofern es sich nicht um Leiterplatten mit Metallkern handelt. Sie sind außerdem UL- und RoHS-konform und werden auf Gurtverpackungen für die automatisierte Verarbeitung geliefert.
„Wir freuen uns sehr, unser Produktportfolio für vertikale Kartenrandverbinder um die neuen Dual-Entry-Kartenrandverbinder der Serie 9159-800 zu erweitern“, sagte Marc Actis, Senior Marketing Manager – Interconnect, KYOCERA AVX. „Unsere Kartenrandverbinderprodukte basieren auf jahrzehntelanger Spitzenforschung und -entwicklung sowie praxiserprobter Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen in zahlreichen Branchen. In den letzten fünf Jahren haben wir ein wachsendes Interesse an Kartenrandverbindern von Kunden aus zahlreichen Branchen festgestellt, und diese neueste Ergänzung unseres Portfolios bietet diesen Kunden eine unschlagbare Kombination aus Platzersparnis, Flexibilität und Leistung.“
Weitere Informationen zum neuen Kartenrand-Steckverbinder mit zwei Eingängen der Serie 9159-800 oder das komplette Portfolio von Vertikale Card-Edge-Steckverbinder von KYOCERA AVX, besuchen Sie bitte die hier eingebetteten Links. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Mouser Electronics und DigiKey. Um zusätzliche Tests, andersfarbige Isolatoren oder andere Pinzahlen anzufordern, wenden Sie sich bitte an perrin.hardee@kyocera-avx.com. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.