KYOCERA AVX stellt wettbewerbsfähige neue Kompressionskontakte vor

Die neuen Federfinger-Platine-zu-Platine-Kompressionskontakte der Serie 9258 bieten OEMs aller Branchen eine wettbewerbsfähige Kombination aus Flexibilität, Wirtschaftlichkeit, Leistung und Haltbarkeit.
9258-100-Serie

FOUNTAIN INN, SC (27. Februar 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat die neuen Federfinger-Platine-zu-Platine-Kompressionskontakte der Serie 9258-100 herausgebracht.

Die neuen Federfinger-Platine-zu-Platine-Kompressionskontakte der Serie 9258-100 wurden entwickelt, um die volle Steckverbinderfunktionalität in einem kleinen, flachen Einzelkontakt-Formfaktor bereitzustellen, der eine flexible Leiterplattenplatzierung unterstützt. Damit helfen sie OEMs in allen Branchen, Größe und Kosten zu reduzieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Diese hochfesten, UL-zugelassenen Kontakte aus Kupferlegierung sind derzeit mit drei Höhenprofilen von 1.00 mm bis 3.75 mm erhältlich, um die Anwendungseignung zu maximieren, und mit bis zu 0.4 µm Goldbeschichtung, um Signalintegrität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu maximieren. Sie sind außerdem so konzipiert, dass sie Stößen von bis zu 50 g, zufälligen Vibrationen von 2.7 g und 2,500 Steckzyklen standhalten, und werden auf Rolle für eine einfache SMT-Montage geliefert. Die Serie ist für bis zu 6 A, 600 VAC RMS oder das DC-Äquivalent und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt.

Zu den idealen Anwendungen gehören robuste, industrielle Hand- und tragbare Geräte, Board-to-Board-Verbindungen in herkömmlichen Strom- oder Signalanwendungen und Erdungsverbindungen zwischen Leiterplatten oder Gehäusen.

„Die neuen Federkontakte für die Verbindung von Platine zu Platine der Serie 9258-100 bieten überlegene Flexibilität und Leistung in einem platzsparenden, wirtschaftlichen Einzelkontakt-Formfaktor, der die Verbindung auch bei extremen Stößen und Vibrationen zuverlässig aufrechterhält“, sagte Perrin Hardee, Product Marketing Manager bei KYOCERA AVX. „Sie sind außerdem die kleinsten Federkontakte auf dem Markt für tragbare Batterieanschlüsse.“

„Diese neuen Steckverbinder basieren auf unseren praxiserprobten Ultraflache Einzelkompressionskontakte der Serie 9155 und wir stützen uns auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Design und der Entwicklung individueller Kompressionskontakte, die volle Steckverbinderfunktionalität und -leistung in einer breiten Palette von Industrie-, Verbraucher-, Medizin-, Automobil- und Marineanwendungen bieten, darunter Robotik, Mobiltelefone, Tablets, Wearables und tragbare Blutzuckermessgeräte“, fuhr er fort. „Wir freuen uns daher sehr, sie auf den Markt zu bringen, wo sie OEMs sicherlich dabei helfen werden, mehrere gängige Designherausforderungen zu überwinden.“

Weitere Informationen zum neuen Federfinger-Platine-zu-Platine-Kompressionskontakte der Serie 9258-100 or das komplette STRIPT-Portfolio an UL-zertifizierten KYOCERA AVX-Kontakten, einschließlich anderer Board-to-Board austauschbare Akkus und Ablage Kompressionskontakte finden Sie unter den hier eingebetteten Links. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Mouser Electronics, DigiKey, Farnell, Future oder TTI. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.