KYOCERA AVX stellt neue hermaphroditische WTW- und WTB-Steckverbinder vor
Die neuen Steckverbinder der Serie 9288-000 ermöglichen eine schnelle, einfache und werkzeuglose Konfektionierung vor Ort, stellen dauerhafte, zuverlässige Verbindungen mit hoher Integrität her und bieten eine hervorragende elektrische und mechanische Leistung in Beleuchtungs- und Industrieanwendungen.
FOUNTAIN INN, SC (7. August 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat die neuen hermaphroditischen Wire-to-Wire- (WTW) und Wire-to-Board- (WTB) Steckverbinder der Serie 9288-000 für Beleuchtungs- und Industrieanwendungen auf den Markt gebracht.
Diese einzigartigen zweiteiligen Steckverbinder ermöglichen den WTW-Anschluss mit zwei identischen, passenden Hälften, was die Stücklisten vereinfacht, sowie den WTB-Anschluss mit einer dieser Hälften und einer SMT-Version. Beide Hälften der neuen hermaphroditischen Steckverbinder der Serie 9288-000 verfügen über orangefarbene oder weiße glasfaserverstärkte PBT-Isolatoren mit Kunststoffriegeln für guten mechanischen Halt und die praxiserprobte Poke-Home-Kontakttechnologie des Unternehmens, die einen schnellen, einfachen und werkzeuglosen Kabelanschluss vor Ort ermöglicht. Zum Einführen einfach die Drähte abisolieren und anstupsen, zum Herausziehen drehen und ziehen. Diese Poke-Home-Kontakte aus Phosphorbronze mit bleifreier Zinn-über-Nickel-Beschichtung stellen außerdem langlebige, zuverlässige und hochintegrierte Verbindungen her und bieten hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften.
Die neuen hermaphroditischen Steckverbinder der Serie 9288-000 (WTW und WTB) sind aktuell mit 2–4 Kontakten im 5-mm-Raster erhältlich, kompatibel mit 16–18 AWG Massiv- oder Litzenkabeln und ausgelegt für 6 A (18 AWG) bzw. 7 A (16 AWG), 600 VAC RMS oder das entsprechende DC-Äquivalent, 20 Steckzyklen, drei Drahtwechselzyklen und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C. Sie sind UL-zugelassen und RoHS-konform und werden auf Rolle oder lose geliefert.
„Die neuen hermaphroditischen Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Platine-Steckverbinder der Serie 9288-000 nutzen unsere bewährte Poke-Home-Kontakttechnologie für eine schnelle, einfache und werkzeuglose Konfektionierung vor Ort. Die langlebigen Kontaktmaterialien aus Phosphorbronze sorgen für hervorragende elektrische und mechanische Leistung während des gesamten Produktlebenszyklus“, so Perrin Hardee, Produktmarketingmanager bei KYOCERA AVX. „Sie verfügen außerdem über einen Verriegelungsmechanismus für noch mehr Zuverlässigkeit. WTW-Versionen vereinfachen die Stücklisten, da sie aus zwei Versionen mit derselben Teilenummer bestehen.“
Weitere Informationen zum neuen Hermaphroditische WTW- und WTB-Steckverbinder der Serie 9288-000 für Beleuchtungs- und Industrieanwendungen oder das komplette Portfolio an KYOCERA AVX Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder, besuchen Sie bitte die hier eingebetteten Links. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Mouser Electronics und DigiKey. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.