Die neuen vertikalen Poke-Home-Durchkontakte der Serie 9296-11X STRIPT™ bieten wertvolle Kosten- und Platzeinsparungen, unterstützen Designflexibilität und schließen 12–18 AWG Massiv- und Litzendrähte zuverlässig an. Ideale Anwendungen sind Maschinensteuerungen, Gebäudesteuerungen, LED-Beleuchtung und Haushaltsgeräte.
FOUNTAIN INN, SC (13. September 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat das neue 9296-11X Serie STRIPT™ vertikale Poke-Home-Durchgangskontakte für 12–18 AWG-Kabel.
Die neuen vertikalen Durchkontaktierungen der Serie 9296-11X erweitern das Portfolio des Unternehmens an benutzerfreundlichen Poke-Home-Kontakte und Anschlüsse. Damit beträgt das Portfolio insgesamt 10 Serien, von denen zwei — diese Serie und Kontakte der Serie 9296-000 – kann jetzt größere Drahtstärken und höhere Stromstärken unterstützen.
Die STRIPT Poke-Home-Kontakte von KYOCERA AVX sind branchenführende, UL-zugelassene Einzelkontaktlösungen, die im Vergleich zu Komplettsteckverbinderlösungen eine gleichwertige oder bessere Leistung bieten, aber aufgrund des fehlenden Isolators wirtschaftlicher sind, was Materialkosten spart. Ihre beeindruckende, kostengünstige Leistung erstreckt sich sogar auf raue Industrieumgebungen, wo sie sich seit mehr als 10 Jahren im Feld bewährt haben.
Das isolatorlose STRIPT-Poke-Home-Kontaktdesign zeichnet sich durch hochbelastbare Doppelbalken-Boxkontakte aus, die sowohl Massiv- als auch Litzendrähte zuverlässig erfassen, maximale Drahthaltekraft bieten und eine robuste mechanische Stabilität aufweisen. Es spart außerdem Platz und/oder Höhe auf der Platine und unterstützt eine flexible Platinenplatzierung, was für die heutigen hochdichten elektronischen Designs von Vorteil sein kann.
Die neuen vertikalen Poke-Home-Kontakte der Serie 9296-11X von STRIPT verfügen über eine oberflächenmontierte Durchsteckkonstruktion, die mit Kastenkontakten aus rein verzinnter Phosphorbronze ausgestattet ist. Diese Konstruktion ermöglicht es Benutzern, 12–18 AWG Massiv- oder Litzendrähte schnell, einfach und zuverlässig anzuschließen, indem sie den Draht einfach in den Kontakt drücken.
Die Serie 9296-11X ist für bis zu 20 A, 300 VACrms oder das DC-Äquivalent und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +130 °C ausgelegt und erfüllt die Sicherheitsnormen UL 1977 sowie die RoHS-Richtlinie, um eine breite Anwendungseignung zu gewährleisten. Zu den idealen Anwendungen für die Serie gehören Maschinensteuerungen wie Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Batteriepacks, Lüfter und Pumpen; Steuerungen für gewerbliche Gebäude, Sicherheits- und Feuermelder sowie Sensoren; LED-Leuchten, Beschilderungen und Straßenlaternen sowie Haushaltsgeräte wie Staubsauger und Dampfreiniger, Waschmaschinen und Trockner.
Vertikale Poke-Home-Kontakte der Serie 9296-11X werden für die automatische SMT-Bestückung auf Band und Rolle verpackt und sind derzeit mit einer Vorlaufzeit von acht Wochen verfügbar.
„Wir freuen uns sehr, unser benutzerfreundliches und praxiserprobtes Poke-Home-Anschlussportfolio mit den neuen vertikalen Poke-Home-Durchkontakten der Serie 9296-11X STRIPT weiter ausbauen zu können“, sagte Perrin Hardee, Produktmarketingmanager bei KYOCERA AVX. „Diese neue Serie unterstützt die einfache und zuverlässige Verbindung von beschichteten und unbeschichteten Massiv- und Litzendrähten von 12–18 AWG ohne Löten und erreicht robuste Verbindungen, die für bis zu 20 A ausgelegt sind und nachweislich den Gefahren rauer Industrieumgebungen standhalten. Sie bietet außerdem unmittelbare Kosteneinsparungen, Platzersparnisse und Designflexibilität, die entscheidend sein kann, um die gewünschte Gerätefunktionalität mit dicht bestückten Leiterplatten zu erreichen.“
Weitere Informationen zu den neuen vertikalen Poke-Home-Durchkontakten der 9296-11X-Serie von KYOCERA AVX für 12–18 AWG-Kabel finden Sie unter Produktdetails. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey, Mäusefänger, Farnell und Future ElectronicsFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.