Neue horizontale Wire-to-Board-Steckverbinder für industrielle und kommerzielle Anwendungen

Die neuen horizontalen Poke-Home-Steckverbinder der Serie 9296-400 mit UL-Zulassung verfügen über das branchenweit niedrigste Höhenprofil für Kabel von 18–26 AWG, können auch mit Steckbrücken mit 1 mm Durchmesser verbunden werden, sind mit 1–6 Stiften im Abstand von 4 mm erhältlich und für bis zu 600 V/DC, 10 A und 130 °C ausgelegt.
9296-400-Serie

FOUNTAIN INN, SC (7. April 2022) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat sein Angebot an Wire-to-Board-Steckverbinder mit der Veröffentlichung der neuen UL-zugelassenen Horizontale Poke-Home-Steckverbinder der Serie 9296-400 mit 4 mm Rastermaß.

Die neuen Steckverbinder der Serie 9296-400 sind für die schnelle, einfache, kostengünstige und zuverlässige Platinenterminierung von diskreten 18–26 AWG-Massiv- oder Litzendrähten oder 1 mm dicken Jumper-Pins in einer breiten Palette von industriellen und kommerziellen Anwendungen konzipiert. Die Serie verfügt über ein kompaktes, hochtemperaturbeständiges und halogenfreies SMT-Gehäuse mit dem branchenweit niedrigsten Höhenprofil für 18–26 AWG-Draht und einer Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0. Sie sind mit bis zu sechs bewährten, robusten, 2.5 mm, verzinnten, zweistrahligen Phosphorbronzekontakten im 4-mm-Raster und mit glasfaserverstärkten Nylongehäusen nach UL94 V-0 in acht verschiedenen Farben erhältlich. Sie sind auch mit einem optionalen Sichtfenster erhältlich, um die visuelle Überprüfung der vollständigen Drahteinführung zu ermöglichen, und mit optionalen Durchgangslöchern anstelle von Drahtanschlägen, um das Zusammenstecken mit Jumper-Pins der Serie 10-9296 von KYOCERA AVX mit 1 mm Durchmesser.

Die neuen horizontalen Poke-Home-Steckverbinder der Serie 9296-400 mit 4 mm Rastermaß unterstützen einfaches Strip-and-Poke-Home-Drahteinführen und Twist-and-Pull-Drahtausziehen, ermöglichen eine einfache Werks- und Feldkonfektionierung und bieten hohe Wiederholgenauigkeit, maximale mechanische Stabilität und überragende Drahthaltekraft in einer Vielzahl von industriellen und kommerziellen Anwendungen, darunter Maschinensteuerungen, Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen, kommerzielle Gebäudesteuerungen von Sensoren bis hin zu Brand- und Sicherheitssystemen, Smart-Grid-Zähler, Leistungsschalter und Paneele sowie LED-Lampen, Leuchten, Beschilderungen und Straßenlaternen. Sie sind für bis zu 600 VAC RMS oder VDC, 6–10 A UL, 4–8 A cUL, Betriebstemperaturen von -40 °C bis +130 °C und fünf Steckzyklen ausgelegt. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit neun Wochen.

„Die neuen Poke-Home-Steckverbinder der Serie 9296-400 erweitern unser bereits umfangreiches Sortiment an Wire-to-Board-Steckverbindern für industrielle und kommerzielle Anwendungen um mehrere neue Kombinationen aus Ausrichtung, Pin-Zahl, Rastermaß, AWG-Größe und Nennstrom“, sagte Joe Falcone, Director of Global Marketing bei KYOCERA AVX. „Die neue Serie ist mit bis zu sechs langlebigen, hochfesten und zuverlässigen Phosphorbronzekontakten mit bleifreier Zinnbeschichtung erhältlich, also drei Kontakte mehr als bei den meisten Konkurrenzlösungen. Wie der Rest unserer Steckverbinderserie kann sie an individuelle Anwendungsanforderungen angepasst werden.“

Weitere Informationen zu den neuen horizontalen Poke-Home-Steckverbindern der 9296-400-Serie von KYOCERA AVX mit 4 mm Rastermaß erhalten Sie, wenn Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik, Farnell und Mouser Electronics.

Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.kyocera-avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Instagram, Like uns auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.