Vorteile von Superkondensatoren für leistungsbeschränkte Backups
Geschrieben von: Johnson Jiang
Abstract:
In den meisten Energiespeicherszenarien rücken die Kompromisse zwischen Leistungsdichte und Energiedichte schnell in den Vordergrund. Dies lässt sich am besten in der Automobilindustrie veranschaulichen, wo sich die Leistungsdichte direkt in Beschleunigung und Fahrleistung niederschlägt, während sich die Energiedichte in der Gesamtreichweite niederschlägt, die mit einer Tankfüllung oder, bei einem Elektrofahrzeug, mit einem einzigen Ladezyklus erreichbar ist. Dies gilt für nahezu jede Anwendung, von tragbaren Elektronikgeräten bis hin zu Mikronetz-Stromnetzen auf einem Universitätscampus.
In diesem Whitepaper von KYOCERA AVX werden die Vorteile von Superkondensatoren, Schaltungsebene, unterbrechungsfreie Stromversorgung und Überlegungen zu Mikronetzen sowie die Vorteile untersucht, die sie zu einer zuverlässigeren Option als herkömmliche Batterien machen.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
SUPERKONDENSATORPRODUKTE ANZEIGEN
In den meisten Energiespeicherszenarien rücken die Kompromisse zwischen Leistungsdichte und Energiedichte schnell in den Vordergrund. Dies lässt sich am besten in der Automobilindustrie veranschaulichen, wo sich die Leistungsdichte direkt in Beschleunigung und Fahrleistung niederschlägt, während sich die Energiedichte in der Gesamtreichweite niederschlägt, die mit einer Tankfüllung oder, bei einem Elektrofahrzeug, mit einem einzigen Ladezyklus erreichbar ist. Dies gilt für nahezu jede Anwendung, von tragbaren Elektronikgeräten bis hin zu Mikronetz-Stromnetzen auf einem Universitätscampus.
In diesem Whitepaper von KYOCERA AVX werden die Vorteile von Superkondensatoren, Schaltungsebene, unterbrechungsfreie Stromversorgung und Überlegungen zu Mikronetzen sowie die Vorteile untersucht, die sie zu einer zuverlässigeren Option als herkömmliche Batterien machen.