Vorteile von Varistoren und ihre Anwendungen im Automobilbereich

Vorteile von Varistoren und ihre Anwendungen im Automobilbereich
Vorteile von Varistoren und ihre Anwendungen im Automobilbereich
Geschrieben von: George Zhang
Abstract:
Mehrschicht-Chip-Varistoren (MLVs) sind Widerstandselemente, deren Hauptbestandteil Zinkoxid (ZnO) ist. In den letzten Jahrzehnten werden sie zum Schutz gegen Überspannungen, Rauschen und transiente Spannungen eingesetzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Varistoren sind der maximale Spitzenstrom und die nichtlinearen Koeffizienten groß und der Widerstand ist unterhalb einer Schwellenspannung sehr hoch, sodass kaum Strom fließen kann. Wenn die Spannung jedoch die Schwelle überschreitet, fällt der Widerstand abrupt ab und ermöglicht einen großen Stromfluss. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich MLVs ideal als Schutzelemente in einer Vielzahl von elektrischen und elektronischen Anwendungen, einschließlich Automobilen.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN