NEUE vibrationsfeste Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Die neuen Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien AEVA und AEVB sind für raue Industrieumgebungen konzipiert und bieten eine hohe CV-Leistung sowie eine lange Lebensdauer in kompakten, oberflächenmontierbaren Gehäusen, die zuverlässig Beschleunigungen von bis zu 30 g und Betriebstemperaturen von -55° bis +125°C standhalten.
NEUE vibrationsfeste Aluminium-Elektrolytkondensatoren

FOUNTAIN INN, SC (25. August 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen elektronischen Bauteilen, die entwickelt wurden, um technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat zwei neue Serien kompakter, vibrationsfester Aluminium-Elektrolytkondensatoren für raue industrielle Umgebungen auf den Markt gebracht.

Die neuen Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien AEVA und AEVB wurden entwickelt, um die mechanischen Belastungsprobleme zu überwinden, die den Einsatz von Aluminium-Elektrolytkondensatoren in industriellen Anwendungen bisher eingeschränkt haben. Sie zeichnen sich durch kompakte, oberflächenmontierbare Bauformen aus und verfügen über innovative Kunststoffhalterungen, die das Vibrationsverhalten verbessern, sowie über spezielle Anschlussformen, die die Lötfläche maximieren. Diese Merkmale erhöhen zudem die Stabilität der Kondensatoren auf der Leiterplatte.

Die neuen Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien AEVA und AEVB zeichnen sich durch flüssige Elektrolyte aus, bieten eine hohe Kapazität (CV) in kleineren Gehäusen als vergleichbare Aluminium-Elektrolytkondensatoren im Dosenformat und sind robust gegenüber Beschleunigungen bis zu 30 g sowie Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C. Sie weisen einen sehr niedrigen ESR-Wert, geringe Leckströme (≤ 0.01 CV oder 3 μA, je nachdem, welcher Wert größer ist) und eine hohe Lebensdauer mit Nennlebensdauern von bis zu 5,000 Stunden bei Nennspannung und 125 °C auf. Die Kondensatoren sind halogenfrei, bleifrei-kompatibel und RoHS-konform. Beide Serien eignen sich ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Vibrationen und Temperaturen – darunter Robotik, eingebettete Motorsteuerungen, Photovoltaik-Wechselrichter, Elektrowerkzeuge, DC/DC-Wandler und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV). Die Kondensatoren werden auf 15-Zoll-Spulen geliefert und sind reflowlötbar, um die automatisierte Bestückung zu ermöglichen.

AEVA-Serie vibrationsfester Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind derzeit in fünf Gehäusegrößen (0810, 1010, 1213, 1616 und 1821) erhältlich und für 6.3–100 VDC, 10 μF–4,700 μF ±20 %, Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C und eine Lebensdauer von bis zu 4,000 Stunden bei Nennspannung und 125 °C ausgelegt.

Vibrationsfeste Aluminium-Elektrolytkondensatoren der AEVB-Serie Sie sind derzeit in vier Gehäusegrößen (0810, 1010, 1213 und 1616) erhältlich und für 16–50 VDC, 47 μF–2,200 μF ±20 %, Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C und eine Lebensdauer von bis zu 5,000 Stunden bei Nennspannung und 125 °C ausgelegt.

„Mechanische Belastungen stellen seit Langem ein kritisches Problem für Aluminium-Elektrolytkondensatoren dar“, so Mack Cartagena, Forschungs- und Entwicklungsingenieur bei KYOCERA AVX. „Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben wir die neuen Serien AEVA und AEVB mit einer einzigartigen Kunststoffhalterung und speziellen Anschlüssen ausgestattet, die die Lötfläche vergrößern. Diese Merkmale verbessern die Stabilität auf der Leiterplatte deutlich und gewährleisten zuverlässige Leistung auch bei Beschleunigungen von bis zu 30 g. Die Kondensatoren sind zudem für Betriebstemperaturen bis zu +125 °C ausgelegt und erfüllen somit die Anforderungen industrieller Anwendungen. Jedes einzelne Gerät wird gemäß internationalen Standards geprüft, um die außergewöhnliche Qualität zu gewährleisten, für die KYOCERA AVX bekannt ist.“

Weitere Informationen zum neuen AEVA und AEVB-Serie vibrationsfeste Aluminium-Elektrolytkondensatoren von KYOCERA AVX oder deren komplettes Portfolio an Aluminium-ElektrolytkondensatorenÜber die eingebetteten Links gelangen Sie zu den Produktseiten oder Kontaktieren Sie das technische Supportteam.Um zu bestellen, kontaktieren Sie uns bitte. Wenden Sie sich an Ihren lokalen KYOCERA AVX-Vertreter oder einen unserer autorisierten Händler..

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.